Search Results for "R-78E-0.5"

Filter by:
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   产品编号 AC/DC 或 DC/DC 功率(W) 输入电压(V) 输出电压 1(V) 封装类型 隔离电压 (kV)
    1 DC/DC, 6 W, Single Output, THT R-78E12-0.5
    DC/DC 6 15 - 28 12 SIP3
    2 DC/DC, 7.5 W, Single Output, THT R-78E15-0.5
    DC/DC 7.5 18 - 28 15 SIP3
    3 DC/DC, 1.65 W, Single Output, THT R-78E3.3-0.5
    DC/DC 1.65 6 - 28 3.3 SIP3
    4 DC/DC, 2.5 W, Single Output, THT R-78E5.0-0.5
    DC/DC 2.5 7 - 28 5 SIP3
    5 DC/DC, 4.5 W, Single Output, THT R-78E9.0-0.5
    DC/DC 4.5 12 - 28 9 SIP3
    功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   系列
    1 DC/DC, Single Output, THT R-78E-0.5 Series
    (5 产品)
    • 低成本开关稳压器
    • 高启动电流能力
    • 效率最高可达 95%
    • 短路保护

    ……找不到您需要的产品?

    使用我们的参数查询或者寻求地区销售人员来帮助您吧。

    参数查询

    根据关键规格标准查找产品。

    销售

    对于您所在地区的相关销售咨询。