RMOD500-W DC-DC 转换器非常适合用于所有非公路电动车辆。该系列是一款极其坚固耐用的即插即用模块,功率为 500 W,可从牵引电池电平生成隔离 Vout = 12.4/13.7/24.5 VDC 低压网络。32-96 V 的宽输入电压范围涵盖了非公路段领域常见的 48 V 和 80 V 电池电压。这些器件的外壳采用防水防尘设计,可以直接连接到车辆的任何位置,可以抵御机械冲击和高温,即使在最恶劣的条件下也能可靠工作。
| 特性 | RMOD500-60-23.5SW/OR |
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
| 功率(W) | 500 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 32 - 96 |
| 主输出电压(V) | 23.5 |
| 输出路数 | 单路 |
| 输出电流 1 (mA) | 21000 |
| 隔离电压 (kV) | 2.25 |
| 安装类型 | 连接器 |
| 封装类型 | 4.53"x8" (IP67) |
| 长度 (mm) | 198 |
| 宽度 (mm) | 113 |
| 高度 (mm) | 45 |
| 认证 | CE, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 90 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 纸板盒 |
| 质保 | 2 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RMOD500-W.pdf | Datasheet | |
| RMOD500-W.STEP | 2D/3D | 2022-9-1 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| 面向交通运输应用的 DC/DC 转换器 | Blog Article | 2024-6-28 |
| 应用于移动车辆的500W 一体化盒式DC/DC电源 | Official Press Release | 2022-8-3 |