RMOD500-W DC-DC 转换器非常适合用于所有非公路电动车辆。该系列是一款极其坚固耐用的即插即用模块,功率为 500 W,可从牵引电池电平生成隔离 Vout = 12.4/13.7/24.5 VDC 低压网络。32-96 V 的宽输入电压范围涵盖了非公路段领域常见的 48 V 和 80 V 电池电压。这些器件的外壳采用防水防尘设计,可以直接连接到车辆的任何位置,可以抵御机械冲击和高温,即使在最恶劣的条件下也能可靠工作。
特性 | RMOD500-60-12.4SW |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 500.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 32.0 - 96.0 |
主输出电压(V) | 12.4 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 40000.0 |
隔离电压 (kV) | 2.25 |
安装类型 | 连接器 |
封装类型 | 4.53"x8" (IP67) |
长度 (mm) | 198.0 |
宽度 (mm) | 113.0 |
高度 (mm) | 45.0 |
认证 | CE, EN 62368-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 90.0 |
保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 纸板盒 |
质保 | 2 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RMOD500-W.pdf | Datasheet | |
RMOD500-W.STEP | 2D/3D | 2022-9-1 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Blog Article | 2024-6-28 |
| Official Press Release | 2022-8-3 |