符合严格铁路标准的高可靠性大功率转换器

Blue train in motion at dusk
两个多世纪以来,铁路和机车车辆的出现让火车旅行成为人们日常生活的一部分,火车已从蒸汽动力机车发展到今天的高科技列车,并配备了先进的牵引、安全、通信和信息系统,可用于信号通信、环境监测和驱动电机等多个关键部位。因此对符合铁路认证电源的需求达到了前所未见的程度。

无论是在列车、轨道还是车站上,铁路上使用的 电源必需能够在极为恶劣的环境条件下可靠地运行。铁路设备的预期使用寿命长达数十年,在极端的工作条件下,高低温冲击、振动、机械冲击和 EMI等都可能对电源转换器的电子组件造成损坏。

在设计铁路系统时,选用能够承受这些恶劣条件的高可靠性电源转换器显得至关重要。为了符合铁路系统的要求,电源还必须满足相应的应用标准,包括冲击和振动、防火、温度、EMI/ESD、重量、安全性和可靠性。

严苛的铁路标准

现在有一些严格的国际标准在不断规范铁路领域的应用,其中包括:
  • EN 50155 - 机车车辆电子设备
  • EN 61373 - 冲击和振动测试
  • EN 50121-3-2 - 电磁兼容性 (EMC)
  • EN 45545-2 - 铁路车辆防火

EN50155 是广为人知的机车车辆使用的电子设备的性能标准(所有可移动的轨道车辆皆为机车车辆,包括火车头、客车、轻轨和货运列车)。除了规定输入电压范围、电气隔离、工作温度范围、冲击和振动、湿度和 EMC 的最低要求以外,还规定了设备的可靠性和预期使用寿命。

机车车辆使用的电子设备通常要有 20 年以上的使用寿命,因此需要经过完整的环境测试。此外,EN50155 标准还要求进行正常工作温度测试以及热循环、干热和湿热测试。

另一方面,EN 61373 是针对铁路车辆测试设备的标准,这些设备可能会因铁路环境而受到振动和冲击。EN 50121-3-2 则是关于机车车辆的电气和电子设备的 EMC 发射和抗扰度。为了确保在火灾时有最高级别的安全性保护,轨道车辆使用的所有材料都必须符合欧盟标准 EN 45545-2。

大功率 DC/DC 转换器

RECOM在开发和制造先进的标准品和定制电源转换器方面拥有 40 多年的经验,最近扩展了 EN50155 认证的电源系列。在收购意大利电源专家 Power Control Systems之后,现在RECOM可以为铁路提供高达 10kW 的 定制解决方案 以及各种 AC/DC 和 DC/DC 转换器

在过去几十年间,铁路系统使用的 DC/DC 转换器 出现了几种不同的电源电压。标准额定电压为 24VDC、36VDC、48VDC、72VDC、96VDC 和 110VDC。最新版的 EN50155 定义了七种不同的标准化直流电压,长途列车最常使用 110VDC,而轻轨、有轨电车和无轨电车则更常使用 24VDC 至 48VDC的电压。

为了符合24、48 或 110VDC 标称输入电压的要求,许多铁路应用开发者选择 4:1 转换器,例如具有三种不同的输入电压版本的 RP20-FR 和 RP40-FR 系列因为它们涵盖了包含瞬态在内的标称输入电压范围。RECOM 近期的开拓和发展为铁路应用设计者开启了新的大门,因为现在他们只需一种转换器就可以覆盖更宽的输入电压。

RECOM最新的 RPA100H 和 RPA200H 系列 100W 和 200W DC/DC 转换器具有极宽的 10:1 输入范围,仅需一个模块即可涵盖所有常见的额定电压。由于 14.4VDC 到 156VDC 的超宽输入,这些 DC/DC 转换器可以用在任何铁路设计上且无需担心电压容差、电压骤降或本地电源电压的问题。

RECOM还提供隔离的12V或24VDC稳压输出,在整个输入电压和负载范围内,效率始终高达90%。这些转换器采用金属基板,可以在-40°C至+97°C的宽温度范围内工作。

RP40Q-RUW 和 RP60Q-RUW 系列更是超越了当前的超宽输入范围达到了 14 至 185VDC 的 12:1 输入范围,为设计人员提供了更多的选择。这些转换器采用1/4 砖标准封装,配有螺丝固定孔因此可在高冲击和振动环境下使用。此外,它们提供的增强隔离输出, 隔离电压高达3KVAC,并备有检测和微调引脚。转换器符合 CE 、通过 EN50155 和 EN45545-2 认证并享有三年质量保证。

RECOM 为铁路行业开发了 8W 至 240W DC/DC 转换器,提供市场上最广泛的 EN50155 认证产品。 这些经过 铁路认证的产品系列 采用紧凑的标准化封装,功率密度高达 4.5W/cm³ 是当今数一数二的产品。RECOM 也针对需要更高功率的铁路应用开发了 即插即用的 RMD系列,输出功率 150W 至 500W,输入范围涵盖 14.4V 至 170VDC。该系列通过铁路标准 EN 50155 认证可作为完整的解决方案使用。

AC/DC 和 DC/AC 逆变器

在 AC/DC 领域上,RECOM 及其子公司 Power Control Systems 开发了具有主动功率因数校正 (PFC) 并符合铁路标准的三相 AC 输入电池充电器。转换器的额定功率为 3.2kW(SA3200 系列)和 5kW(SA5000 系列),可并联产生高达 20kW 的功率。SA3200 系列还可以在高达 800V 的直流输入下工作。两个系列都提供24VDC 到 110VDC 的输出(以及两者之间的所有输出:36/48/72/96VDC)。

公司针对需要交流电源的应用提供逆变器系列产品,例如ID250 系列可提供单相或多相输出交流电压或电流,标称输入为 24V、48V、72V 或 110VDC。48V 输入版本的输出是单相 200-240VAC 或 50-156VAC。该系列符合铁路标准,通常用在乘客插座或驾驶员控制面板。

结论

在全球,为满足人们通勤、旅游和工业持续增加的交通需求,铁路网络对高可靠并符合标准的电源需求也与日俱增。

作为一家经验丰富且领先的高性能电源制造商,RECOM 是您可靠的电源来源,我们提供各种高可靠且符合标准的 DC/DC 和 AC/DC 转换器以及 DC/AC 逆变器产品

RECOM 及子公司 Power Control Systems 提供各种高可靠性且符合 EN 50155 标准的电源转换器产品组合,其中包括许多铁路级应用的一站式解决方案。从低功率 (8W-240W) 模块到高达 10kW 的设备电源,RECOM 拥有一系列标准化产品和定制方案 ,可以满足您所有在铁路应用中的需求。
应用
  系列
1 DC/DC, 100.0 W, Single Output, THT RPA100E-W Series
重点
  • 八分之一砖型
  • 4:1 输入电压范围
  • 1.5 kV 基本隔离
  • 远程开/关、感应和微调引脚
2 DC/DC, 20.0 W, THT RP20-FR Series
  • 4:1 宽输入电压范围
  • 2.25 kVDC 隔离电压
  • 效率最高可达 89%
  • 六面连续屏蔽
3 DC/DC, 40.0 W, THT RP40-FR Series
  • 4:1 宽输入电压范围
  • 24 Vin 和 48 Vin 具有 1.6 kVDC 隔离电压,110 Vin 具有 3 kVDC 隔离电压。
  • 效率最高可达 92%
  • 六面连续屏蔽
4 DC/DC, 40.0 W, Single Output, THT RP40Q-RUW Series
  • 12:1 超宽输入电压范围
  • 3 kVAC/1 min 的增强隔离电压
  • 在整个输入电压范围内均能保持高效率
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,无需冷却或降额
5 DC/DC, 60.0 W, Single Output, THT RP60Q-RUW Series
  • 12:1 超宽输入电压范围
  • 3 kVAC/1 min 的增强隔离电压
  • 在整个输入电压范围内均能保持高效率
  • -40°C 至 +68°C 温度范围,无需冷却或降额
6 DC/DC, 200.0 W, Single Output, THT RPA200H-RUW Series
  • 10:1 超宽输入电压范围
  • 4.242 kVDC/1 min 增强绝缘
  • 通过 UL/IEC/EN60950-1 认证
  • CE 标志,CB 报告