RSH2 系列

关于 RECOM RSH2 系列产品的播客
深入了解我们采用 SMD DIP14 封装的 2 W DC/DC 转换器 ——RSH2 系列产品。该系列支持 2:1 宽输入电压,具备 2kVDC或 3kVDC/1分钟的隔离耐压,且拥有完善的保护功能。它是工业系统与控制设备、物联网终端以及电池供电类设备的理想之选。



播客文稿

Jeff: 欢迎收听RECOM 电源技术播客!在这里,我们将探讨前沿话题与全新产品。我是本期产品主持人Jeff Deutschman。从 0.25 W到 1kW功率范围,无论您的电源需求来自工业场景、新型物联网设备,还是高端医疗设备,RECOM 都能为您提供一站式解决方案。
本期节目,我们将为大家介绍一款全新的 DC/DC 转换器 ——RSH2 系列。Peter,来给大家详细讲讲这款产品吧。


Peter: 嗨,Jeff,简单来说,这就是一款稳压型贴片式 2W电源模块。

Jeff: 好的,那我们研发这款产品的初衷是什么呢?

Peter: 我们的初衷是扩充低功率 DC/DC 转换器的产品阵容,并且新系列要具备宽输入电压范围的特性。我们的通孔式产品选择本就十分丰富,而现在,我们正着力打造一款紧凑的贴片式解决方案。

Jeff: 这个定位很不错。贴片式方案绝对是当下的主流趋势。这么说来,这款产品的体积是相当小巧吧?

Peter: 没错,作为一款稳压型贴片式转换器,它的体积已经做到了非常紧凑。而且和我们以往的多款解决方案不同 —— 旧款多采用 DIP24 封装,而这款新品用的是 DIP14 封装,占位面积仅为旧款的约三分之一。

Jeff: 嗯,这无疑能为我们的工程师带来更高的设计灵活性。对了,这款 DIP14 封装和之前的 DIP24 一样,都属于标准封装,对吧?

Peter: 没错,Jeff。这是行业通用的标准封装。可能有些听众不太了解,其实从名字就能看出门道 ——DIP14 封装最多可以配置 14 个引脚,而 DIP24 封装则最多能配置 24 个引脚。

Jeff: 好的,那你刚才提到了宽输入电压范围,RSH2 系列的输入电压范围具体是多少呢?

Peter: 没错,这款产品的输入电压比为 2:1,可覆盖 9–18V、18–36V 这类标准电压区间。就算输入电压低于 9V 也不用担心,我们同样有对应的解决方案 —— 部分型号的输入电压下限可低至 2.8V。

Jeff: 太棒了。那它的输出电压有哪些可选呢?

Peter: 没错,客户可按需选择各类标准负载电压,2.3 V、5 V、12 V、15 V以及 24 V的规格均有提供。这款产品的稳压性能强劲,输出精度表现十分出色。其线性调整率的规格误差为 ±2%,负载调整率的最大误差仅为 0.5%。

Jeff: 很不错。这款转换器配备了哪些保护功能呢?

Peter: RSH2 系列内置短路保护与过载保护功能,这两种保护均采用打嗝模式运行。除此之外,该模块还提供两种隔离耐压规格可选,分别为 2kVDC与 3kVDC,且均经过 1 分钟的耐压测试验证。

Jeff: 这么说来,这款产品就是工业应用场景的理想之选了,对吧?

Peter: Jeff,你说得一点没错,而且我们有相关认证资质作为支撑。目前,该产品已通过 UL 与 CSA 62368-1 标准认证,这也是电源产品领域通用的安全标准。和本期播客所介绍的内容同步推进的是,我们也正在办理 IEC 与 EN 体系下的 62368-1 标准认证。

Jeff: 好的,认证对我们的客户来说向来都是一大增值亮点。那这款产品的电磁兼容(EMC)如何呢?

Peter: 是的,我们确实提供满足A 级和B 级标准的电磁兼容(EMC)滤波器,相关参数均可在产品手册中查询。该滤波器设计简洁,所需匹配的电容和电感选型操作十分简便。

Jeff: Peter, 一如既往,感谢您的精彩分享。本期RECOM 电源技术播客到这里就结束了。敬请收听下期内容,我们将深入探讨 RECOM 的另一项产品亮点。如往常一样,如需样品或了解报价,欢迎联系您所在区域的销售经理。我们的应用工程师随时乐意为您解答各类技术问题和相关技术需求,您可以发送邮件至邮箱 techsupportamericas@recom-power.com。祝您度过愉快的一天!请牢记:RECOM,启动您的产品!
  系列
1 RECOM | RSH2 Series | DC/DC, SMD, 2 W, Single Output
重点
  • 功率为 2 W,采用紧凑型 SMD 封装
  • 工作温度范围为 -40 °C 至 +85 °C,无需降额
  • 2 kVDC/1 min 或 3 kVDC/1 min 隔离电压
  • 已通过 UL/CSA/CAN 62368-1 认证