3.单向与双向 AC/DC
单向 AC/DC 电池充电器已经上市多年。它们通常使用以下布置,并且拥有一些专有的变化:
图 1:AC/DC 电池充电器的总体布置
市电电池充电器本质上是由 AC/DC 转换器(PFC 级)、DC/AC 转换器(变压器驱动器级)、AC/DC 转换器(整流器和输出滤波器级)和电池充电接口依次级联而成。针对不同的电池电压和功率水平,变压器驱动器级可以灵活采用单端、推挽式、相移全桥或 LLC 拓扑结构。但是,几乎所有的电池充电器应用都需要在输入端配备功率因数校正电路,并且需要采用某种形式的电池接口,从而实现反极性保护,同时确保充电电压和电流曲线符合电池电芯的化学特性。
为了实现双向设计,可以在现有原理图上并联一个逆变器级:
图 2:具有并联逆变器(用于双向能量流)的 AC/DC 电池充电器的总体布置
不过,在使用现有元器件时,这种增加双向特性的方式效率低下,而且因需要两个变压器而导致成本显著增加。如果市场需要数百万个双向电源,那么每个电源的成本就成为一个极其重要的因素。更好的解决方案是使用只有一个隔离变压器的固有双向拓扑。
图 3:AC/DC 双向电池充电器/放电器的总体布置
要了解这种产品的设计考虑因素,我们可以依次分析每个级,将传统的单向拓扑与双向替代方案加以比较。由于我们期望电源可以双向工作,因此可以从末端开始,因为末端也可以成为首端。