R4 Logo

“R4”或“面向所有领域的 RECOM 转换器”

自 1988 年推出首款 DC/DC 转换器以来,RECOM 几乎为所有应用领域开发了大量电源转换产品。如今,你可以真正地选择 “R4” 或 “RECOM 专为…… 打造” 的电源产品,这些产品满足从家用到工业、交通、移动性领域、医疗、家庭 / 办公以及工业自动化、测试与测量等方面的需求,同时也适用于定制设计。

封装类型包括传统的通孔封装,有引线和无引线 SMD 封装,其内部构造技术包括引线框架倒装芯片,芯片模块,芯线键合,多层 PCB,平面和传统的变压器以及基板嵌入式 IC。R4 或“3D 电源封装®”现在已树立了行业标准,由于采用最新的电路和封装技术,隔离式 AC/DC 和 DC/DC 转换器以及非隔离式开关稳压器的功率密度达到了行业领先水平。无论用户的电源转换需求是什么,都可以考虑 - R4

Car driving on a road

R4 - 交通

铁路应用、电动汽车、残疾代步车及许多小型车辆都需要车载和非车载电源转换器,为电子设备供电和电池充电。如今,你可以真正地选择 “R4” 或 “RECOM 专为…… 打造” 的电源产品,这些产品满足从家用到工业、交通、移动性领域、医疗、家庭 / 办公以及工业自动化、测试与测量等方面的需求,同时也适用于定制设计。

Blue robotic arm

R4 - 工业

长期以来,工业应用一直是 RECOM 的核心优势领域,我们提供大量坚固耐用的单相和三相 AC/DC 电源,以及隔离式 DC/DC 转换器和非隔离式开关稳压器。工作温度范围宽,效率高,解决方案可靠,且成本具有吸引力。

Blue device from medical technology

R4 - 医疗

面向医疗应用的 AC/DC 和 DC/DC 转换器必须满足更严格的操作者和患者安全规范。RECOM 的医疗产品系列经过全面认证,满足双重患者保护 (2MOPP) 要求,并且具有低泄漏电流额定值,适用于最为敏感的患者连接应用,以及家庭医疗保健和实验室环境。

Blue device from test and measurement technology

R4 - 测试与测量

测试与测量 (T&M) 应用领域广泛,RECOM 的产品随处可见。我们的产品提供 AC/DC 转换和辅助 DC/DC 转换,用于产生本地电源轨,为敏感测量电路提供接地隔离和通信总线电源隔离。

Smart home icons

R4 - 自动化

RECOM 产品已广泛应用于工业、家居和物联网 (IoT) 自动化领域,其中包含一系列高功率和低功率电源转换器,满足高效率、低待机电流、小尺寸和高性价比的需求。

Arrow pointing to a bundle of banknotes

R4 - 成本效益

RECOM 优先考虑的是低单位和生命周期成本,将低成本地区生产的优势和规模经济的益处传递给客户。RECOM 产品的高可靠性经过验证,可集成至客户产品中且安装后即可安心使用,有助于降低生命周期成本。

Blue drone

R4 - 高功率密度

现代电子设备对小尺寸大功率的需求日益增加,RECOM 以其“3D 电源封装”计划推动了高功率密度技术的发展。全功能开关稳压器和隔离式 DC/DC 转换器现已采用多种先进封装技术和电路设计,可提供小型至微型封装。

Network diagram with Si, SiC and GaN

R4 - 栅极驱动器

采用最简单(功能性)隔离的 DC/DC 转换器最长可以承受一秒的 1 kVDC 电压,但通常不能满足高侧栅极驱动器的要求。RECOM 将所需的高绝缘电压、不对称输出电压和低隔离电容集成到一个 DC/DC 模块。

RECOM Product Selection Guide

选型指南

本产品选型指南仅包括我们最受欢迎的产品种类。下载下方新版选型指南,选择适合具体应用的产品。