在铁路应用中何谓「即插即用」?
「即插即用」是一个用在各种领域的术语,描述满足应用所有的运作要求的产品,使用者无需再做设定。
在基础上,铁路应用的即插即用产品必须能够在工作环境中生存。与在家庭或办公室的良好环境中工作的消费电源不同,铁路 DC/DC 转换器必须在高温、低温、冲击和振动等极端条件下可靠运行多年。转换器必须满足 EN50155(以及所有相关标准)的要求,以及机车车辆电子设备的性能标准,这基本上包括了所有会移动的轨道车辆,例如火车头、客车、轻轨和货运列车。
EN50155 规定转换器的电气和机械作业环境、设备可靠性和预期使用寿命的最低要求。这些要求超出了「现成」模块化 DC/DC 转换器的能力。例如,铁路应用中的标称系统电压可以在 +25% 到 -30% 之间变化,电压骤降至标称值的 60%,浪涌到标称值的 140%。在 110V 标称系统这意味着 77V–137.5V 的输入电压范围,加上骤降和浪涌可扩展到 66V–154V。
在基础上,铁路应用的即插即用产品必须能够在工作环境中生存。与在家庭或办公室的良好环境中工作的消费电源不同,铁路 DC/DC 转换器必须在高温、低温、冲击和振动等极端条件下可靠运行多年。转换器必须满足 EN50155(以及所有相关标准)的要求,以及机车车辆电子设备的性能标准,这基本上包括了所有会移动的轨道车辆,例如火车头、客车、轻轨和货运列车。
EN50155 规定转换器的电气和机械作业环境、设备可靠性和预期使用寿命的最低要求。这些要求超出了「现成」模块化 DC/DC 转换器的能力。例如,铁路应用中的标称系统电压可以在 +25% 到 -30% 之间变化,电压骤降至标称值的 60%,浪涌到标称值的 140%。在 110V 标称系统这意味着 77V–137.5V 的输入电压范围,加上骤降和浪涌可扩展到 66V–154V。