RACM1200-V 是针对多功能性而设计的,其温度数据能让用户在特定条件下提取最大功率,从而避免选择更昂贵、更大、更高额定值的 AC/DC。透过全面的保护机制可以避免对产品造成压力,比如针对小过载的恒定功率模式下的精密过流检测,还有恒定电流,以及最终在闭锁前循环四次的「打嗝」式关断(图 3),同时也有过温保护和输出过压保护。
该产品还内置了许多灵活性,例如保护级别可通过内置的
PMBus™ 接口进行调整。甚至过热保护也有分级,对初级开关实施立即的「硬」关闭,对输出组件则采取「优雅」关闭。如果温度继续升高,电源最一开始会降低输出功率并在最终安全关闭之前发出警告。
RACM1200-V的数字智能固件经过大幅升级,在多点测得的交流市电电压和温度等外部条件下,产品能够有效实时监控电力需求并进行调配。这是为了让用户用得安心,不会担心产品会损坏或受力过大而缩短使用寿命。为了进一步帮助这个问题,终端系统设置了一个风扇驱动输出,透过「转速表」信号监控速度和状态。由于风扇速度调节了温度,因此可以减少耗损并将噪音降至最低。
PMBus 提供额外的监控和控制,因此 RACM1200-V 可以集成到 SCADA(监控和数据采集)或智能电源管理系统中。然而快速安全的模拟控制并没有被遗忘,因为也有远程感应、开关控制和 ACOK 信号以在交流电源故障之后和保持时间结束之前发出警告。PSU GOOD 信号用来告知输出在规范之内,并提供一个「不间断」的 5V 1A 待机输出,与主输出之间有 1.5kV 隔离。已经提到的风扇驱动输出可以预设为关闭或在 5V 和 12V 之间,额定电流为 1A。为了增加一些视觉效果,RGB LED 以连续、闪烁和交替闪烁的组合来表示七种不同的 PSU 状态:
| 绿灯恒亮 |
DC-OK:PSU 标准操作模式 |
| 蓝灯闪烁30% |
STBY:启用控制进入待机模式;主输出关闭 |
| 绿灯闪烁50% |
OCP: 过流限制 {75%
|
| 绿灯/红灯交替闪烁50:50 |
OTW: 过热警告,仍可正常运行 |
| 红灯闪烁50% |
OTP: 过热限制、输出关闭、自动复位 |
| 红灯/蓝灯交替闪烁50:50 |
OLP: 过载保护、输出关闭、自动复位 |
| 红灯恒亮 |
FAIL: 输出关闭(锁定),永久故障状态 |
该产品拥有高精度控制因此适用于多种负载类型。例如,电机能承受高浪涌冲击得受益于内置恒流特性。
电池充电是另外一种应用;铅酸电池仍被广泛使用并以恒流恒压充电,而 RACM1200-V 的控制功能可以实现上述功能。如果产品还不能满足您的需求,最多可以并联三个来提高额定功率。共享电流是通过「下垂法」做到的以确保每个电源提供平均电流。