高功率密度内置电源

带有 Summit 系列标志的 RECOM RACM1200-V
知名AC/DC和DC/DC转换器制造商RECOM推出1.2kW AC/DC电源RACM1200-V。该转换器是由RECOM 在奥地利开发并在欧洲生产制造的,已获得所有医疗应用的相关认证。随着运输路线和供应链的日益缩短,RECOM正在为可持续性做出其贡献。

机器人是需要使用超过 1kW 电源的一个例子。机器人应用在工业上,但也越来越多地开始应用在医疗领域。当机器人协助外科医生时,它必须准确且平稳无振动地移到所需位置,因此需要使用大扭矩步进电机驱动的刚性机械手臂。电机的功耗相对较高。基于卫生考虑风扇是禁止在手术室中使用的,因此电源必须采用底板冷却。同时它们必须满足更高的绝缘要求,例如 IEC/EN 或 ANSI/AAMI 60601-1(第 3 版),比工业用途的要求还要严苛。经过医疗认证的电源也可应用在工业上,但反之则不然。

实验室中的精密机械臂
图1:医疗协作机器人
如果电源是供电给直接接触患者的设备,它们就必须具有双重绝缘和两倍爬电距离,以及必须符合所谓的 2xMOPP 绝缘保护措施。「安全的选择是唯一的选择」是RECOM对RACM1200-V的不变原则。RACM1200-V 通过了医疗所需的所有认证测试。

RACM1200-V 无需风扇即可在较宽的功率范围内工作,超紧凑的设计树立了新标竿。特殊的底板散热可支持高达 1000W 的持续输出。两个额外输出取代了很多应用所需要的辅助电源。例如,其中一个输出可在 5V 至 12V 范围内调节并为风扇供电。第二个输出提供5V/1A,在电源待机时也可持续运作。

电源电压和输出电压之间有 4kV(AC) 的高隔离强度,因此 RACM1200-V 几乎可用在需要电源的所有地方。这些可以是充电器或 LED 照明,也可以是激光设备、分析设备、高频设备、机器人或医疗床椅,以及与患者直接接触的医疗设备。因此,上述设备的开发人员可以使用已经满足所需规格的电源模块。虽然通过完整 IEC 60601-1 认证的电源不能保证整个设备符合 IEC 60601-1,却是必要的先决条件。这不但对最终产品的顺利认证过程非常有帮助还能节省开发成本。

这些模块是专为确保 2xMOPP(患者保护方法)而设计的。患者保护方法加上低漏电流保证符合医疗安全标准的要求。 信号输出和 5V 输出与电源电压之间的隔离为1.5kVAC。

该系列备有内置 EMC 滤波器,具有足够的 Class B电气间隙以避免辐射和传导干扰,并符合工业应用、信息技术产品和医疗设备相关的国际安全标准。

医疗应用的RACMxx系列电源(从左起):230W、550W和1200W
图2:医疗应用的RACMxx系列电源(从左起):230W、550W和1200W。

一个 1200W 的 AC/DC 转换器足以满足许多应用的需求,可以替代多个较小的转换器。单个大功率 AC/DC 转换器的运行功率高于多个较小转换器的运行功率。每个电源都尽可能保持低的内部功耗,但多个电源的内部功耗仍会相加起来。例如,如果一个设备机架装了十二个单独的 100W 电源,每个电源的内部功耗为 2W,总损耗加起来为 24W。相较之下,一个大型转换器的损耗仅 2W。如果齿轮托盘连续运行,每年可节省约 200 kWh。RACM1200 的空载功耗为 0.75W(主输出关闭,辅助输出保持运作),满足「80 Plus Platinum」和「Ecodesign Lot 6」的效率要求。

输入电压范围为 85VAC 至 264VAC。RACM1200-V 提供 1000W 输出功率,配备接触式冷却的金属外壳,占地面积仅 102mm x 229mm,高 40mm。输出功率可达1200W并维持10秒以上。然而,若要 1200W 连续输出就需要配备风扇并确保有2.5m/s的空气流动。风扇可由用户控制,为此提供了一个可控的辅助输出以进行温度管理。

RACM1200-V的重要数据

输出功率:40°C环境温度和230V输入电压的输出功率为1000W;使用风扇或短峰值负载可达1200W。
包含连接器的尺寸(长x宽x高):228.0mm x 96.2mm x 40.0mm; 其他供应商产品的连接器会受到机械冲击。
功率密度: 等式
效率:95%,见图2。
功率因数:见图3
效率与输出功率关系图
图3:效率曲线
功率因数与输出功率关系图
图4:效率曲线
重量:1kg(标准)
输入电压:85V至264V
输出电压:
  • 24V类型可通过DIP开关在100mV至28V的范围内进行调节。
  • 48V类型可通过DIP开关在200mV至56V的范围内进行调节。
最大输出电流:50A @ 24V、25A @ 48V。
主输出和辅助电压的保护功能:
  • 过载保护、自动复位
  • 过电流和短路保护、自动复位
  • 过热保护、自动重启
温度范围:-40°C至80°C,50°C开始降额;请详见数据表
在40°C环境温度下的使用寿命:88,000小时
最大输出电压纹波:输出电压的1%
输出电压容差:25%°C通常为1%,在更高的温度下最多±2%
标准认证:IEC/EN 62368、UL/IEC/EN 60601
符合IEC/EN 61558-2-16、IEC61010-1以及IEC62477-1 OVC II最高2000m
通过铝基板或强制气流进行冷却。
最高工作海拔:5000m(IEC/EN62368-1)、4000m(IEC/EN60601)
辅助输出电压:5V/1A、绝缘
待机功耗:<1W(EcoDesign)
LED工作状态指示灯:易于使用并提供额外安全性
远程开/关:TTL输入
AC OK:集电极开路输出
PSU良好:集电极开路输出
PSU良好:集电极开路引脚、电源供应器正常运作、输出电压正常、温度在允许的范围内、无内部故障。提供额外的安全性、可靠性和电能质量。
最大患者漏电流:100μA NC(正常况状)和500μA SFC(单一失效状况)
最大患者漏电流:100μA NC(正常况状)和500μA SFC(单一失效状况)
精确控制的输出电压:电源配备了远端补偿功能消除线压降的发生,并使用两条附加感应线在相关点上测量和控制输出电压。这个解决方案消除了大电流(25A/50A)线路的电压骤降,由2个TTL输入(5V)激活。

远程感应主输出电压

图5:远程感应主输出电压
应用
  系列
1 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200 W, Single Output
重点
  • 可提供高达 1000 W 的无风扇功率/1200 W 的升压功率
  • 在欧洲设计和制造
  • 负载达到 15% 时,效率超过 90%
  • 宽工作温度范围: -40 至 +80°C