直流电机的缺点之一在于较大的启动电流,即浪涌电流。在直流电机运行过程中,其内部产生的反电动势(电磁力)会降低总体驱动电流。这种反电动势基于法拉第电磁感应定律产生,是电机结构本身所固有的特性,类似于发电机。 它与驱动电动势相反,两者之差决定了电机的有用功。
参数 | 型号 | 输出电压 | 过电压保护电平 |
---|---|---|---|
过电压保护 (暂停模式) |
RACM140E-12SK | 12V | 30V |
RACM140E-15SK | 15V | 30V | |
RACM140E-24SK | 24V | 40V | |
RACM140E-36SK | 36V | 48V | |
RACM140E-48SK | 48V | 65V |
系列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RACM140E-K
重点
新
|
|
|