RECOM DC/DC 电源模块客户如何应对全球半导体短缺现状

中间有问号的输电线示意图
根据客户的需求量、购买力和特别要求,半导体供应链为客户带来了诸多挑战。为了帮助客户应对这些挑战,RECOM 做好准备,对 DC/DC 电源模块等产品储备充足库存,以便随时进行交付。

半导体行业如何根据产量调整运营策略

RECOM RPX、RPY 和 RPL 产品
图 1:RECOM RPL、RPX 和 RPY 系列产品可立即交付,帮助缓解 DC/DC 电源模块普遍短缺的问题。(来源:RECOM)
正如上一篇博客所述,许多 DC/DC 转换器客户都面临着供应短缺的问题。由于大批量和小批量客户的具体需求、购买力以及与供应商的关系不同,半导体元件供应链的运作方式也有所不同。

在购买量、议价能力、优先级分配和元器件交付周期等方面,大批量和小批量客户之间存在一些差异。

购买量和议价能力

大批量客户通常会向供应商下大订单,由于其购买量巨大,因此可以协商更优惠的价格和条款。购买力决定大批量客户能够获得优惠待遇、获得数量有限或独家专有的产品以及更有利的合同条款。相比之下,小批量客户不得不通过分销商订购数量较少的产品,这不仅限制了他们的谈判筹码,还迫使他们接受可能更高的价格并面对合同条款灵活性较低的问题。

供应分配优先级

在元器件短缺或需求旺盛期间,供应商通常会优先考虑大批量的直接客户。供应商此举旨在与这些客户保持长期关系,确保稳定的业务往来以及更高的收入来源。因此,如果供应量有限,小批量客户可能会在关键元器件收货时遇到延迟或面临分配限制的情况。

交付周期和可用性

在订单履行和接收货物时,大批量客户通常享有优先权。供应商竭力及时满足最重要客户的需求。因此,相比于小批量客户,大批量客户通常可以享受到更短的交付周期和更多的元器件供应,而小批量客户的交付周期可能更长,库存也有限。

DC/DC 电源模块和转换器的小批量客户如何克服这些挑战?

选项一:寻找替代品

在供不应求的稀缺时期,DC/DC 客户可能会尝试从众多未经授权的在线经销商那里寻求难买的产品。买家需谨慎!在这种情况下,购买质量低劣或者甚至是假冒产品的风险将大大增加。有时,假冒产品只是空封装,或者封装内要么芯片错误,要么没有键合线。这些都不起作用,并且容易识别,但一种更狡猾的方式是采用能够发挥作用的产品,并以难以检测的方式对其进行改变。例如,新的产品代码;非合规产品上的 RoHS 标记;低性能产品上的高性能标记;或者是商用级产品上的工业级或汽车级标识。这些产品可能会通过初步测试,但在实际应用中会出现故障。

使用假冒元器件可能会导致严重后果,包括设备故障,安全隐患和声誉损失。小批量买家特别容易成为此类假冒伪劣做法的受害者,因为他们可能没有资源来执行大量质量检查和审查流程。

选项二:改变设计

另一种方法是修改设计,消除电源模块,并改用内部离散解决方案。然而,这种方法也带来了一系列不同的风险。首先,设计和验证时间可能更长,并且可能受到限制。离散设计的物料清单 (BOM) 比单个电源模块复杂得多。离散解决方案将采用十几个或更多不同元器件,这些元器件来自不同的供应商,并且其中任何一个元器件都可以在当前环境中进行分配。

必须为每个元器件建立缓冲库存。必须将有限的工程资源用于识别和鉴定多个第二来源,并管理供应链问题。

选项三:RECOM 解决方案

面对这种市场动态,RECOM 如何提供帮助?RECOM 在全球拥有 100,000 名客户,这个总量意味着我们的供应商将 RECOM 列为大批量客户。我们的购买力决定我们能够直接从供应商那里购买有源和无源元器件,并享有上述好处。我们还可以为电源模块中的零件建立缓冲库存。

利用购买力,我们大幅增加了最受欢迎配置中难以获得的电源模块库存。与其他供应商的同等模块相比,我们极大提高了可用性并缩短了交付周期。

RECOM RPX、RPL 和 RPY 系列 DC/DC 电源模块现已备货,可立即交付。这些带有集成电感器的降压转换器,采用微型表面贴装封装。这些产品提供全面保护,防止连续短路、输出过电流或过温故障。由于其高电流和小尺寸设计,这类转换器成为各种应用的理想选择,包括成像系统、分布式电源架构、便携式电信设备以及工业应用。

RPX 系列的功率范围为 5 W 至 20 W,输出电流为 0.5 A 至 4 A。例如,RPX-1.0 的输入电压范围为 4 VDC 至 36 VDC,支持使用 5 V、12 V 或 24 V 电源电压。输出电压可通过两个电阻器设置,范围为 0.8 VDC 至 30 VDC。输出电流高达 1 A,并提供全面保护,防止连续短路、输出过电流或过温故障。

RPL 系列 15 W 降压转换器采用微型 3 mm x 3 mm x 1.45 mm 的散热增强型 LGA 封装。例如,RPL-3.0 的输入电压范围为 4 VDC 至 18 VDC,支持使用 5 V 和 12 V 电源轨。输出电压可设置为 0.8 VDC 至 5.2 VDC。输出电流高达 3 A。

对于汽车客户,RPY-1.5Q 是一款符合 AEC-Q100 标准的 7.5 W 恒流源降压稳压器,该稳压器内置电感器,用于驱动高功率 LED。完整的 LED 驱动器可以安装在紧凑的 3 mm x 5 mm x 1.6 mm 散热增强型 QFN 封装中,并通过外部感应电阻器设定电流输出,最大电流输出可达 1500 mA。输入电压范围为 4 至 36 VDC,支持使用 5 V、12 V 或 24 V 电源电压。输出端具有全面保护措施,可以防止连续短路、输入欠压、输出过电流或过温故障。故障指示器可以标记热关断或 LED 开路/短路情况。

汽车或工业应用包括可调光 LED 照明、无人机和机器人摄像系统的可见光或红外 LED 照明,或用于测试和测量的精密高电流恒流源。

结论

虽然大批量客户享有优惠定价、优惠待遇和定制解决方案等优势,但小批量客户可能面临交付周期较长、可用性有限和合同条款不太有利等挑战。与其诉诸几种不太理想的解决方案,RECOM 更倾向于提供一种便利解决方案,可以立即交付满足各种工业应用的高需求低功率 DC/DC 电源模块。
  系列
1 RECOM | RPL-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 15 W, Single Output
重点
  • 宽输入范围(4 V - 18 V)
  • 薄型设计 (1.45 mm)
  • 紧凑型封装 (3x3 mm)
  • 输出范围 0.8 V 至 5.2 V
2 RECOM | RPL-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, 15 W, Single Output
重点
  • RPL-3.0 降压稳压器模块评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI A 级滤波器
  • 轻松评估输出电压选项、控制、电源良好和感应功能
3 RECOM | RPY-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5 W, Single Output
重点
  • 集成屏蔽电感器,且符合 AEC-Q100 标准的恒流电源模块
  • 36 VDC 输入电压降压稳压器
  • 1.5 A 输出电流,0-100% PWM 调光
  • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
4 RECOM | RPY-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5 W, Single Output
重点
  • RPY-1.5Q 降压 LED 驱动模块评估平台
  • 采用散热设计
  • CISPR25 5 类 EMI 滤波器
  • 轻松评估输出电流选项、PWM 调光和故障指示功能