物联网 以消费领域为核心,而工业物联网作为物联网的子集,主要面向工业领域。二者均由相互关联的设备组成,这些设备通过互联网连接,可在几乎无需人工干预的情况下,通过无线网络收集、共享和传输数据。两类系统均具备分布式智能、海量互联的传感器与执行器,以及去中心化控制的特点。
与物联网设备相比,工业物联网设备的数据采集量更大 —— 例如,单个涡轮压缩机叶片每天可生成超过 500GB 的数据。除连接功能外,物联网与工业物联网的核心价值在于设备采集的数据所带来的深度洞察。通常,工业物联网传感器(如用于监测工业设备状态的传感器)需要采用坚固的
隔离式 DC/DC 转换器供电。重型机械启动和停止时可能产生较大的电源浪涌,因此需采用隔离电压为 3kV 至 4kV 的 DC/DC 转换器,以保护传感器免受损坏。
物联网与工业物联网通过在环境或物体中部署可通信的传感器,打造 “智能空间”,实现智能化升级。物联网的应用实例包括:商业场所中的智能照明系统,可根据环境光照强度和人员数量自动调节;在物联网体系中,设备还能自行监测自身运行状态,或适配家庭日常使用习惯,在保障用户舒适度的同时实现能源自动节约。物联网领域的电源设计需选择高性价比、高功率密度的 DC/DC 电源模块,应用场景包括配备大量智能传感器节点的智能办公室,以及能量收集系统等。
物联网与工业物联网用电源需在轻载和满载条件下均具备高效率,且能应对快速瞬态电流与动态负载电流。这类电源还需满足体积小巧、可靠性高、成本可控的要求,其普及程度将与所供电的传感器、处理器、无线电设备和执行器相当。
请观看这段名为
“什么是物联网?”的视频。