Die surface-mounted, nicht isolierten Schaltregler von RECOM umfassen QFN-, Gull-Wing- und LGA-Ausführungen mit Stromstärken von 0,5A bis zu 6A und festen und adjustierbaren Ausgangsspannungen von 0,6V bis zu 24V. Je nach Variante reicht die Eingangsspannung bis zu 60V oder bis zu 2,3V. Die Produkte verfügen über die fortschrittlichen RECOM ‘3D Power Packaging®’ -Techniken für die höchste Leistungsdichte ihrer Klasse bei gleichzeitig hoher Effizienz für den Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen.