REH Serie

  • Highly efficient energy harvester module
  • Two SCP regulated outputs with enables
  • Minimal number of external components
  • Backup battery input
  • Supports Li-on battery or super capacitor as energy storage
  • Imminent shutdown warning signal
  • -40°C up to +100°C operation without derating

The REH-3.31.8 is dual output energy harvester module designed primarily for photo voltaic (PV) cells, but capable of running from other low voltage DC supplies delivering 50mV or more. This unique and compact (12.19 x 12.19 mm) module contains all the circuitry required to run a low power energy harvesting system, including a Maximum Power Point (MPP) tracking function for the PV cell. The user needs only to add the storage element (user selectable rechargeable battery or super capacitor) and connect the source to make it operational. Two short-circuit protected fixed voltage regulated outputs (1.8V and 3.3V) can be individually enabled/disabled. An imminent shutdown signal warns the application that there is not sufficient energy being harvested to maintain the output voltage and the module is about to power down. After start-up, the harvested energy will be stored on the storage device until the Vready voltage is reached, then the regulated outputs (if enabled) will be switched on, powered from the storage element.

  Part Number Vin (V) Main Vout (V) Package Style Current (A)
1 RECOM | REH-3.31.8 | DC/DC, SMD (pinless), Dual Output
0.05 - 5 1.71 to 3.47 / 1.8 25 pad LGA
Attributes REH
Product Category DC/DC
Isolation Non-Isolated
Vin (V) 0.05 - 5
Main Vout (V) 1.71 to 3.47 / 1.8
MAX Iout (mA) 80
Nr. of Outputs Dual
Iout 1 (mA) 80
Iout 2 (mA) 20
Mounting Type SMD (pinless)
Package Style 25 pad LGA
Length (mm) 12.19
Width (mm) 12.19
Height (mm) 3.75
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 100
Protections OCP, SCP
Trim Pin Output Voltage Adjustment 1.71-3.47
Control Pin Function Enabled
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10)
Packaging Type Airbag
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
  Part Number Power (W) Vout 1 (V) Vin (V) Mounting Type
1 RECOM | REH-3.31.8 | DC/DC, SMD (pinless), Dual Output
3.3 0.05 - 5 SMD (pinless)

Dokumente

Titel Typ Datum
REH.pdf Datasheet
Alle unsere DC/DC-Wandler enthalten einen eingebauten Eingangskondensatorfilter, sodass für den normalen Betrieb kein externer Kondensator erforderlich ist, sofern dies nicht im Datenblatt angegeben ist. Möglicherweise ist auch ein Eingangskondensator erforderlich, um die Überspannungsanforderungen zu erfüllen oder die Gleichstromversorgung am Lastpunkt zu glätten. Wenn mehrere DC/DCs über dieselbe Schiene mit Strom versorgt werden, werden Eingangskondensatoren empfohlen, die sich in der Nähe der Eingangsstifte befinden.
Es werden keine externen Komponenten benötigt. Ein Eingangskondensator wird nur empfohlen, wenn die Eingangsspannung 26 V überschreitet. Ein Ausgangskondensator hilft dabei, die Welligkeit des Ausgangs weiter zu reduzieren, aber die Welligkeit ist trotzdem relativ gering.
Nein. Schaltregler funktionieren anders als Linearregler, und dieser „Trick“ funktioniert nicht. Sie benötigen eine sehr gute Erdverbindung, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
Die Datenblätter geben die maximale kapazitive Belastung an. Wenn die kombinierte kapazitive Last höher ist, geht der Umrichter beim Einschalten möglicherweise in den Kurzschlussschutz.
Zum Schalten von Reglern kann sich jedoch der Ausgangskondensator wieder in den Ausgang des Umrichters entladen, wenn die Eingangsversorgung plötzlich entfernt wird und den Umrichter beschädigt. Durch den Einbau von Schutzdioden kann dieser Rückstrom vermieden werden.
Ja, das können Sie. In den Innoline-Anwendungshinweisen finden Sie unsere empfohlenen Schaltkreise, um einen negativen Ausgang für jede Serie unserer Schaltreglerfamilien zu erhalten.
Der R-78 kostet mehr als ein Linearregler, weil er intelligent ist. Er ähnelt möglicherweise einem dreipoligen Linearregler, ist jedoch weitaus effizienter und enthält einen Controller-Chip, der den Wandler vor Überlastung, Übertemperatur und Kurzschlüssen schützt. Dies macht ihn sehr robust und schwer zu zerstören.
Auch wenn der Konverter selbst mehr kostet, sind die Einsparungen bei der primären Stromversorgung (da weniger Ausgangsstrom benötigt wird), der Montage (da kein umständlicher Kühlkörper, keine Schraube, keine Mutter und keine Wärmeleitpaste erforderlich sind) und dem Inventar (Ein Teil statt sieben Teile mit Linearregler + Kühlkörper + Montage + Eingangs- und Ausgangskondensatoren) bedeutend, dass die Gesamtkosten für die Stromversorgung mit dem R-78 niedriger sein können als mit dem ""billigeren"" Linearregler.
Typ ist nicht kritisch. Tatsächlich ist ein relativ hoher ESR-Kondensator am Eingang von geringerer Qualität von Vorteil, da sein Innenwiderstand dazu beiträgt, Einschaltstoßschwingungen zu dämpfen.
Eine Kombination aus Tantal oder Elektrolyt parallel zu einem MLCC am Eingang oder Ausgang vereint die Vorteile beider Typen (hoher ESR zur Reduzierung des Nachschwingens, niedriger ESR zur Filterung des Rauschens).
Die Innoline-Serie verwendet alle intelligenten Steuerungen, die den Ausgangsstrom bei jedem Schaltzyklus messen (Current Mode Control). Wenn der Ausgang überlastet ist, liefert der Umrichter den Überstrom, bis entweder der Umrichter überhitzt und sich selbst abschaltet (thermischer Schutz) oder der Laststrom die Sicherheitsgrenzen überschreitet. Wenn der Ausgang kurzgeschlossen ist, schaltet die Steuerung die Ausgangstreiberschaltung ab. Der Ausgangszustand wird kontinuierlich überwacht und der Konverter startet automatisch neu.