Geregelte DC/DC-Wandler

Geregelte DC/DC-Wandler sind in der Herstellung teurer als ungeregelte Wandler, bieten jedoch den Vorteil, dass die Ausgangsspannung bei Änderungen der Eingangsspannung und der Last stabil bleibt, selbst wenn die Last auf null fällt. Geregelte Wandler enthalten auch einen Überstromschutz, sodass sowohl die Versorgung als auch Last vor einem schädlichen Stromfluss bei Überlast oder Kurzschluss geschützt ist. Ein geregelter DC/DC-Wandler stabilisiert also nicht nur die Versorgungsspannung, sondern ist auch eine entscheidende Schutzkomponente.

Diese Wandler sind ideal für Industrie, Eisenbahn, oder medizinische Sicherheitsanwendungen in denen Präzision und Sicherheit entscheidend sind.​.

Wichtige Merkmale

  • Hohe Effizienz: Erreicht Wirkungsgrade von bis zu 87%, wodurch Energieverluste und Wärmeentwicklung reduziert werden.
  • Hohe Isolation: Bietet Isolationswerte von bis zu 10kVDC, was die Sicherheit und Signalintegrität erhöht.
  • Weite Eingangsspannungsbereiche: Unterstützt 2:1 und 4:1 Eingangsspannungsbereiche und eignet sich somit für verschiedene Energiequellen.
  • Kompakte Bauformen: Verfügbar in den gängigen DIP24-, SMD- und 2” x 1” Gehäusen, was eine einfache Integration ermöglicht.
  • Umfassende Zertifizierungen: Entspricht EN-, UL- und CB-Standards, einschließlich medizinischer Zulassungen für ausgewählte Modelle.
  • Robuste Schutzfunktionen: Integriert Überstrom-, Kurzschluss- und Übertemperaturschutzmechanismen.

Anwendungen

Diese geregelten Wandler eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter:

  • Industrielle Steuerungssysteme
  • Mess- und Prüfgeräte
  • Medizinische Geräte
  • Telekommunikationsausrüstungen
  • Isolierte I/O-Boards

Produktpalette

Die REC-Serie bietet verschiedene Modelle, die spezifische Anforderungen erfüllen:

  • REC3 Serie: 3W Wandler mit mehreren Pinout-Optionen und Isolationswerten bis zu 6kVDC.
  • REC5 Serie: 5W Wandler mit hohen Isolationsoptionen und Kompatibilität mit medizinischen Standards.
  • REC6 Serie: 6W Wandler mit verstärkter Isolation bis zu 10kVDC, geeignet für medizinische Anwendungen.
  • REC10/M Serie: 10W Wandler mit verstärkter Isolation in kompakten 2” x 1” Gehäusen.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 3 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxC05TExxS Series
    Fokus
    0.5 5 5 3 SMD SMD 16 Pin
    2 DC/DC, 1 W, SMD R1M Series
    Fokus
    1 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 SMD SMD 8 Pin
    3 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RSOE Series
    Fokus
    1 4.5 - 9, 18 - 36 5 2 THT SIP8
    4 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RSOE-Z Series
    Fokus
    1 4.5 - 18, 9 - 36 5 2 THT SIP8
    5 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RSOK-Z Series
    Fokus Neu
    1 9 - 36 3.3 to 17, 5 3 THT SIP8
    6 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RYK Series
    Fokus
    1 5 3.3, 5 4 THT SIP7
    7 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD (pinless) RxxC1TFxxS Series
    Fokus
    1 5 5 3 SMD (pinless) 12 pad LGA
    8 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD RxxCTExxS Series
    Fokus
    1 5 5 3 SMD SMD 16 Pin
    9 DC/DC, 2 W R2M Series
    Fokus
    2 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT, SMD DIP8, SMD 8 Pin
    10 DC/DC, 2 W REM2A Series
    Fokus Neu
    2 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15 5 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
    11 DC/DC, 2 W, Single Output, THT RSE Series
    Fokus
    2 4.5 - 9, 18 - 36 5 2 THT SIP8
    12 DC/DC, 2 W, Single Output, THT RSE-Z Series
    Fokus
    2 4.5 - 18, 9 - 36 5 2 THT SIP8
    13 DC/DC, 2 W, Single Output, SMD RSH2 Series
    Fokus
    2 3.3, 5, 12, 24 12, 15, 24, 3.3, 5 2, 3 SMD DIP14
    14 DC/DC, 2 W, Single Output, THT RSK-RUW Series
    Fokus Neu
    2 4.5 - 36 3.3 to 17, 5 3 THT SIP8
    15 DC/DC, 2 W, Single Output, SMD RTC2-RW Series
    Fokus
    2 4.5 - 9, 18 - 36 5 1 SMD Open Frame
    16 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R12C2T12/R Series
    Fokus Neu
    2.5 9 - 18 5 SMD 36-Pin SSOP
    17 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R12C2T25/R Series
    Fokus Neu
    2.5 9 - 18 5 SMD 36-Pin SSOP
    18 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R15C2T25/R Series
    Fokus Neu
    2.5 13.5 - 18 5 SMD 36-Pin SSOP
    19 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25 Series
    Fokus
    2.5 21 - 27 3 SMD 36-Pin SSOP
    20 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25/R Series
    Fokus Neu
    2.5 21 - 27 5 SMD 36-Pin SSOP
    21 DC/DC, 3 W, SMD R3M Series
    Fokus
    3 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 SMD SMD 8 Pin
    22 DC/DC, 3 W, Single/dual Output, SMD R9C1T18/R Series
    Fokus Neu
    3 8.5 - 18 5 SMD 36-Pin SSOP
    23 DC/DC, 3 W, Single Output, THT REC3A-W Series
    Fokus
    3 4.5 - 9, 18 - 36 5 2 THT DIP24
    24 DC/DC, 3 W, THT RP03-RAW Series
    Fokus
    3 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 3 THT DIP24
    25 DC/DC, 3 W, Single Output, THT RS3E Series
    Fokus
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3 THT SIP8
    26 DC/DC, 3 W, THT RS3K Series
    Fokus Neu
    3 4.5 - 9, 9 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 3 THT SIP8
    27 DC/DC, 3.5 W REM3.5E Series
    Fokus
    3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 6, 8, 10 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    28 DC/DC, 4 W REM4A Series
    Fokus Neu
    4 4.5 - 12, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15 5 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16
    29 DC/DC, 5 W, SMD R5M Series
    Fokus
    5 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 SMD SMD 8 Pin
    30 DC/DC, 5 W, Single Output, THT REC5A-W Series
    Fokus
    5 4.5 - 9, 18 - 36 5 2 THT DIP24
    31 DC/DC, 5 W, Single Output, THT REC5K-AW Series
    Fokus
    5 9 - 36 5 4 THT 1"x1"
    32 DC/DC, 5 W, Single Output, THT REC5K-RW Series
    Fokus Neu
    5 9 - 36 3.3 to 15, 5 4 THT DIP24
    33 DC/DC, 5 W REM5E Series
    Fokus
    5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 6, 8, 10 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    34 DC/DC, 6 W, Single Output, THT REC6A-W Series
    Fokus
    6 4.5 - 9, 18 - 36 5 2 THT DIP24
    35 DC/DC, 6 W REM6E Series
    Fokus
    6 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 9, ± 12, ± 15, ± 9 6, 8, 10 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    36 DC/DC, 6 W, THT RP06-RAW Series
    Fokus
    6 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 3 THT DIP24
    37 DC/DC, 8 W RP08-AW Series
    Fokus
    8 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    38 DC/DC, 10 W, THT REC10K-AW Series
    Fokus Neu
    10 9 - 36, 18 - 75 1.6 THT 1"x1"
    39 DC/DC, 10 W, THT REM10 Series
    Fokus
    10 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 5 THT DIP24
    40 DC/DC, 10 W, THT RP10-RAW Series
    Fokus
    10 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.49 to 5.51, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5, ± 4.5 to ± 5.5 3 THT DIP24
    41 DC/DC, 12 W, Single Output, THT RS12-Z Series
    Fokus
    12 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5 3 THT SIP8
    42 DC/DC, 20 W, THT REC20K-Z Series
    Fokus Neu
    20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15 2 THT 1"x1"
    43 DC/DC, 20 W, THT RPA20-AW Series
    Fokus
    20 9 - 36 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 THT 1"x1"
    44 DC/DC, 20 W, THT RPA20-FR Series
    Fokus Neu
    20 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, 4.59 to 5.61, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT Encapsulated 1.6"x1"
    45 DC/DC, 30 W, THT REC30E-Z Series
    Fokus
    30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 2 THT 1"x1"
    46 DC/DC, 30 W, THT REC30K Series
    Fokus Neu
    30 9 - 36, 18 - 75, 36 - 72, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 8.1 to 9.9, ± 12, ± 15, ± 5 2 THT 1"x1"
    47 DC/DC, 30 W, THT RPA30-AW Series
    Fokus
    30 9 - 36 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 THT 1"x1"
    48 DC/DC, 40 W, Single Output, THT RP40Q-RUW Series
    Fokus Neu
    40 14 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 3 THT Quarter Brick
    49 DC/DC, 40 W, THT RPA40-FR Series
    Fokus
    40 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 4.49 to 5.51, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 3 THT 2"x1"
    50 DC/DC, 60 W, THT REM60-W Series
    Fokus
    60 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 5, 5.1, ± 12, ± 15 5 THT 2.3"x1.5"
    51 DC/DC, 60 W, Single Output, THT RP60Q-RUW Series
    Fokus Neu
    60 14 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 3 THT Quarter Brick
    52 DC/DC, 60 W, Single Output, THT RPA60-FW Series
    Fokus
    60 9 - 36 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5 1.5 THT 2"x1"
    53 DC/DC, 100 W, Single Output, THT RPA100E-W Series
    Fokus
    100 18 - 75 10.8 to 13.2, 4 to 5.5 1.5 THT Open Frame Eighth Brick
    54 DC/DC, 150 W, Single Output, THT REC150H-UW Series
    Fokus
    150 9 - 75 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 25.2 to 30.8, 43.2 to 52.8, 48.6 to 59.4 2.5 THT Half Brick
    55 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RPA150E-EW Series
    Fokus
    150 9 - 60 19.2 to 28.8, 38.4 to 57.6, 9.6 to 14.4 3 THT Eighth Brick
    56 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RPA150Q-RUW Series
    Fokus
    150 14.4 - 170 19.2 to 28.32, 43.2 to 59.4, 9.6 to 13.2 4.24 THT Quarter Brick
    57 DC/DC, 300 W, Single Output, THT REC300H-W Series
    Fokus
    300 9 - 36 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 43.2 to 55.2 3 THT Half Brick
    58 DC/DC, 300 W, Single Output, THT RPA300E Series
    Fokus
    300 36 - 72 16 to 35 2.25 THT Open Frame Eighth Brick
    59 DC/DC, 500 W, Single Output, Connector RMOD500-W Series
    Fokus
    500 32 - 96 11.7, 12.4, 13, 13.7, 23.5, 24.5 2.25 Connector 4.53"x8" (IP67)
    60 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD R0.5Z Series
    0.5 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 1, 2 SMD SMD 10 Pin
    61 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD R0.5ZX Series
    0.5 5 5 1, 2 SMD Open Frame
    62 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD R1Z Series
    1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 3.3, 5, 9 1, 2 SMD SMD 10 Pin Mini
    63 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD R1ZX Series
    1 5 5 1, 2 SMD Open Frame
    64 DC/DC, 1 W, THT RSO Series
    1 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 1, 2, 3 THT SIP8
    65 DC/DC, 1 W, THT RSO-Z Series
    1 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 1, 2, 3 THT SIP8
    66 DC/DC, 1 W, THT RY Series
    1 5, 9, 12, 15, 24 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5, ± 9 1 THT SIP7
    67 DC/DC, 2 W, THT RS Series
    2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 1, 2, 3 THT SIP8
    68 DC/DC, 2 W RW2 Series
    2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 1, 2, 3 THT, SMD SMD 16 Pin, DIP16, DIP16 Mini
    69 DC/DC, 3 W REC3-R Series
    3 5, 12, 24 12, 15, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    70 DC/DC, 3 W REC3-RW Series
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 1.6 - 6 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    71 DC/DC, 3 W REC3-RWZ Series
    3 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 1.6 - 6 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    72 DC/DC, 3 W, THT REM3 Series
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 5 THT DIP24
    73 DC/DC, 3 W, THT REM3-W Series
    3 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 5 THT DIP24
    74 DC/DC, 3 W, THT RS3 Series
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 1, 2, 3 THT SIP8
    75 DC/DC, 3 W, THT RS3-Z Series
    3 9 - 27, 20 - 60 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 1, 2, 3 THT SIP8
    76 DC/DC, 3 W, Dual Output, THT RW-D Series
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 3 THT DIP24 Mini
    77 DC/DC, 3 W, Single Output RW-S Series
    3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9 1 THT, SMD DIP24 Mini, SMD 24 Pin Mini
    78 DC/DC, Single Output, THT Rxx-B Series
    3, 5 5, 12, 15, 24 41 to 120, 50 to 135, 56 to 135, 59 to 130, 92 to 200 3 THT DIP24
    79 DC/DC, 3.5 W, THT REC3.5-RW/R Series
    3.5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 8, 10 THT DIP24
    80 DC/DC, 5 W REC5-RW Series
    5 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 1.6 - 6 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    81 DC/DC, 5 W REC5-RWZ Series
    5 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 1.6 - 6 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    82 DC/DC, 6 W, THT REC6-RW/R Series
    6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 8, 10 THT DIP24
    83 DC/DC, 6 W, THT REM6 Series
    6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 5 THT DIP24
    84 DC/DC, 6 W, THT REM6-W Series
    6 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 5 THT DIP24
    85 DC/DC, 6 W, THT RS6 Series
    6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 11.04 to 13.2, 13.8 to 16.5, 3.036 to 3.63, 4.6 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 2 THT SIP8
    86 DC/DC, 7.5 W REC7.5-RW Series
    7.5 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 1, 2, 3 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    87 DC/DC, 8 W REC8-RW Series
    8 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 2, 3 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    88 DC/DC, 8 W REC8-RWZ Series
    8 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 2, 3 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    89 DC/DC, 8 W RP08-A Series
    8 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    90 DC/DC, 10 W REC10-RW Series
    10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 2, 3 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    91 DC/DC, 10 W REC10-RWZ Series
    10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 2, 3 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    92 DC/DC, 10 W, THT REC10-Z/M Series
    10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 2, 3 THT 2"x1"
    93 DC/DC, 10 W, THT REC10/M Series
    10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 2, 3 THT 2"x1"
    94 DC/DC, 10 W, THT REM10-W Series
    10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 5 THT DIP24
    95 DC/DC, 10 W, THT RP10-A Series
    10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 6, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 1"x1"
    96 DC/DC, 10 W, THT RP10-AW Series
    10 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 6, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 1"x1"
    97 DC/DC, 10 W, THT RP10-E Series
    10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 2"x1"
    98 DC/DC, 10 W, THT RP10-EW Series
    10 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 2"x1"
    99 DC/DC, 12 W RP12-A Series
    12 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    100 DC/DC, 12 W, THT RP12-AR Series
    12 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 3 THT 1"x1"
    101 DC/DC, 12 W RP12-AW Series
    12 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT, SMD DIP24, SMD 24 Pin
    102 DC/DC, 15 W, THT REC15-Z/M Series
    15 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.4, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 2, 3 THT 2"x1"/DIP24
    103 DC/DC, 15 W, THT REC15/M Series
    15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.4, 5.1, ± 12, ± 15, ± 5 2, 3 THT 2"x1"/DIP24
    104 DC/DC, 15 W, THT REC15E-Z Series
    15 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 24, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 2 THT 1"x1"
    105 DC/DC, 15 W, THT REM15-W Series
    15 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 5 THT 1.6"x1"
    106 DC/DC, 15 W, THT RP15-A Series
    15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 1"x1"
    107 DC/DC, 15 W, THT RP15-AW Series
    15 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 1"x1"
    108 DC/DC, 15 W, THT RP15-F Series
    15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 2"x1"
    109 DC/DC, 15 W, THT RP15-FW Series
    15 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 2"x1"
    110 DC/DC, 15 W, Connector RPM15-FW Series
    15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 1.6 Connector Bulkhead
    111 DC/DC, 15 W, DIN-Rail RPMD15-FW Series
    15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    112 DC/DC, 20 W, THT REC20 Series
    20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 3.06 to 3.74, 4.59 to 5.61, ± 12, ± 15 1.6 THT 2"x1"
    113 DC/DC, 20 W, THT REC20-Z Series
    20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 3.06 to 3.74, 4.59 to 5.61, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 2"x1"
    114 DC/DC, 20 W, THT REM20-W Series
    20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 5 THT 1.6"x1"
    115 DC/DC, 20 W, THT RP20-A Series
    20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 1.6 THT 1"x1"
    116 DC/DC, 20 W, THT RP20-AW Series
    20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 1.6 THT 1"x1"
    117 DC/DC, 20 W, THT RP20-F Series
    20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 THT 2"x1"
    118 DC/DC, 20 W, THT RP20-FR Series
    20 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 2.25 THT 2"x1"
    119 DC/DC, 20 W, THT RP20-FW Series
    20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 2"x1"
    120 DC/DC, 20 W, Connector RPM20-FW Series
    20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 Connector Bulkhead
    121 DC/DC, 20 W, DIN-Rail RPMD20-FW Series
    20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    122 DC/DC, 20 W, THT RPP20 Series
    20 18 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 24 2.25 THT 1.6"x1"
    123 DC/DC, 20 W, THT RPP20-W Series
    20 9 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12 2.25 THT 1.6"x1"
    124 DC/DC, 30 W, THT REC30 Series
    30 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 3.06 to 3.74, 4.59 to 5.61, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 THT 2"x1.6"
    125 DC/DC, 30 W, THT REC30-Z Series
    30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 3.06 to 3.74, 4.59 to 5.61, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 THT 2"x1.6"
    126 DC/DC, 30 W, THT REM30-W Series
    30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 5 THT 2"x1"
    127 DC/DC, 30 W, THT RP30-E Series
    30 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 THT 2"x1.6"
    128 DC/DC, 30 W, THT RP30-EW Series
    30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 THT 2"x1.6"
    129 DC/DC, 30 W, THT RP30-F Series
    30 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 2"x1"
    130 DC/DC, 30 W, THT RP30-FW Series
    30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 2"x1"
    131 DC/DC, 30 W, Connector RPM30-E Series
    30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 Connector Bulkhead
    132 DC/DC, 30 W, Connector RPM30-EW Series
    30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 Connector Bulkhead
    133 DC/DC, 30 W, DIN-Rail RPMD30-E Series
    30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    134 DC/DC, 30 W, DIN-Rail RPMD30-EW Series
    30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    135 DC/DC, 30 W, THT RPP30 Series
    30 18 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 24 2.25 THT 2"x1.2"
    136 DC/DC, 30 W, THT RPP30-W Series
    30 9 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5, ± 12 2.25 THT 2"x1.2"
    137 DC/DC, 40 W, THT RP40-FR Series
    40 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 1.6, 3 THT 2"x1"
    138 DC/DC, 40 W, THT RP40-G Series
    40 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 THT 2"x2"
    139 DC/DC, 40 W, THT RP40-GW Series
    40 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 THT 2"x2"
    140 DC/DC, 40 W, Connector RPM40-G Series
    40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 Connector Bulkhead
    141 DC/DC, 40 W, Connector RPM40-GW Series
    40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 Connector Bulkhead
    142 DC/DC, 40 W, DIN-Rail RPMD40-G Series
    40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    143 DC/DC, 40 W, DIN-Rail RPMD40-GW Series
    40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    144 DC/DC, 40 W, Single Output, THT RPP40-W Series
    40 9 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5 2.25 THT 2"x1.2"
    145 DC/DC, 50 W, Single Output, THT RPA50S-W Series
    50 18 - 75 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 2.25 THT Open Frame Sixteenth Brick
    146 DC/DC, 50 W, Single Output, THT RPP50 Series
    50 18 - 36 10.8 to 13.2, 4.5 to 5.5 2.25 THT 2"x1.2"
    147 DC/DC, 60 W, Single Output, THT RP60-G Series
    60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 1.6 THT 2"x2"
    148 DC/DC, 60 W, Single Output, Connector RPM60-G Series
    60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 1.6 Connector Bulkhead
    149 DC/DC, 60 W, Single Output, DIN-Rail RPMD60-G Series
    60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 1.6 DIN-Rail DIN-Rail
    150 DC/DC, Single Output, THT RP75H-RW Series
    75, 77 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 2.25, 3 THT Half Brick
    151 DC/DC, Single Output, THT RP90Q-RW Series
    82.5 - 90 9 - 36, 16.5 - 75, 40 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 2.25, 3 THT Quarter Brick
    152 DC/DC, Single Output, THT RP100H-RW Series
    100, 101 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 2.25, 3 THT Half Brick
    153 DC/DC, 100 W, Single Output, THT RPA100H-RUW Series
    100 16.5 - 140 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 9.6 to 13.2 4.24 THT Half Brick
    154 DC/DC, Single Output, THT RP120Q-RW Series
    120, 130, 132 9 - 36, 16.5 - 75, 40 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 2.25, 3 THT Quarter Brick
    155 DC/DC, Single Output, THT RP180H-RW Series
    140 - 182 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 2.25, 3 THT Half Brick
    156 DC/DC, Single Output, THT RP240H-RW Series
    177.5 - 240 9 - 36, 16.5 - 75, 43 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 2.25, 3 THT Half Brick
    157 DC/DC, 200 W, Single Output, THT RPA200H-RUW Series
    200 16.5 - 140 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 9.6 to 13.2 3, 4.24 THT Half Brick
    158 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD RAZ Series
    NRND
    1 5, 12, 24 5 1, 2 SMD SMD

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

    Parametrische Suche

    Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

    Vertriebs-Support

    Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.