Module für Ladeanwendungen in Elektrofahrzeugen

Elektrofahrzeuge und E-Mobilitätslösungen sind die Zukunft des Verkehrs in einer Welt, die ihren CO2-Fußabdruck verringern muss. Um batteriebetriebene Fahrzeuge kosteneffizient auszustatten, müssen Fahrzeug-Ladegeräte besonders effizient und wirtschaftlich sein. Während sich die Leistungswandlerstufen im Bereich mehrerer kW mit den neuesten Topologien und Halbleitertechnologien verbessern, müssen auch AC/DC-Zusatzstromversorgungen die Anforderungen von EV-Ladestationen in Bezug auf Wirkungsgrad und Wirtschaftlichkeit erfüllen.

Wallboxen und Ladestationen sind häufig in Umgebungen mit Überspannungskategorie drei (OVC III) installiert, in denen es zu erheblichen Einbrüchen, Spannungsspitzen und Transienten durch Blitzeinschläge kommen kann – auch diesen müssen die Netzteile standhalten. Zusätzlich können extreme Temperaturschwankungen auftreten, und die verfügbare AC-Versorgung kann sowohl als Drehstrom mit 480V AC als auch mit 277V AC bereitgestellt werden. Zusatzmodule für AC/DC müssen in dieser Umgebung zusammen mit Schaltreglern und DC/DC-Wandlern zuverlässig funktionieren, um interne Spannungsumwandlungen und Isolation zu ermöglichen.
Netzteile gewährleisten die Sicherheit beim Laden von Elektrofahrzeugen zu Hause
Stromversorgungen für öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EVCS)
Nutzung fortschrittlicher Technologien zur Beschleunigung der Elektromobilität
RECOM bietet eine breite Auswahl an AC/DC- und DC/DC-Wandlern, sowie Schaltregler für geringe Leistungen, die entweder als Hilfsversorgungen oder als direkte Quellen für das Laden von Batterien in tragbaren Anwendungen eingesetzt werden können. RECOM Power Systems liefert auch hochzuverlässige, kundenspezifische Batterieladegeräte, Konditionierer und bidirektionale Wechselrichter, basierend auf modularen Plattformdesigns für dreiphasige AC-Versorgungen mit Nennleistungen bis zu 30kW oder höher durch Parallelschaltung.
Ladevorgang eines E-Autos

Produktflyer

Module für Batterielade-Anwendungen

Präsentation Bild

Präsentation

Stromversorgungslösungen für EV-Ladeanwendungen

Podcast zum Laden von Elektrofahrzeugen

Podcast

Warum sind unsere AC/DC- und DC/DC-Wandler eine ausgezeichnete Option?

AC/DC-Stromversorgungen

Für Leistungen von 3W bis 65W ausgelegt, unterstützen sie Eingangsspannungen von 85–528VAC für Phase-Neutral-Verbindungen in 100/115/230/277V AC Einphasensystemen oder Phase-Phase-Verbindungen in 400/480V AC Systemen. Die kostenoptimierten und vollständig zertifizierten Bauteile sind mit mehreren Ausgangsspannungen erhältlich, verfügen über einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85°C und eignen sich ideal für Hilfsversorgungen in Lade- und Überwachungssystemen. Die Baureihen erfüllen die EMV-Vorgaben ohne zusätzliche externe Filter und bieten geringe Leerlauf- sowie Standby-Verluste.

Mehrere RACxx-Produkte sind direkt für den Anschluss an OVC III-Systeme geeignet. Modelle wie RAC03E-K/277, RAC04NE-K/277, RAC10-K/277, RAC20NE-K/277, RAC20E-K/277, RACM40-K, RACM60-K und RACM65S-K/277 sind für den internen Einsatz in EV-Ladesystemen konzipiert. Sie sind nach EN IEC 61558-2-16, EN IEC 61558-1 und EN IEC 60335-1 zertifiziert und bieten mit einem Eingangsspannungsbereich von 85–305V AC stabile Ausgangsspannungen auch bei Spannungsschwankungen.

Die RACxx-K/480-Serie eignet sich für Phase-zu-Phase- oder Phase-zu-Neutral-Verbindungen in 277/480VAC-Systemen und bietet isolierte 5W, 15W oder 25W Ausgänge bei 5V, 12V, 15V oder 24VDC – alles aus einem Eingangsspannungsbereich von 85–528VAC. Die Module sind EMV-konform (Klasse B) ohne externe Komponenten und für einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +80°C ausgelegt. Dank direkter OVC III-Kompatibilität sind sie ideal für Hilfsstromversorgungen in Außenladestationen sowie für industrielle Anwendungen geeignet.

Der RACPRO1-S480 liefert 480W Leistung bei einem Wirkungsgrad von bis zu 95% und ist ideal für DC-Lade- und Steuerungssysteme mit hohen Lastanforderungen. Dank breitem Eingangsspannungsbereich, 150% Power Boost und kompakter Bauform lässt sich das Netzteil einfach in Ladeinfrastruktur und industrielle Anwendungen integrieren.

Die RACPRO1-Txxx-Serie umfasst kompakte dreiphasige DIN-Schienen-Stromversorgungen für anspruchsvolle Ladeanwendungen in rauer Umgebung. Sie verfügen über erweiterte Überspannungsfestigkeit, verstärkte Isolation und robuste integrierte EMV-Filter für eine lange Lebensdauer. Als Eingang kann 3AC (3P + E) oder 450–850V DC verwendet werden. Die 480W- und 960W-Versionen bieten zudem einen Lademodus-Schalter zur Direktladung von 24V- oder 48V-Batterien in Low-Voltage-EVs wie Golf-Carts, Transportfahrzeugen oder fahrerlosen Transportsystemen (FTS).
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
Fokus
(5 Produkte)
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
2 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
Fokus
(8 Produkte)
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
3 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
(3 Produkte)
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT
4 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
Fokus
(8 Produkte)
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
5 RECOM | RAC10E-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W, Single Output
Fokus
(5 Produkte)
10 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
6 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
Fokus
(4 Produkte)
15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
7 RECOM | RAC20-K Series | AC/DC, THT, 20W
Fokus
(8 Produkte)
20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5, 7, ± 12, ± 15 3 THT
8 RECOM | RAC20E-K/277 Series | AC/DC, THT, 20W, Single Output
Fokus
(3 Produkte)
20 85 - 305 12, 24, 5 4.2 THT
9 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
Fokus Neu
(10 Produkte)
20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector
10 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
Fokus
(4 Produkte)
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
11 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
(35 Produkte)
30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, Connector, PCB Mounting Pins
12 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
(24 Produkte)
40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins
13 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Fokus
(2 Produkte)
120, 240 22 - 28 24 DIN-Rail
14 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Fokus Neu
(1 Produkt)
9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 DIN-Rail
15 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Fokus Neu
(3 Produkte)
120 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
16 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus Neu
(1 Produkt)
240 85 - 277 24 to 29 4 DIN-Rail
17 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus Neu
(3 Produkte)
240 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
18 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus Neu
(2 Produkte)
480 85 - 277 24 to 28, 48 to 56 4 DIN-Rail
19 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
(1 Produkt)
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail
20 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
21 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail

DC/DC-Wandler

Schaltungen zur Batterieladung benötigen häufig DC/DC-Wandler für die Bereitstellung von Hilfsspannungen und isolierte Spannungsversorgungen für Kommunikationsschnittstellen. Hocheffiziente, platinenmontierbare Modelle wie die RP40-Serie (40W) mit 4:1 Eingangsspannung verfügen über allseitige Schirmung in 2”x1” Gehäusen – geeignet für die Versorgung von Steuerungen in Ladestationen und Batteriemanagementsystemen.

Für Anwendungen mit geringerer Leistung umfasst die RP08-AW Serie mit 8W und 4:1 Eingang auch Modellemit 160V Eingangsbereich, ideal für Batteriestränge. Falls eine isolierte 5V-Versorgung benötigt wird – z.B. für analoge Schaltungen oder eine isolierte Schnittstelle im Smart-Charger – sind die Serien RFMM-0505 und RKE geeignet; sie liefern 1W Ausgang, 4kV Isolation und vollständige Sicherheitszertifizierungen.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | R12C2T12/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Fokus
(2 Produkte)
2.5 9 - 18 5 SMD
2 RECOM | R12C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Fokus
(2 Produkte)
2.5 9 - 18 5 SMD
3 RECOM | R15C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Fokus
(2 Produkte)
2.5 13.5 - 18 5 SMD
4 RECOM | R24C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
Fokus
(2 Produkte)
2.5 21 - 27 5 SMD
5 RECOM | R9C1T18/R Series | DC/DC, SMD, 3W, Single/dual Output
Fokus
(2 Produkte)
3 8.5 - 18 5 SMD
6 RECOM | RFMM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
(1 Produkt)
1 5 5 4 THT
7 RECOM | RKE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
(3 Produkte)
1 5, 12, 24 5 4 THT
8 RECOM | RKZE Series | DC/DC, THT, 2W
Fokus
(112 Produkte)
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 3, 4 THT
9 RECOM | RP08-AW Series | DC/DC, 8W
Fokus
(42 Produkte)
8 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT, SMD
10 RECOM | RP40Q-RUW Series | DC/DC, THT, 40W, Single Output
Fokus
(40 Produkte)
40 14 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 3 THT
11 RECOM | RPL-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
5 3 - 22 0.6 to 12 SMD (pinless)
12 RECOM | RPL-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
15 4 - 18 0.8 to 5.2 SMD (pinless)
13 RECOM | RPX-0.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
2.5 4 - 36 0.8 to 34 SMD (pinless)
14 RECOM | RPX-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
5 4 - 36 0.8 to 30 SMD (pinless)
15 RECOM | RPX-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
7.5 4 - 36 0.8 to 30 SMD (pinless)
16 RECOM | RPX-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
7.5 4 - 36 0.8 to 30 SMD (pinless)
17 RECOM | RPX-2.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 12.5W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
12.5 4.5 - 28 1.2 to 6 SMD (pinless)
18 RECOM | RPX-4.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 20W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
20 3.8 - 36 1 to 7 SMD (pinless)
19 RECOM | RPZ-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 10W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
10 2.75 - 6 0.6 to 5.74 SMD (pinless)
20 RECOM | RxxC1TFxxS Series | DC/DC, SMD (pinless), 1W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
1 5 5 3 SMD (pinless)
21 RECOM | RxxCTExxS Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
1 5 5 3 SMD
22 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
Fokus
(2 Produkte)
0.5 5 5 5 SMD
23 RECOM | RP08-A Series | DC/DC, 8W
(42 Produkte)
8 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT, SMD
24 RECOM | RP40-FR Series | DC/DC, THT, 40W
(96 Produkte)
40 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 1.6, 3 THT
25 RECOM | RP40-G Series | DC/DC, THT, 40W
(48 Produkte)
40 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 THT
26 RECOM | RP40-GW Series | DC/DC, THT, 40W
(48 Produkte)
40 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 THT

Schaltregler

Nicht-isolierte Schaltregler sind eine energieeffiziente Alternative zu Linearreglern in Batterieladesystemen. Die R-78E-1.0-Series bietet bis zu 97% Wirkungsgrad bei 1A Ausgangsstrom und Ausgangsspannungen von 3,3V, 5V oder 12V bei bis zu 28V Eingang. Für höhere Ausgangsleistungen bis zu 3kW bietet der Half-Brick-Buck-Boost-Wandler RBBA3000-50 einen Eingangsspannungsbereich von 9–60V und eine einstellbare Ausgangsspannung von 0–60V – oberhalb oder unterhalb des Eingangs. Typische Anwendungen: Spannungswandler von 48V zu 24V oder 12V zu 24V in EVs oder Spannungsstabilisierung in Ladestationen für UAVs/Drohnen.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RBBA3000 Series | DC/DC, THT, 3000W, Single Output
Fokus
(1 Produkt)
3000 9 - 60 0 to 60 THT
2 RECOM | R-78E-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
(3 Produkte)
3.3, 5, 12 7 - 28, 8 - 28, 15 - 27 12, 3.3, 5 THT

Kundenspezifische Lösungen

RECOM Power Systems ist spezialisiert auf kundenspezifische Stromversorgungslösungen – darunter Batterieladegeräte, Balancer und Konditionierer für mobile und stationäre Anwendungen. Die Lösungen basieren auf plattformgestützten Designs, die sich unter extremen Bedingungen – bis hin zu Verteidigungsanwendungen – bewährt haben. Die Eingänge unterstützen ein- oder dreiphasige Netze, die Ausgänge sind auf 30kW konfigurierbar. Bidirektionale Geräte zur Energierückgewinnung sind ebenfalls Teil des Sortiments. . Alle Produkte verfügen über intelligente Überwachung, Schutz und Steuerung.
Serie Typ Beschreibung
ID250
ID250
Railway Inverter Power 240W, Vin 24-48-72-110VDC, Vout 48VDC: 50-156VAC / 24-72-110VDC: 200-240VAC
IPS1200
IPS1200
Marine Inverter Power 1200VAC, Vin 48VDC±10%, Vout 3x 115VAC/400Hz (3AC)
MA11000
MA11000
Bidirectional Battery balancer Power 11kW, Input Voltage Range 180-480V3AC, Output Voltage Discharge 4-300VDC
MA2000
MA2000
Bidirectional Battery balancer Power 1.4-2kW, Input Voltage Range 90-264VAC / 3-120VDC, Output Voltage Discharge 2-120VDC
MD200
MD200
MIL-Std PSU Power 220W, Vin 28VDC, Vout 5V / 2 x 12V
PFC1600
PFC1600
PFC Front-end unit Power 1600W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC3200
PFC3200
PFC Front-end unit Power 3200W, Vin 230V1AC, Vout 365VDC
PFC4000
PFC4000
PFC Front-end unit Power 4000W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC800
PFC800
PFC Front-end unit Power 800W, Vin 2301AC, Vout 365VDC
RMOC3200
RMOC3200
Cascadable Battery charger Power 3200W, Vin 400V3AC or 700VDC, Vout 24-110V
RMOC4000
RMOC4000
MIL-Std PSU Power 4kW, Vin 400V3AC or 700VDC, Vout 24V
RMOC5000
RMOC5000
Cascadable Battery charger Output Power 5kW, Vin 360-440VAC 3 Phases 3 wires RST, Vout 39.5-58VDC
SAB10000
SAB10000
Battery conditioner Power 10kW, Vin 340-470VAC / 520-700VDC, Vout 20VDC/24VDC
SD1200
SD1200
Railway Converter Power 900-1200W, Vin 24V-110V, Vout 24V-110V
SD280
SD280
Neu
MIL-Std PSU Power 280W, Vin 28VDC, Vout Multiple output
SD2800
SD2800
Step-Down-Rectifier Power 2.5-3.5kW, Vin 44V3AC or 16-110VDC, Vout 12-48V
SD4000
SD4000
Cascadable PSU Power 4kW, Vin 320/450/600VDC, Vout 24-110V

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametersuche, informieren Sie sich über unsere maßgeschneiderten Lösungen oder finden Sie einen Verkaufsberater in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Kundenspezifische Anpassungen

Nehmen Sie Kontakt mit RECOM Power Systems auf.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.