ROJ-1505S/P Coming Soon

  • Continuous Short Circuit Protection
  • Isolation voltage 2kVAC/min. or 3kVDC/min.
  • Operating Temperature: -40°C to +105°C
  • Efficiency up to 85%
Attributes ROJ-1505S/P
AC/DC,DC/DC,IC,Transformer DC/DC
Power (W) 1
Isolation Isolated
Vin (V) 15
Main Vout (V) 5
Nr. of Outputs Single
Iout 1 (mA) 200
Isolation (kV) 3
Mounting Type THT
Package Style SIP4
Length (mm) 11.5
Width (mm) 6
Height (mm) 10.2
Certifications CB, EN 62368-1, UL 62368-1
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 95
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
사무실에서 헤드셋을 착용하고 일하고 있는 남성 고객 서비스 상담원

기술 지원

Contact us with technical questions about our products.

영업 지원

가까운 문의처를 찾아보시기 바랍니다.