과도한 에너지는 모터 전체에 커패시터(C1)를 배치하여 흡수하면 되지만, 이 방법을 사용하더라도 모터 시동 시 돌입 전류가 높아진다는 역효과가 있으므로 정전 용량이 너무 크면 안 됩니다. 이보다 더 나은 해결책으로는 모터 전체에 제동 레지스터를 배치해 역기전력 전압을 분산하는 것이 있습니다. 모터 전압이 구동 전압을 초과하는 경우에만 Q1이 이 레지스터를 회로로 스위칭하도록 하는 것입니다(그림 2).
AC/DC 전원 공급장치 는 단순한 모터 커패시터나 좀 더 복잡한 형태의 스위치 제동 레지스터 솔루션을 사용해 역기전력으로 인한 모터 전압을 처리할 수 있어야 합니다.
RACM140E 시리즈는 공칭 출력 전압보다 훨씬 높은 수준으로 설정된 과전압 보호(Over-Voltage Protection, OVP) 기능이 있으므로 모터에서 발생한 역기전력 전압을 안전하게 감당할 수 있습니다(표 1 참조).
| 매개변수 |
모델 |
출력 전압 |
OVP 수준 |
과전압 보호 (히컵 모드) |
RACM140E-12SK |
12V |
30V |
| RACM140E-15SK |
15V |
30V |
| RACM140E-24SK |
24V |
40V |
| RACM140E-36SK |
36V |
48V |
| RACM140E-48SK |
48V |
65V |
표 1: RACM140E 시리즈 OVP 수준
RACM140E-K의 “M”은 ‘의료용(Medical)’이라는 뜻으로, 해당 제품은
의료 분야에서 사용하도록 인증을 취득했습니다. 즉, 의료
안전성 표준 EN IEC 60601-1 및 ANSI/AAMI ES 60601-1의 정의에 따라 2MOPP(2 Means Of Patient Protection) 강화 절연을 보장하며, 의료용 EMC 표준 EN 60601-1-2를 준수합니다. 접지 출력 누설 전류는 300µA로, BF(Body Floating) 환자 연결에 적합하며, 접촉 전류는 정상 작동 시 100µA 미만입니다.