연료 전지 솔루션용 킬로와트 DC/DC 컨버터

스모크스택, 터빈, 주변의 인프라가 표시된 발전소 일러스트레이션
연료 전지는 주로 수소와 같은 기체 연료의 화학 에너지를 전기 에너지로 직접 변환하는 전기화학 장치입니다. 이 과정은 반응 챔버 즉 “셀”에서 이루어집니다(그림 1). 수소를 연료로 사용하는 경우, 이 과정은 전기분해와 반대되는 방식으로 작동합니다. 전기분해에서는 전기가 물을 수소와 산소로 분리하여 음극에서 수소를, 양극에서 산소를 2:1 비율(H₂O)로 생성합니다. 반대로 수소 연료 전지에서는 수소가 공기 또는 순수한 공급원에서 나온 산소와 결합하여 전류를 생성하며, 부산물로 물과 열만 남습니다.

연료전지 기술은 흔히 현대 기술로 여겨지지만, 그 역사는 19세기 초 과학자 험프리 데이비 경과 윌리엄 그로브 경이 만든 최초의 프로토타입으로 거슬러 올라갑니다. 1960년대에는 용접 장비, 농업용 트랙터, 심지어 우주 임무에 동력을 공급하기 위한 실용적인 수소 연료 전지 기술이 개발되었습니다. 수소 연료전지 기술의 발전을 가로막는 중요한 장애물은 전지의 액체 전해질에서 가스를 분리하기 위한 내구성 있는 인터페이스 기술을 설계하는 것이었습니다. 인터페이스는 기체 투과성, 전기 전도성, 전해질 부식과 열 발생에 대한 저항성을 모두 갖춰야 했습니다. 오늘날 양성자 교환막(PEM)을 사용하는 구조는 이러한 문제를 대부분 해결하여, 적층형 연료 전지가 운송, 주거 에너지 등 여러 분야에서 깨끗하고 효율적인 전력을 제공하는 실현 가능한 옵션으로 자리 잡았습니다.

전기분해 전지와 연료 전지 회로도

그림 1: 전기분해 전지와 연료 전지 회로도

연료 전지는 화석 연료의 대안을 제공하고 온실가스 배출을 줄이는 데 도움이 되는 운송 수단으로 점차 매력적인 대안으로 주목받고 있습니다. 수소를 연료로 하는 연료전지 전기자동차(FCEV)는 현재 BMW, 도요타, 혼다, 현대 등 많은 주요 자동차 제조업체에서 생산되고 있습니다. 수소 전기차는 더 빠른 충전 속도와 더 긴 주행 가능 거리를 제공하므로, 특히 장거리 여행에서는 배터리 전기차(BEV)에 비해 몇 가지 장점이 있습니다.

고압 수소 충전소는 기존 연료 펌프와 유사하게 작동하는 반면, BEV는 충전 정지가 길거나 더 크고 무거운 배터리가 필요한 경우가 많습니다. 따라서 연료 전지는 빠른 충전, 경량화, 주행 거리 연장이 핵심 요소인 장거리 트럭, 버스 및 기타 대형 운송 분야에 이상적입니다. 그 결과 수소전기차는 트럭 운송과 철도 분야에 점점 더 집중되고 있으며, 이미 많은 도시 지역에서 청정 연료전지 버스와 트램을 볼 수 있습니다. 또한, 소규모 FC 유닛은 냉장 컨테이너와 트레일러에 쉽게 개조할 수 있어 부패하기 쉬운 상품을 차갑게 유지하기 위해 디젤 엔진을 지속적으로 작동시킬 필요가 없습니다.

수소 연료 전지는 고정식 전력 시스템, 건물, 산업 현장, 심지어 지역사회 전체에 전력을 공급하는 데에도 적용되고 있습니다. 연료 전지는 본질적으로 확장성이 있어 셀을 추가하면 전압이 증가하고, 셀 표면적을 넓히면 전류가 증가하며, 여러 스택을 병렬로 연결하면 전력이 증가합니다. 그러나 개별 셀은 상대적으로 낮은 전압(0.5~0.8V)을 생성하기 때문에 일반적으로 연료 전지를 함께 적층하여 높은 전류(수백 암페어)로 200V~300V의 유용한 출력 전압을 제공하여 구조를 단순화합니다(그림 2).

연료 전지 스택 구조

그림 2: 연료 전지 스택 구조

휴대용 전력 애플리케이션은 특히 군사, 의료 및 가전 분야에서 연료 전지의 또 다른 유망한 용도입니다. 연료 전지는 기존 배터리보다 작동 시간이 길기 때문에 원격, 오프 그리드 또는 비상 상황에서 유리합니다. 예를 들어, 미군은 군인들이 무거운 배터리 팩에 대한 의존도를 줄이기 위해 야전 장비에 전력을 공급하기 위한 소규모 연료 전지를 연구하고 있습니다.

최근의 발전에도 불구하고 연료전지 에너지는 여전히 광범위한 채택을 방해하는 내재적인 기술적 과제에 직면해 있습니다. 수소 연료 전지가 에너지 전환에서 중요한 역할을 하기 위해서는 이러한 문제를 해결하는 것이 필수적입니다.

반응 시간 문제

연료 전지 스택 반응 시간(출처: LEMTA - 로렌대학교)
그림 3: 연료전지 스택 반응시간 (출처:LEMTA-University of Lorraine)
연료 전지는 두 가지 가스의 화학 반응을 통해 전력을 생산하기 때문에 연료가 스택을 통과하면서 가스 공급과 전력 출력 사이에 지연이 발생합니다(그림 3). 고정된 고정식 애플리케이션의 경우 이러한 지연은 관리할 수 있습니다. 그러나 수소 연료 전지 차량의 경우 짧은 반응 지연도 용납할 수 없기 때문에 연료 전지 구동 차량은 즉각적인 전력 공급과 가속을 위해 고전압(HV) 배터리를 사용합니다. 그러나 이러한 고전압 배터리는 연료전지 스택에 의해 지속적으로 충전되기 때문에 상대적으로 크기가 작을 수 있습니다.

또 다른 도전은 비상 정지입니다.빨리 끌 수 있는 연소 엔진과 달리 연료전지는 반응가스를 제거하기 위해 플러시 (flusout)를 해야 동력 생산을 멈춘다.이렇게 하면 시스템 종료가 상대적으로 느린 프로세스가 됩니다.

연료 전지 시스템에서 DC/DC 컨버터의 역할

DC/DC 컨버터는 연료 전지와 배터리 팩 사이의 인터페이스를 관리하면서 반응 지연과 셧다운 문제를 모두 해결합니다.

그것들:
RECOM 모듈식 5x15kW (75kW) 연료 전지 DC/DC 컨버터
그림 4: RECOM의 모듈식 5x15kW(75kW) 연료 전지 DC-DC 컨버터
  • 연료 전지의 저전압, 고전류 출력을 고전압, 저전류 배터리 충전 전압으로 변환하는 부스트 컨버터 역할을 합니다.
  • 시동 및 종료 램프를 안정화하고 부하 과도 현상을 완화하여 배터리 팩에 필요한 안정적인 충전 전압을 제공합니다.
  • 연료 전지의 최대 전력점(MPP)을 추적하여 부하, 시간 및 온도에 따라 조정하여 최적의 효율을 유지합니다.
  • 비상 시 연료 전지 스택을 갑작스럽게 분리하세요.
  • 배터리 전압과 전류를 모니터링하여 과충전 또는 심방전을 방지하고 배터리 결함을 안전하게 처리합니다.
  • 차량의 CAN 버스 통신 시스템과 통합하여 중앙 집중식 모니터링 및 제어가 가능합니다.

RECOM의 모듈형 15kW DC/DC 솔루션은 5개의 모듈을 병렬로 연결하여 최대 75kW를 제공하므로 트럭, 선박, 철도 차량 및 고출력 독립형 EV 충전소와 같은 고하중 애플리케이션에 적합합니다. 이 컨버터의 공칭 입력은 150VDC이지만 46~275VDC 범위에서 약 94%의 피크 효율로 작동합니다.

출력 전압은 트랙션 배터리에 맞추어 200V에서 800V까지 조정할 수 있으며, 최대 입력 전류는 500A, 최대 출력 전류는 85A~220A입니다. 온보드 마이크로 컨트롤러가 입력 및 출력 전압 모니터링을 설정 전압의 ±2%, 설정 전류의 ±5% 이내로 관리합니다. 이 솔루션은 또한 충격 및 진동 ECER100을 준수하며, 통합 ECER10 EMC 필터를 통해 자동차 애플리케이션에 드롭인 설치가 가능합니다.
수냉식 냉각으로 컴팩트한 디자인과 넓은 작동 온도가 가능하며, 75kW 유닛의 크기는 750 x 400 x 200mm에 불과합니다. DC/DC 컨버터는 -40°C~+50°C의 주변 온도에서 최대 전력으로 작동하며 단락, 출력 과전류, 출력 과전압 보호, 냉각 시스템 고장 시 자동 셧다운 기능이 내장되어 있습니다.

각 15kW 모듈은 2단계 4상 인터리브 부스트 컨버터를 채택하여 광범위한 입력 및 출력 전압에서 효율적으로 작동할 수 있습니다. 디지털 제어를 통해 모든 전류와 전압을 정확하게 모니터링하여 모든 부하 조건에서 최고 성능을 유지하고 모든 장애에 신속하게 대응할 수 있습니다.

이 아키텍처는 모듈식이며 다용도로 사용할 수 있어 15kW에서 최대 75kW까지 다양한 출력 전압 또는 전력 요구 사항에 맞게 최적화할 수 있습니다. 또한 장치 간 병렬 연결을 통해 확장이 가능하므로 최대 225kW까지 구성할 수 있어 고전력 독립형 BEV 충전기에 이상적입니다.

J1939 CAN-Bus 인터페이스 커넥터는 디지털 인터페이스뿐만 아니라 유선 비상 종료 및 경보 신호를 제공합니다.

모듈형 75kW DC/DC 컨버터

그림 5: 모듈형 75kW DC/DC 컨버터

결론

연료 전지는 기후 변화에 대응하기 위한 탈탄소화 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 하며, 더 깨끗하고 지속 가능한 에너지 환경으로 나아가는 데 있어 다양하고 유망한 경로를 제시합니다. 연료 전지는 프로그래밍 가능한 킬로와트 DC/DC 컨버터와 함께 사용하면 전기를 공급하기 어려운 분야에 실용적인 솔루션을 제공하며, 수소 연료 전지 자동차는 BEV에 대한 과도한 의존과 전력망에 대한 과도한 스트레스를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
용도