필수 전원공급장치 액세서리

RECOM은 고객의 최종 애플리케이션을 지원하고 전원 컨버터 시스템 성능을 향상시키는 데 특화된 액세서리 제품군을 제공합니다.

EMI 필터 솔루션 및 검증된 인덕터

EMI 테스트는 새로운 설계 과정에서 어렵고 비용‧시간이 많이 들기 마련입니다. 이에 RECOM은 자체 EMC 챔버에서 자사 인기 제품을 선별해 테스트하고, 데이터시트에 Class A·Class B용 EMC 필터 권장값을 제공합니다. 그러나 겉모습이 비슷한 필터 부품이라도 제조사에 따라 실제 EMI 성능에는 큰 차이가 날 수 있습니다. RECOM이 제공하는 EMI 인덕터 시리즈는 전원 시스템의 핵심 액세서리로, 자사 컨버터와 함께 철저히 검증돼 신뢰할 수 있는 EMI 필터 설계에 탁월한 효과를 보입니다.

e-Fuse를 통한 신뢰성 높은 과전류 보호

RECOM의 전자 퓨즈(e-Fuse)는 실시간 전류 모니터링과 독립 채널 제어 기능을 갖춰 신뢰성 높은 과전류 보호를 제공합니다. 직관적인 설계 덕분에 가혹한 애플리케이션 환경에서도 손쉬운 설치, 높은 시스템 신뢰성, 효율적인 운용이 가능합니다. 이러한 e-Fuse는 민감한 전원 컨버터 액세서리와 메인 전원 유닛을 보호하는 데 핵심적입니다.

고객 요구에 맞춘 RECOM 액세서리 라인업 확장

RECOM은 고객의 요구가 있는 곳이라면 언제든 액세서리 제품 라인업을 지속적으로 확장해 나갈 것입니다. 핵심 수동 부품부터 첨단 보호 모듈에 이르기까지 포괄적인 솔루션을 제공하겠다는 것이 당사의 약속입니다.

…원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.

제품 검색

주요 사양 기준에 따라 제품을 찾아보세요.

영업 지원

가까운 문의처를 찾아보시기 바랍니다.