산업 자동화를 위한 전력 공급: SPS 2025에서 선보이는 RECOM

고급 산업 자동화 시스템을 갖춘 초현대적인 스마트 공장
전원 공급장치는 산업 자동화의 숨은 영웅입니다. SPS 2025에서 RECOM은 RACPRO1 시리즈를 비롯해, 에너지 효율적이고 안정적인 자동화에 대한 늘어나는 요구 사항을 해결할 최신 혁신 제품을 선보일 예정입니다.

개요

매년 뉘른베르크에서는 업계 일정 중 가장 중요한 이벤트인 Nuremberg for the SPS 를 위해 전 세계 자동화 업계 관계자가 집결합니다.SPS는 스마트 생산 솔루션(Smart Production Solution)을 의미합니다. 이는 독일어 용어인 Speicher Programmierbare Steuerung에서 유래된 것으로, 영어로는 프로그래머블 로직 컨트롤러(Programmable Logic Controller, PLC)로 해석됩니다. 이 행사는 처음에는 PLC 기술에 집중되었지만, 이후 센서 및 드라이브부터 산업 제어 시스템, 디지털 트윈, 공장 IT 인프라에 이르는 스마트 생산 및 산업 자동화의 전 분야를 아우르도록 발전했습니다.

올해도 SPS는 다르지 않을 것입니다. 11월 25~27일로 예정된 이 전시회는 다시 한번 광범위한 산업에서 유능한 방문객들을 한자리에 초대할 것입니다. 참석자는 구체적인 자동화 과제를 염두에 두고 깊이 있는 기술 논의에 참여할 준비를 하며, 여러 제조업체 간의 전원 공급장치를 평가하고 자사의 변화하는 산업 자동화니즈를 충족하기 위한 가장 효과적인 기술을 확인할 것입니다. 모든 산업과 애플리케이션을 초월하는 한 가지 주제는 전력의 개념입니다. 모든 컨트롤러, 센서, 공작기계 뒤에는 신뢰할 수 있는 전원 공급장치가 있고, 이러한 공급장치는 안정적인 자동화 시스템을 지원합니다.

산업 자동화에서 전력의 중요한 역할

전원 공급장치는 뒤에서 조용히 작동하기 때문에 간과되는 경우가 많지만, 신뢰할 수 있는 효율적인 전력이 없다면 아무리 최고급 자동화 시스템이라도 서서히 멈추게 될 것입니다. 공장 현장의 소형 센서부터 대규모 공정 플랜트까지, 모든 시스템이 안정적이고 안전하며 효율적인 전력 변환에 의존합니다.

TSPS에 참가하는 산업은 이러한 요구 사항의 보편성을 강조합니다. 전기 제어 시스템, 공작기계, 자동차 생산 라인, 상하수도 시설, 포장 기계, 에너지 인프라는 모두 강력하고 안정적인산업 전력 솔루션에 대한 공통의 니즈를 가지고 있습니다. 산업 환경 역시 고유한 과제를 제시합니다. 예를 들어 산업용 전원 공급장치는 다음과 같은 조건을 견뎌야 합니다.

  • 변동하는 전력망 조건 또는 다양한 국제 표준에 대처하기 위한 넓은 입력 전압 범위.
  • 극한 온도, 기계 진동, 먼지 등을 비롯한 가혹한 작동 환경.
  • 민감한 전자제품과의 간섭을 방지하기 위한 전자기 적합성(EMC) 요건.
  • 장비와 인력을 보호하는 안전 및 절연 표준.
  • 다운타임과 고장이 허용되지 않는 24시간 상시 운영 요건.

즉, 안정적인 전력은 산업 자동화의 보이지 않는 중추입니다. 적절한 전원 공급장치를 선택하는 것은 단순히 와트와 볼트의 문제가 아니라, 장기적인 시스템 안정성, 안전성, 에너지 효율성에 영향을 미치는 중요한 결정입니다.

산업 자동화를 위한 RECOM의 전원 공급장치 포트폴리오

RECOM의 전력 변환은 단순한 제품 범주를 넘어, 회사의 핵심 전문 분야입니다. RECOM은 50년간 혁신을 추진해 왔으며, 산업용 자동화 응용 분야에 적합한 전원 공급장치 솔루션을 제공하는 선도 기업으로 전 세계에서 명성을 쌓아 왔습니다. RECOM의 포트폴리오는 전력 변환을 요구하는 전 영역에 걸쳐 있습니다.

  • AC/DC 컨버터: PCB 마운트와 DIN 레일 형식으로 모두 사용할 수 있는 이 솔루션은 제어 캐비닛, 자동화 컨트롤러, 분산 시스템을 위한 강력하고 인증된 전력을 제공합니다.
  • DC/DC 컨버터: 분산 아키텍처에 절연, 전압 변환 및 조절 기능을 제공하는 DC/DC 컨버터는 여러 하위 시스템에 안정적인 공유 전원 전력을 요하는 환경에 매우 중요합니다.
  • 스위칭 레귤레이터: 보드 레벨 레귤레이터는 작은 공간에서 높은 효율성을 제공하여 설계자가 열 발생을 최소화하고 밀집 배치된 시스템에서 공간을 최대화하도록 돕습니다.

각 제품 라인은 실제 산업 조건에 맞게 설계됩니다. 즉, 공간이 제한된 설치 환경을 위한 소형 폼팩터를 제공하고 국제 안전 및 EMC 표준을 철저히 준수하며 까다로운 작동 환경에서 장기적인 안정성에 집중합니다. RECOM은 모듈식, 유연한 표준 제품을 제공할 뿐만 아니라 주문 제작 솔루션도 개발합니다. 엔지니어는 솔루션을 결합하여 어떠한 타협도 없이 최적화된 산업용 전력 아키텍처를 구축할 수 있습니다. 용도가 PLC/SPS 제어 캐비닛이든 현장 설치형 센서든 드라이브 컨트롤러든 상관없이, RECOM은 세계적인 기술 전문성을 바탕으로 입증된 전원 공급장치 솔루션을 제공합니다.

RACPRO1 시리즈 집중 분석

RECOM의 다양한 제품 포트폴리오 중에서도 RACPRO1 시리즈는 산업용 전원 공급장치의 최첨단 발전을 자랑합니다. 이 시리즈 중에서도 콤팩트한 AC/DC 컨버터는 유럽에서 개발 및 제조되며 DIN 레일 마운팅용으로 특수 설계되어 차세대 산업용 제어 캐비닛 아키텍처에 새로운 표준을 정립하는 제품입니다. RACPRO1 제품군은 처음부터 오늘날 자동화 전문가의 까다로운 요구 사항을 충족하기 위해 철저하게 설계되었습니다.

  • 공간 효율적 설계: 슬림한 폼팩터 덕분에 캐비닛 공간을 최대한 활용할 수 있으므로, 추가 제어 장비 및 네트워크 장비를 위한 공간을 확보할 수 있습니다.
  • 광범위한 입력 전압 범위: 산업용 전력망의 변동을 처리하도록 설계된 RACPRO1 컨버터는 다양한 조건에서 안정적으로 작동합니다.
  • 내장된 보호 기능 및 내구성: 통합된 e-퓨즈 및 중복 다이오드와 같은 기능은 안전 작동(fail-safe) 아키텍처의 구현을 간소화하여 장비와 프로세스를 모두 보호합니다.
  • 동급 최고의 효율성: 960W 모델은 97.1% 효율성을 달성하여 동급 제품의 기준을 정립했으며, 권위 있는 Red Dot 어워드를 수상했습니다.
  • 확장 가능한 성능: 최대 480W를 제공하는 단상 버전과 최대 960W를 제공하는 3상 버전으로 사용할 수 있는 RACPRO1 시리즈는 까다로운 부하 조건을 충족하도록 확장됩니다.
  • 인증된 규정 준수: 이 시리즈는 안전 국제 표준 및 EMC 표준을 충족하여 최종 사용자의 인증 절차를 간소화하고, 사용자로 하여금 더 안심하고 사용할 수 있도록 합니다.
  • 넓은 작동 온도 범위: 이 시리즈는 공장 현장에서 흔히 발생하는 극한 환경에서도 탁월한 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.

그중 특히 뛰어난 모델인 RACPRO1-S120은 너비 28mm, 무게 330g에 불과해 이 시리즈 중 가장 작고 가벼운 솔루션입니다. 전력 밀도가 최대 500W/l인 이 모델은 크기, 중량, 효율성 측면에서 해당 범주의 새로운 표준을 세우며, 밀리미터 단위도 중요한 캐비닛 설계에 이상적입니다. RACPRO1 시리즈는 RECOM의 지속 가능성 약속을 구현한다는 점도 중요합니다. 이 공급장치는 최적화된 에너지 변환, 전력 소비 절감, 내구성 있는 부품 덕분에 장기적인 시스템 안정성을 향상시킬 뿐만 아니라 운영 비용을 절감하고 자원을 보존하는 데도 도움이 됩니다.

또한 PLC/SPS 장치, 산업 네트워크 장비, 분산 자동화 노드에 전원을 공급하는 데 사용할 수 있으며, 이 경우 소형 크기, 에너지 효율성, 장기적인 안정성이 중요합니다. RACPRO1 시리즈는 이러한 니즈를 직접 해결함으로써 차세대 산업 자동화 시스템을 설계하는 엔지니어를 위한 믿을 수 있는 전원 공급장치 솔루션으로 자리매김하고 있습니다.

REFIN 시리즈 소개

RECOM은 SPS 2025에서 RACPRO1과 함께 또 다른 혁신 제품인 REFIN 시리즈를 공개할 예정입니다. 이 AC/DC DIN 레일 모듈은 초슬림 하우징과 다양한 장착 옵션을 결합하여 평면 패널 및 건물 자동화를 위해 설계되었습니다. REFIN 모듈은 공간 효율성과 유용성 면에서 새로운 기준을 정립합니다.

  • 계단형 하우징과 푸시인 커넥터: 빠르고 안정적인 배선을 보장하면서 가장 콤팩트한 건물 자동화 설치가 가능합니다.
  • 동급 최고의 전력 밀도: 단일 2U 크기로 30W, 60W, 90W 정격을 수용하며, 추후 전력 요구 사항이 늘어나는 경우 직접 교환이 가능합니다. 18W 버전은 훨씬 더 슬림하여 차지하는 폭이 1U에 불과합니다.
  • 부스트 기능 및 확장성: 2U 모델은 최대 135W까지 4.5초 전력 부스트를 제공합니다. 90W 모듈을 병렬 작동하면 단 4U 너비로 최대 160W의 출력이 가능합니다.
  • 유연한 장착 방식: DIN 레일을 설치할 여유 공간이 없는 경우, 통합형 윙(wing)을 통해 어느 방향으로도 벽에 직접 장착할 수 있습니다.
  • 글로벌 입력 호환성: 이 모듈의 정격은 90~305VAC(90W 버전의 경우 90~264VAC)으로, 전 세계에서 사용할 수 있습니다.
  • 에너지 효율적인 설계: 무부하 전력 소비가 0.1W 미만이고 효율성이 최대 93%인 REFIN 모듈은 에너지를 절약하는 단계식 공급장치의 기준을 정립합니다.
  • 안정성과 안전성 인증: UL61010(LPS/NEC Class 2 출력 제한), EN60335 가전제품 표준, 최대 3,000미터 고도에서의 OVC III 작동을 준수하여 다양한 환경에서 안정적인 성능을 보장합니다.

즉, REFIN 시리즈는 현재 시장에서 가장 공간 절약적이고 에너지 효율적인 평면 패널 DIN 레일 전원 공급장치입니다. 슬림한 폼팩터와 유연한 설치, 국제 인증을 갖춘 이 제품은 건물 자동화 등에 비용 효율적이고 미래 지향적인 솔루션을 제공합니다.

제품 그 이상의 가치 제공: 산업용 전원 공급장치 솔루션 파트너로서의 RECOM

SPS 방문객은 단순히 둘러보는 것이 아니라, 자신의 공장, 생산 라인, 제어 시스템에 자신 있게 도입할 수 있는 자동화 솔루션을 찾고 있습니다. 그러므로 SPS는 전시 부스에서 기술에 관해 심층적으로 논의할 수 있는 이상적인 장소입니다. 여기서 엔지니어는 다양한 공급업체의 산업용 전원 공급장치 솔루션을 나란히 비교할 수 있습니다.

RECOM 전문가는 SPS 2025(10번 홀, 부스 541호)에서 이러한 논의에 참여할 준비가 되어 있습니다. RECOM은 ‘일률적인’ 답변을 제시하기보다는 응용 분야의 요구 사항을 진지하게 고려하여 광범위한 포트폴리오에서 가장 적합한 전원 공급장치 솔루션을 추천합니다. 이러한 상담식 접근 방식은 고객이 단순히 데이터시트와 애플리케이션 노트만 받아가는 것이 아니라, 신뢰할 수 있는 전원 공급장치 벤더와의 장기적인 파트너십에 대한 확신을 갖도록 합니다. 전원 공급장치는 미션 크리티컬 부품으로, 올바른 (또는 잘못된) 선택에 따라 원활한 작동과 비용이 많이 드는 다운타임의 차이가 발생할 수 있습니다.

연결성, 지능형, 저전력

자동화 시스템은 점차 연결형, 지능형, 저전력이 되어 가고 있습니다. Industry 4.0 아키텍처에서 에너지 효율적인 스마트 공장까지, 전원 공급장치에 대한 요구 사항은 계속 증가할 것입니다. RECOM은 이렇게 변화하는 니즈를 충족하기 위해 계속 혁신하며, 고객이 오늘날의 과제를 해결할 뿐만 아니라 미래의 기회에도 대비할 수 있도록 지원합니다.

SPS 2025는 전 세계 자동화 커뮤니티를 위한 중요한 교류의 장이 될 것입니다. 방문객은 실제 과제에 대한 솔루션을 찾기 위해 방문할 것이며, 전원 공급장치는 여전히 모든 논의의 중심에 있습니다. RECOM은 다양성과 유연성, 입증된 안정성을 갖춘 제품 포트폴리오로 이러한 요구 사항을 충족할 준비가 되어 있습니다. DIN 레일 AC/DC 컨버터부터 보드 레벨 레귤레이터에 이르는 RECOM 제품은 엔지니어가 효율적이고 안전하며 신뢰할 수 있는 자동화 시스템을 설계하는 데 힘을 실어줍니다. 그 일례로, RECOM은 RACPRO1 시리즈를 통해 소형 고성능 DIN 레일 전원 공급장치의 새로운 기준을 세웁니다.

SPS에 참석하는 엔지니어, 관리자, 의사 결정권자에게 RECOM 부스는 오늘날의 공장을 구동시키고 미래의 자동화를 가능하게 하는 솔루션을 모색할 장소가 될 것입니다.

추가 리소스

성공적인 AC/DC 전원 공급장치 설계를 구현하는 데 필요한 광범위한 지식과 경험은 RECOM AC/DC 기술 자료집을 참조하세요.

또한 RECOM의 AC/DC 전원 공급장치의 에너지 효율: 필수 요소 빠른 가이드 블로그에서도 친환경 디자인 규정에 관한 유용한 개요를 제공합니다. 친환경 디자인 규정은 정부 또는 규제 기관에서 시중의 제품이 전체 수명 주기 동안 환경에 미치는 영향을 최소화하도록 설계되었는지 확인하기 위해 정립한 일련의 표준과 지침입니다. 이러한 규정에서는 주로 폐기물, 배출 가스, 자원 소모량을 줄여 에너지 효율을 개선하고 지속 가능성을 촉구하는 데 중점을 둡니다.
용도
  Series
1 AC/DC, 4 Channels Output, DIN-Rail RACPRO1-4SP Series
Focus
  • Push-in connectors for tool-less wiring
  • Start-Up delay adjustable by switch
  • NEC Class 2 limit switchable (for 5A module)
  • Adjustable power limit & load indication by LED
2 AC/DC, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-RD Series
Focus 신규
  • 슬림 디자인(폭 43mm)에 25° 푸시인 커넥터 탑재
  • 도구 없이 빠른 장착 및 분리 가능
  • 넓은 DC 입력 범위 9V~56V 지원
  • 12V, 24V, 48V 전원과의 연동 운전 가능
3 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T240 Series
Focus
  • Slim Design (43mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • Active Inrush Current Limitation
  • 2-phase AC operation 2x350V to 2x575V
4 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T480 Series
Focus
  • Slim Design (52mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s
5 AC/DC, 960 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T960 Series
Focus
  • Slim Design (80mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s
6 AC/DC, 90 W, Single Output, DIN-Rail REFIN2U-S Series
Focus 신규
  • 넓은 범위 AC 입력 지원(85-276VAC)
  • 2U 너비(36mm)/무게 151g
  • 푸시인 커넥터 탑재
  • 연속 출력 전력: 120VAC 입력 시 40°C에서 90W, 230VAC 입력 시 60°C에서 90W
7 AC/DC, 120 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-S120 Series
Coming Soon
  • 시장에서 가장 컴팩트한 120W DIN 레일형 전원 공급기
  • 최고 전력 밀도 500W/리터까지 지원
  • 슬림 디자인(폭 28mm)에 25° 푸시인 커넥터 탑재
  • DC 입력 전압 범위 88-370VDC
8 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-S240 Series
Coming Soon
  • 슬림 디자인(폭 39mm)에 25° 푸시인 커넥터 탑재
  • 능동형 역률 보정 기능 탑재(역률 >0.95)
  • 능동형 돌입 전류 제한 기능
  • DC 입력 전압 범위 88-370VDC
9 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-S240E Series
Coming Soon
  • 슬림 디자인(폭 39mm)에 25° 푸시인 커넥터 탑재
  • 능동형 돌입 전류 제한 기능
  • 분할 AC 입력 대응(85V~132VAC 및 170V~277VAC)
  • 최고 효율 94%까지 달성
10 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-S480 Series
Coming Soon
  • 슬림 디자인(폭 52mm)에 25° 푸시인 커넥터 탑재
  • 능동형 역률 보정 기능 탑재(역률 0.95)
  • 능동형 돌입 전류 제한 기능
  • DC 입력 전압 범위 88-370VDC