DIN 레일 전원 공급장치의 재탄생:오늘날 제어 캐비닛에서 중요한 것은 전원 공급장치의 정격 출력만이 아닙니다. 부하 피크를 안정적으로 처리하고 까다로운 환경 조건에서도 안정적으로 작동하며 추가 작업 없이 최신 전원 아키텍처에 원활하게 통합될 수 있는 콤팩트한 DIN 레일 전원 공급장치가 필요합니다.
바로 이러한 필요성을 충족하기 위해 RECOM의 RACPRO1 제품군이 등장했습니다. 이 제품군은 높은 전력 밀도에 실용적인 전력 여유, 슬림한 폼 팩터, 선택적 보호 및 중복성을 위한 시스템 중심의 액세서리 개념을 결합했습니다. 정격 작동만을 위해 설계된 기존의 표준 전력 공급장치와 달리, RACPRO1은 실제 산업 부하 프로파일에 맞춰 일관되게 제작되었습니다. RACPRO1 제품군의 또 다른 분명한 장점은 유럽산이라는 점입니다. 이 제품은 유럽에서 제조되어 짧은 공급망, 높은 제조 기준, 신뢰할 수 있는 품질을 보장합니다. 기술적 우수성과 제품 디자인의 조합은 레드닷 어워드(Red Dot Award), 2025 유럽 디자인 어워드(European Design Award 2025) 제품 디자인 부문 수상 등을 통해 다시 한번 입증되었습니다.
효율성, 좁은 폭, 넓은 입력 전압 범위는 최신 DIN 레일 전원 공급장치를 선택하는 주요 기준입니다. 그러나 실제 산업 응용 분야에서는 또 다른 요소, 즉 전원 공급장치가 동적 부하, 돌입 전류, 단기 과부하 상황을 얼마나 잘 처리하는지가 운용 신뢰도를 결정합니다.
RACPRO1-S 시리즈는 이런 점을 위해 특별 설계되었습니다. 단상 제품이 이미 120W~480W를 처리하며, 콤팩트한 디자인과 실제 여유 전력을 제공합니다. 120W 모델은 폭이 단 28mm, 240W 모델은 39mm, 480W 모델은 52mm만 필요합니다. 동시에, 이 시리즈는 5초 동안 최대 150%의 파워 부스트를 제공하여 유도성 또는 용량성 부하의 신뢰할 수 있는 가동을 보장합니다. 이를 통해 RECOM은 제어, 통신, 센서 시스템의 공급뿐만 아니라 높은 돌입 전류 또는 확연한 부하 과도 현상이 있는 응용 분야도 처리할 수 있습니다.
이상적인 조건이 아닌 실제 산업 응용 분야를 위한 설계
많은 DIN 레일 전원 공급장치가 사양으로는 우수해 보이지만, 실제 사용에서는 온도, 부하 피크 또는 제한된 설치 공간으로 인해 금세 한계에 도달하게 됩니다. RECOM은 특별히 이러한 문제를 해결했습니다. RACPRO1-S 시리즈는 디레이팅 없이 최대 +60°C까지 작동하며, 85~277VAC의 넓은 입력 범위를 함께 제공합니다. 이로써 설계 위험이 감소하고 기계, 빌딩 자동화, 에너지 시스템, 인프라 응용 분야에서 전반적인 배포가 간소화됩니다.
또한 공식 데이터시트에는 견고한 산업용 사용에 대한 분명한 초점이 반영되어 있습니다. 이 제품들은 신뢰성이 높은 DIN 레일 전원 공급장치로 설명되어 있으며, 산업 자동화, 빌딩 및 홈 자동화, 데이터통신 및 전기 통신 인프라, 에너지용으로 제작되었습니다. 덕분에 RACPRO1은 단순한 콤팩트 전원 공급장치가 아니라 전문 시스템을 위한 견고한 전원 플랫폼 역할을 합니다.
전원 공급장치 이상의 제품 포트폴리오
최신 전원 공급장치 개념의 핵심은 시스템 접근 방식입니다. RACPRO1 제품군은 AC/DC 전원 공급장치로 끝나지 않고, 산업용 가용성과 선택적 부하 분배를 위해 특별히 설계된 중복성 모듈과 전자 보호 장치로 보완됩니다.
RACPRO1-RD40 중복성 모듈은 12V, 24V, 48V 시스템을 지원하며 폭이 단 43mm에 불과하고 기존 다이오드 대신 MOSFET 기반 절연 방식을 사용합니다. 이로써 전압 하락과 전력 손실이 감소하여 전반적인 시스템 효율성이 개선됩니다. 가용성 요건이 높은 응용 분야의 경우, 불필요한 열 문제 없이 깔끔한 n+1 아키텍처가 가능합니다.
RACPRO1-4SP e-퓨즈 시리즈도 중요합니다. 이 제품은 채널당 최대 10A, 5초 동안 150% 파워 부스트, 돌입 전류 감소를 위한 순차적인 채널 활성화, 과부하 상황에서 우선적으로 처리되는 차단 동작 등의 기능을 제공합니다. 단순한 보호 개념과 달리 에너지 분배가 능동적으로 관리됩니다. 즉, 덜 중요한 부하의 연결이 먼저 해제되고 필수 기능은 가능한 한 오랫동안 전원이 유지됩니다. 자동화 및 제어 분야의 경우, 이는 운용 신뢰성을 크게 향상시킵니다.
RACPRO1-4SP 시리즈의 핵심 차별점은 실제 고장 상황에서 명백해집니다. 한 채널에서 단락 또는 심한 과부하가 발생하는 경우에도, 나머지 채널은 전압 강하, 리플 또는 제어할 수 없는 차단의 영향을 받지 않고 안정적으로 유지됩니다. 전체 전력 용량이 초과되더라도 보호 기능이 예측 가능한 정의된 방식으로 작동합니다. 지능적인 우선 처리 기능은 과부하 상황에서 보조 채널이 선택적으로 차단되고 중요한 부하는 가능한 한 오랫동안 활성화되도록 보장합니다.
추가적인 실용적 이점으로는 입력 전원 공급장치를 보호하기 위한 순차적인 채널 가동, 간편한 데이지 체인 연결 기능, 용량성 부하가 있는 상황에서도 제어할 수 있는 가동 동작 등이 있습니다. 기계 제작, 자동화, 24V 분배 시스템의 경우, 이러한 기능은 훨씬 더 견고하고 관리 가능한 보호 개념으로 이어집니다. 제한된 제어 캐비닛 사용을 위한 책 형태의 공간 절약형 e-퓨즈 버전이 몇 주 내에 출시될 예정입니다.
상향 확장 가능한 전력 밀도
산업용 DIN 레일 전원공급 부문에서 RECOM의 솔루션은 의도적으로 폭넓게 구성되어 있습니다. 단상 RACPRO1-S 장치에 더해, 이 제품군은 240W~960W의 3상 RACPRO1-T 제품도 포함하고 있습니다. 240W 3상 장치의 폭은 단 43mm이며, 960W 모델은 80mm입니다. 이 제품에서도 콤팩트한 크기, 높은 전력 밀도, 부스트 기능이 핵심 기능입니다. 기계 제작자 및 제어 캐비닛 설계자에게 이는 콤팩트한 보조 전원 공급장치부터 고성능 메인 전원 시스템까지 일관된 플랫폼 개념을 의미합니다.
실용적인 설치 및 서비스 장점
일상적인 운용에서 취급은 전기적 성능만큼이나 중요합니다. RECOM은 공구 없이 빠른 설치 또는 신속한 교체가 가능한 RACPRO1 시리즈의 25° 푸시인 단자를 강조합니다. 특히 제어 캐비닛 제작, 시리즈 생산, 서비스 상황에서 이러한 특징은 배선 시간을 줄이고 가능한 설치 오류를 최소화합니다. 콤팩트한 구조, 우수한 접근성, 높은 전력 밀도의 조합으로 빠듯한 설치 조건도 효과적으로 관리할 수 있습니다.
효율성 이상의 기술적 발전
최신 DIN 레일 전원 공급장치의 평가는 효율성, 전력 소실, 열 생산에 그쳐서는 안 됩니다. 이러한 기준은 중요하지만, 산업용 전원 시스템의 요구 사항을 완전히 포함하지는 않습니다. RECOM이 강점을 입증하는 부분이 바로 이 부분입니다. RACPRO1 제품군은 슬림할 뿐만 아니라 강력하고 확장 가능하며 시스템에 적합합니다. 전력 손실 감소 필요성을 해결할 뿐만 아니라, 무엇보다 가용성, 동적 성능, 확장 가능성 측면에서 현대적인 산업 시스템의 요구 사항을 충족합니다.
순차적인 활성화, 우선적으로 처리되는 차단, 선택적 24V 분배를 위한 부스트 기능을 포함한 전자식 4채널 보호 모듈
결론
DIN 레일 전원 공급장치를 효율성 및 폭 만으로 정의하는 것은 전체의 일부만 평가한 것입니다. 현대적인 산업용 응용 분야에서는 동적 전력 여유, 견고한 온도 성능, 시스템 가용성, 모듈식 확장 옵션을 요구합니다.
바로 이 부분에서 RECOM의 RACPRO1 제품군은 빛을 발합니다. 그 결과, 단순한 표준 전원 공급장치가 아니라, 전문 분야를 위한 잘 설계된 전원 개념을 제공합니다. 즉, 콤팩트한 제어 캐비닛, 강력한 저부하 피크, 산업용 견고성을 위한 일관된 제작을 보장합니다. 유럽산 제조 및 수상 경력을 갖춘 디자인(유럽산, 레드닷 어워드 및 2025 유럽 디자인 어워드 제품 디자인 부문)이 결합된 RACPRO1 제품군은 전문 산업용 응용 분야를 위한 기술적, 미적 우수 솔루션으로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.