4차 산업혁명의 공장은 사실상 모든 제조 공정에서 전자 제어 및 모니터링과 유선 또는 무선 연결을 결합합니다. 많은 경우, 이를 위해서는 전용으로 설계되지 않은 작은 공간에 전자 모듈을 장착해야 하므로 매우 컴팩트한 전자 모듈이 필수입니다.
예를 들어, 중앙 허브로 전송할 데이터를 수집하기 위해 원격 센서 네트워크를 설치하는 것은 4차 산업혁명의 일반적인 응용 분야입니다. 이러한 센서 모듈에 사용할 수 있는 공간은 매우 제한적인 경우가 많습니다. 안타깝게도 전력 관리 설계는 전력 트랜지스터, 변압기, 커패시터, 인덕터 등 다양한 범위의 부피가 큰 부품이 필요하기 때문에 회로 블록이 커지게 마련입니다. 전력 설계자는 더 작은 공간에 더 많은 전력을 담아 효율성을 높이고, 제조 비용을 낮추며, 전력 밀도를 높이는 새로운 방법을 항상 모색합니다.
저전력 절연 DC/DC 컨버터 및 레귤레이터의 경우 설계자가 더 나은 성능과 향상된 전력 밀도에 대한 요구를 충족하는 동시에 비용 효율적인 솔루션을 개발해야 합니다. 위에서 설명한 센서 설계에서는 공장 전체에 긴 케이블을 추가하는 것이 불가능한 경우가 많습니다. 특히 기존 설비에 4차 산업혁명 기능을 추가하는 경우에는 더욱 그렇습니다. 결과적으로 많은 센서 모듈은 WLAN, BLE(Bluetooth Low Energy) 또는 LoRa와 같은 배터리 전원과 무선 통신에 의존합니다.
따라서 배터리 수명을 최대화하려면 대기 전류 소비가 매우 낮은 고효율 전력 솔루션이 필수적입니다. 더 높은 효율을 위해 노력하면서 푸시풀 구성 및 동기 정류와 같은 정교한 토폴로지를 사용하는 DC/DC 컨버터의 개발에 박차를 가하게 되었습니다.
산업 응용 분야는 작동 수명이 길어야 하므로 전원 공급장치의 예상 수명이 제한 요인이 되어서는 안 됩니다.