SIP-Schaltregler

Die SIP-Schaltregler von RECOM wurden speziell für Fachleute entwickelt, die eine kompakte, effiziente und zuverlässige, nicht isolierte Stromumwandlung für THT-Anwendungen benötigen. Mit einem Leistungsbereich von 0,25W bis 12W dienen diese SIP-Schaltregler als leistungsstarke Alternative zu herkömmlichen linearen Reglern in industriellen und batteriebetriebenen Umgebungen.

Diese SIP-Buck- oder Boost-Regler bieten überragenden Wirkungsgrad und eine stabile Ausgangsspannung in einem kompakten Single-In-Line-Gehäuse und ermöglichen so eine schnelle Integration in dicht bestückte PCB-Layouts. Die nicht isolierten SIP-Regler optimieren die Stromumwandlung bei geringer Leistung und minimieren die Wärmeabgabe – ideal für die Modernisierung älterer 78xx-Designs oder zur Steigerung des systemweiten Wirkungsgrads.

In industriellen Steuerungen oder eingebetteten Elektroniksystemen reduzieren diese Schaltregler für geringe Leistungen und geregelten SIP-Schaltmodule Energieverluste und vereinfachen das Wärmemanagement. Ingenieure können auf Drop-in-kompatible Formate und kompakte SIP-Leistungsregler zurückgreifen, um Entwicklungszyklen zu beschleunigen und den Aufwand für Neukonstruktionen zu verringern.

Als weltweit führender Hersteller garantiert RECOM langfristige Verfügbarkeit und umfassenden technischen Support für seine hocheffizienten SIP-Regler. Dieses Engagement macht RECOM zur ersten Wahl für industrielle SIP-Regler und zuverlässige Stromumwandlungslösungen.

Sehen Sie sich die detaillierten Spezifikationen unten an, um den optimalen SIP-Schaltregler für Ihre spezifischen technischen Anforderungen auszuwählen.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    Current (A)
      Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | R-78HE-0.3 Series | DC/DC, THT, 1.5W, Single Output
    Fokus
    0.3 6.5 - 72 5 THT SIP3
    2 RECOM | R-78CK-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    Fokus
    0.5 5 - 40, 6.5 - 40, 15 - 40, 18 - 40 12, 15, 3.3, 5 THT SIP3
    3 RECOM | R-78K-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    Fokus
    0.5 4.5 - 36, 6.5 - 36, 8 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
    4 RECOM | R-78K-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    Fokus
    1 4.5 - 36, 6.5 - 36, 12 - 36, 15 - 36, 18 - 36 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT SIP3
    5 RECOM | R-78K-2.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    Fokus
    2 4.5 - 36, 6.5 - 36, 11 - 36, 14 - 36, 18 - 36 1.2, 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT SIP3
    6 RECOM | R-78S-0.1 Series | DC/DC, THT, Single Output
    0.1 0.65 - 1.3, 0.65 - 3.15, 0.65 - 3.3 1.8, 3.3, 3.6 THT SIP4
    7 RECOM | R-78HB-0.3 Series | DC/DC, THT, 7.2W, Single Output
    0.3 36 - 72 24 THT SIP3
    8 RECOM | R-78-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    0.5 4.75 - 30, 4.75 - 32, 6.5 - 32, 8 - 32, 11 - 32, 15 - 32, 18 - 32 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
    9 RECOM | R-78E-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    0.5 6 - 28, 7 - 28, 12 - 28, 15 - 28, 18 - 28 12, 15, 3.3, 5, 9 THT SIP3
    10 RECOM | R-78HB-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    0.5 9 - 72, 14 - 72, 17 - 72, 20 - 72 12, 15, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
    11 RECOM | R-6 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1, 2 9 - 32, 11 - 32, 14 - 32 1.5 to 3.6, 1.5 to 4.5, 1.8 to 6, 1.8 to 9, 3.3 to 15 THT SIP12
    12 RECOM | R-78-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1 4.75 - 18, 6.5 - 18 1.8, 2.5, 3.3, 5 THT SIP3
    13 RECOM | R-78B-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1 4.75 - 26, 4.75 - 32, 6.5 - 32, 9 - 32, 12 - 32, 16 - 32, 20 - 32 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
    14 RECOM | R-78C-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1 5 - 42, 7 - 42, 8 - 42, 12 - 42, 15 - 42, 18 - 42 1.8, 12, 15, 3.3, 5, 9 THT SIP3
    15 RECOM | R-78E-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1 7 - 28, 8 - 28, 15 - 27 12, 3.3, 5 THT SIP3
    16 RECOM | R-78B-1.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
    1.5 4.75 - 18, 6.5 - 18, 8 - 18 3.3, 5, 6.5 THT SIP3
    17 RECOM | R-7 Series | DC/DC, THT, Single Output
    2, 3, 4 4.5 - 28, 6.5 - 28, 8.5 - 28, 12 - 28, 15 - 28, 19 - 28 10 to 14, 13 to 17, 2.5 to 5.5, 3 to 5.5, 5 to 7.5, 5 to 8, 7 to 11 THT SIP12
    18 RECOM | R-78B-2.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
    2 4.75 - 32, 6.5 - 32, 11 - 32, 15 - 32, 18 - 32 1.2, 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT SIP3

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.