Preiswerte DC/DC Wandler

Modulare DC/DC-Wandler wurden immer als teurer angesehen als diskrete Lösungen. Die automatisierte Fertigung ermöglicht es RECOM, kostengünstige isolierte DC/DC-Wandler ohne Kompromisse bei der Qualität anzubieten. Egal ob geregelt oder ungeregelt, isoliert bis 10kVDC oder für hohe Umgebungstemperaturen bis +100°C konzipiert - RECOM bietet für jede Anwendung einen passenden Wandler.

1W DC/DC Wandler zu unerreicht günstigen Preisen

RFB, RFM und RFMM sind DC/DC-Wandler in SIP4 bzw. SIP7 Gehäuse, die typischerweise in kostensensitiven Applikationen zur galvanischen Trennung oder zum Spannungsabgleich eingesetzt werden. Diese Serien haben die gleiche Top-Qualität, internationale Zertifizierungen und Garantie wie die Standardprodukte von RECOM. Das sehr hohe Produktionsvolumen schafft einen Kostenvorteil, der direkt an den Kunden weitergegeben wird.
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RFB Series
Fokus
1 5 Single 5 THT
2 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RFM Series
Fokus
1 5 Single 5 THT
3 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RFMM Series
Fokus
1 5 Single 5 THT

Günstige ungeregelte DC/DC Wandler

Ungeregelte DC/DC-Wandler von RECOM werden in der Regel für allgemeine Anwendungen zur Spannungsanpassung oder als galvanische Trennung eingesetzt und können im vollen industriellen Temperaturbereich von -40°C bis + 85°C ohne Derating betrieben werden.
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 DC/DC, 1 W, Dual Output, SMD R1DX Series
Fokus
1 5 Dual ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 SMD
2 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD R1SE Series
Fokus
1 5 Single 5 SMD
3 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD R1SE/H2 Series
Fokus
1 3.3, 5, 12, 15 Single 12, 15, 5 SMD
4 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD R1SX Series
Fokus
1 3.3, 5, 12 Single 3.3, 5 SMD
5 DC/DC, 2 W, Single Output, SMD R2SX Series
Fokus
2 5, 12, 24 Single 15, 24, 3.3, 5 SMD
6 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RBE Series
Fokus
1 5 Single 5 THT
7 DC/DC, 1 W, Single Output, THT REE Series
Fokus
1 5 Single 5 THT
8 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RKE Series
Fokus
1 5, 12, 24 Single 5 THT
9 DC/DC, 2 W, THT RKZE Series
Fokus
2 5, 12, 15, 24 Single, Dual 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT
10 DC/DC, 1 W, Single Output, THT ROE Series
Fokus
1 3.3, 5, 12, 15, 24 Single 12, 15, 5 THT

Günstige geregelte DC/DC Wandler

Diese regulierten DC/DC-Wandler für industrielle Anwendungen können hohe kapazitive Lasten treiben und in einem weiten Temperaturbereich ohne Derating betrieben werden. Sie liefern eine stabile Ausgangsspannung, auch wenn sich die Eingangsspannung plötzlich ändert.
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R12C2T12/R Series
Fokus
2.5 9 - 18 Single/dual SMD
2 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R12C2T25/R Series
Fokus
2.5 9 - 18 Single/dual SMD
3 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R15C2T25/R Series
Fokus
2.5 13.5 - 18 Single/dual SMD
4 DC/DC, 2.5 W, Single/dual Output, SMD R24C2T25/R Series
Fokus
2.5 21 - 27 Single/dual SMD
5 DC/DC, 3 W, Single/dual Output, SMD R9C1T18/R Series
Fokus
3 8.5 - 18 Single/dual SMD
6 DC/DC, 3 W, Single Output, THT REC3A-W Series
Fokus
3 4.5 - 9, 18 - 36 Single 5 THT
7 DC/DC, 5 W, Single Output, THT REC5A-W Series
Fokus
5 4.5 - 9, 18 - 36 Single 5 THT
8 DC/DC, 6 W, Single Output, THT REC6A-W Series
Fokus
6 4.5 - 9, 18 - 36 Single 5 THT
9 DC/DC, 100 W, Single Output, THT RPA100E-W Series
Fokus
100 18 - 75 Single 10.8 to 13.2, 4 to 5.5 THT
10 DC/DC, 300 W, Single Output, THT RPA300E Series
Fokus
300 36 - 72 Single 16 to 35 THT
11 DC/DC, 22.5 W, Single Output, THT RPMA-4.5 Series
Fokus
22.5 9 - 53 Single 5 to 30 THT
12 DC/DC, 40 W, Single Output, THT RPMA-8.0 Series
Fokus
40 9 - 53 Single 3.3 to 16.5 THT
13 DC/DC, 3 W, Single Output, THT RS3E Series
Fokus
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 Single 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT
14 DC/DC, 3 W, THT RS3K Series
Fokus
3 4.5 - 9, 9 - 36 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT
15 DC/DC, 2 W, Single Output, THT RSE Series
Fokus
2 4.5 - 9, 18 - 36 Single 5 THT
16 DC/DC, 2 W, Single Output, THT RSE-Z Series
Fokus
2 4.5 - 18, 9 - 36 Single 5 THT
17 DC/DC, 2 W, Single Output, THT RSK-RUW Series
Fokus
2 4.5 - 36 Single 3.3 to 17, 5 THT
18 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RSOE Series
Fokus
1 4.5 - 9, 18 - 36 Single 5 THT
19 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RSOE-Z Series
Fokus
1 4.5 - 18, 9 - 36 Single 5 THT
20 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RSOK-Z Series
Fokus
1 9 - 36 Single 3.3 to 17, 5 THT
21 DC/DC, 2 W, Single Output, SMD RTC2-RW Series
Fokus
2 4.5 - 9, 18 - 36 Single 5 SMD
22 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxC05TExxS Series
Fokus
0.5 5 Single 5 SMD
23 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD (pinless) RxxC1TFxxS Series
Fokus
1 5 Single 5 SMD (pinless)
24 DC/DC, 1 W, Single Output, SMD RxxCTExxS Series
Fokus
1 5 Single 5 SMD

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.