Netzteile für die Heim- und Gebäudeautomation

Leistungs-, Eingangsspannungs- und Gehäuseoptionen passend für sämtliche Smart Home und Gebäudeautomationsanwendungen

Smart Homes und Gebäude benötigen Netzteile für Sensoren, Aktoren, Kommunikationsknoten und Steuerungen. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, bietet RECOM eine breite Palette von AC/DC-Wandlern an, die in gekapselten, Open-Frame- und DIN-Schienen-Formaten erhältlich sind.

Diese Produkte sind kostengünstig, zuverlässig und weisen eine Leistung von 2W bis 330W auf. Sie verfügen über breite Eingangsspannungsbereiche sowie alle erforderlichen Zulassungen für globale Heim- und Gebäudeautomationsanwendungen.

Miniatur-Netzteile für Smart Home-Automationssysteme

Moderne Smart Homes verfügen über eine Vielzahl von Funktionen, z. B. vernetzte Multimediaangebote, Beleuchtungssteuerung, Sicherheitssysteme, HLK-Management, Anwesenheitssimulation und viele mehr. In der Regel sind alle Geräte drahtlos miteinander verbunden und können sicher über Smartphone-Apps ferngesteuert werden, was sowohl den Wohnkomfort erheblich erhöht als auch den Energieverbrauch deutlich senkt.

Diese Geräte benötigen Netzteile, deren Leistung von einigen Watt für wandmontierte Temperaturregler bis hin zu Hunderten von Watt für ferngesteuerte Garagentore variiert. Während einfache Knotenpunkte gelegentlich batteriebetrieben sind, werden die meisten Geräte jedoch mit Wechselstrom betrieben. RECOM ist der bevorzugte Anbieter für passende Stromversorgungslösungen.
  • Formfaktor: gekapselt und/oder Open-Frame
  • Leistungsbereich: 2W bis 300W (Peak)
  • Eingangsspannung 100VAC bis 240VAC (nominal)
  • Eingangsoptionen von 277VAC/480VAC
  • Typischer Umgebungstemperaturbereich: -40°C bis +80°C
  • Erfüllen Sicherheits- und EMV-Normen für Anwendungen in der Gebäudeautomation
  • Optionen für die Leiterplattenmontage/fliegende Leitungen/Schraubklemmen
  • Best-in-Class-Miniaturformfaktoren
  • Kosteneffizient und zuverlässig
  • LPS & NEC Klasse 2 begrenzte Leistung
Miniature Power Supplies for Smart Homes & Smart Offices Bild

Miniature Power Supplies for Smart Homes & Smart Offices

  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 AC/DC, 2 W, Single Output, THT RAC02E-K/277 Series
Fokus
2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
2 AC/DC, 3 W, Single Output RAC03-K Series
Fokus
3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD
3 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03E-K/277 Series
Fokus
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
4 AC/DC, 4 W, Single Output RAC04NE-K/277 Series
Fokus Neu
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
5 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K/480 Series
Fokus
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT
6 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05E-KT Series
Fokus
5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT
7 AC/DC, 10 W, THT RAC10-K/277 Series
Fokus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
8 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K/480 Series
Fokus
15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
9 AC/DC, 15 W, Single Output RAC15-K/WI Series
Fokus Neu
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired
10 AC/DC, 20 W RAC20NE-K/277 Series
Fokus Neu
20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector
11 AC/DC, 25 W, Single Output, THT RAC25-K/480 Series
Fokus
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
12 AC/DC, 6 W, Single Output, THT RACM06E-K/277 Series
Fokus Neu
6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT
13 AC/DC, 130 W, Single Output, Connector RACM130E-K Series
Fokus
130 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector
14 AC/DC, Single Output, Connector RACM140E-K Series
Fokus
136.8, 140 80 - 264 12 to 18, 22 to 28, 30 to 36, 48 to 54 4.2 Connector
15 AC/DC, Single Output RACM15E-K Series
Fokus
12, 15 80 - 275 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 Connector, Push-in Terminal
16 AC/DC, Single Output RACM16E-K/277 Series
Fokus
12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired
17 AC/DC, 30 W RACM30-K/277 Series
Fokus Neu
30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal
18 AC/DC, Single Output RACM40-K Series
Fokus
30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, Connector, PCB Mounting Pins
19 AC/DC, Single Output RACM60-K Series
Fokus
40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins
20 AC/DC, 90 W, Single Output, Connector RACM90-K Series
Fokus
90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector

Netzteile für die gewerbliche und industrielle Gebäudeautomation

In Gewerbe- und Industriegebäuden wird zunehmend auf Automatisierung gesetzt, um Vorteile wie Energieeinsparungen, mehr Sicherheit und Komfort sowie eine Verbesserung der Betriebseffizienz zu erzielen. Ähnlich wie bei der Heimautomation benötigen diese Systeme AC/DC-Netzteile zur Unterstützung der gegenständlichen elektronischen Geräte. Sie müssen jedoch auch anspruchsvolleren, raueren und weniger kontrollierten Umgebungen standhalten.

Oft müssen diese Systeme mit bis zu 277VAC betrieben werden, und die Komponenten müssen sowohl kosteneffizient als auch verlässlich sein und eine lange Lebensdauer aufweisen. Die AC/DC-Netzteile von RECOM sind ideal für diese Anwendungsfelder und in gekapselten, Open-Frame- und DIN-Schienen-Formaten erhältlich. Sie funktionieren gut über einen weiten Temperaturbereich, und viele Modelle sind für die Überspannungskategorie III (OVC III) ausgelegt, sodass sie eine verbesserte Störfestigkeit gegenüber Netztransienten gewährleisten.

  • Formfaktoren: gekapselt, Open-Frame, DIN-Schiene
  • Leistungsbereich: 2W bis 1kW, 1.5kW Spitze
  • Eingangsspannung 100VAC bis 240VAC (nominal)
  • Eingangsoptionen von 277VAC/480VAC
  • Typischer Umgebungstemperaturbereich: -40°C bis +80°C
  • Erfüllen Sicherheits- und EMV-Normen für Anwendungen in der Gebäudeautomation
  • Optionen für die Leiterplattenmontage/fliegende Leitungen/Schraubklemmen
  • Best-in-Class-Miniaturformfaktoren
  • Viele Modelle sind gemäß OVC III klassifiziert
  • Kosteneffizient und zuverlässig
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 AC/DC, 4 W, Single Output RAC04NE-K/277 Series
Fokus Neu
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
2 AC/DC, 10 W, THT RAC10-K/277 Series
Fokus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
3 AC/DC, 15 W, Single Output RAC15-K/WI Series
Fokus Neu
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired
4 AC/DC, 20 W, Single Output, Wired RAC20-K/277/NE/W Series
Fokus Neu
20 85 - 305 12, 24 4 Wired
5 AC/DC, Single Output, Push-in Terminal RAC20NE-K/277/EPID Series
Fokus Neu
15, 20 85 - 305 12, 24, 36, 5 4.2 Push-in Terminal
6 AC/DC, 1200 W, Single Output, Connector RACM1200-V Series
Fokus
1200 80 - 264 24 to 28, 30 to 36, 48 to 56 4 Connector
7 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T240 Series
Fokus Neu
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail
8 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T480 Series
Fokus Neu
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
9 AC/DC, 960 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T960 Series
Fokus Neu
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
10 AC/DC, 5 W, Single Output, Wired RAC05-K/277/W Series
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.