Mini-Netzteile für Smart Home und Smart Office

Um den wachsenden Anforderungen intelligenter Gebäudeanwendungen gerecht zu werden, erweitert RECOM seine bestehende Low-Power-RAC-Serie um neue preisgünstige, haushaltszertifizierte AC / DC-Wandler.

Intelligent vernetzte Häuser (Smart Home) und Bürogebäude (Smart Office) erfordern häufig Steuersysteme mit einer Vielzahl an Teilnehmern mit geringer Leistungsaufnahme, wie z.B. Sensoren und Aktoren die dauerhaft im Standbybetrieb auf ihren Einsatz warten. RECOMs kostengünstige AC/DC Mini-Netzteile wurden speziell für die effiziente Versorgung von Smart Home und Smart Office Steuerungen entwickelt. Sie weisen einen sehr niedrigen Standby-Verbrauch (so gering wie 35mW), einen besonders weiten Eingangsspannungsbereich und vollständige Haushalts- (IEC/EN60335-1), CE (LVD+EMC+RoHS2), und Sicherheitszulassungen (IEC/EN/UL60950) auf. Aufgrund der kompakten Maße eignen sie sich die Mini-Netzteile sowohl zur Montage auf der Platine als auch „off-board“. Sie liefern lokal geregelte und reinforced isolierte DC-Power, für Anwendungen in der intelligenten Gebäudeautomation, welche gegen Kurzschluss und Überlast geschützt sind.

Produktmerkmale:

  • 1-140W Wandler für vielseitige Installationsmöglichkeiten
  • AC/DC Module mit Kabeln (RAC05-K/277/W, RAC20-K/277/W, RACM16E-K/277/W und RACM30-K/277/W)
  • Niedriger Standby-Verbrauch weit unterhalb der ErP-Richtlinie (35mW)
  • Weiter Eingangsspannungsbereich (80 – 305VAC)
  • UL/IEC/EN60950-1 zertifiziert
  • IEC/EN60335-1 zertifiziert
  • UL/IEC/EN60601-1 zertifiziert (RACM series only)
  • Vollständig geschützte Ausgänge: OVP, OLP, SCP, OTP, UVLO
  • 3 Jahre Gewährleistung

Anwendungsbereiche:

  • Smart Home und Smart Office
  • Gebäudeautomation
  • Sicherheits- und Kommunikationstechnik
  • Zutrittskontrollsysteme
  • Sensoren und Aktoren
  • Gebäudeklimatisierung
  • Touchscreen-Oberflächen
  • Garagenöffner
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 AC/DC, 2 W, Single Output, THT RAC02E-K/277 Series
Fokus
2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
2 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-K Series
Fokus
3 85 - 264 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3 THT
3 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03E-K/277 Series
Fokus
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
4 AC/DC, 4 W, Single Output RAC04NE-K/277 Series
Fokus Neu
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
5 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K/277 Series
Fokus
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT
6 AC/DC, 10 W, THT RAC10-K/277 Series
Fokus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
7 AC/DC, 10 W, Single Output, THT RAC10E-K/277 Series
Fokus
10 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
8 AC/DC, 15 W, Single Output RAC15-K/WI Series
Fokus Neu
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired
9 AC/DC, 20 W, THT RAC20-K Series
Fokus
20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5, 7, ± 12, ± 15 3 THT
10 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20E-K/277 Series
Fokus
20 85 - 305 12, 24, 5 4.2 THT
11 AC/DC, 20 W, Single Output RAC20NE-K/277 Series
Fokus Neu
20 85 - 305 12, 24, 36 4.2 THT, Connector
12 AC/DC, 6 W, Single Output, THT RACM06E-K/277 Series
Fokus Neu
6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT
13 AC/DC, 130 W, Single Output, Connector RACM130E-K Series
Fokus
130 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector
14 AC/DC, Single Output, Connector RACM140E-K Series
Fokus
136.8, 140 80 - 264 12 to 18, 22 to 28, 30 to 36, 48 to 54 4.2 Connector
15 AC/DC, Single Output RACM16E-K/277 Series
Fokus
12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired
16 AC/DC, 30 W RACM30-K/277 Series
Fokus
30 85 - 305 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal
17 AC/DC, Single Output RACM40-K Series
Fokus
30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, Connector, PCB Mounting Pins
18 AC/DC, Single Output RACM60-K Series
Fokus
40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins
19 AC/DC, 90 W, Single Output, Connector RACM90-K Series
Fokus
90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector
20 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T240 Series
Fokus Neu
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail
21 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T480 Series
Fokus Neu
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
22 AC/DC, 960 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T960 Series
Fokus Neu
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
23 AC/DC, 1 W, Single Output, THT RAC01-GA Series
1 85 - 264 12, 5 3 THT
24 AC/DC, 2 W, Single Output, THT RAC02-E/277 Series
2 85 - 305 12, 24, 3.3, 5 3 THT
25 AC/DC, 2 W, Single Output, THT RAC02-GA Series
2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT
26 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-E/277 Series
3 85 - 305 12, 24, 3.3, 5 3 THT
27 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-GA Series
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT
28 AC/DC, 4 W, Single Output, THT RAC04-GA Series
4 85 - 305 12, 24, 5, 9 3 THT
29 AC/DC, 4 W, Single Output, THT RAC04-K/277 Series
4 80 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
30 AC/DC, 5 W, Single Output, Wired RAC05-K/277/W Series
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired
31 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K Series
15 85 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT
32 AC/DC, 3.5 W, Single Output, THT RAC3.5-K/277 Series
3.5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT
33 AC/DC, 18 W, Single Output, THT RACM18-ER Series
18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 THT
34 AC/DC, 18 W, Single Output, Wired RACM18-ER/W Series
18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 Wired
35 AC/DC, 30 W, Single Output, THT RACM30-ER Series
30 90 - 264 12, 24 4.4 THT
36 AC/DC, 30 W, Single Output, Wired RACM30-ER/W Series
30 90 - 264 12, 24 4.4 Wired
Miniature Power Supplies for Smart Homes & Smart Offices Bild

Miniature Power Supplies for Smart Homes & Smart Offices

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.