E-Sicherungen

Elektronische Sicherungen (E-Sicherungen) sind mehrkanalige Lastschalter, die einen unabhängigen Überstromschutz sowie eine Echtzeit-Stromüberwachung ermöglichen und somit die Zuverlässigkeit des Systems erhöhen. Die Kanäle werden nacheinander eingeschaltet, um den Eingangseinschaltstrom mit einer voreinstellbaren Verzögerungszeit zu reduzieren. Bei Systemüberlastung trennen die Kanäle die Lasten in umgekehrter Reihenfolge, sodass die wesentlichen Funktionen bis zum Schluss weiterlaufen.

Intuitive LED-Anzeigen liefern klare Statusmeldungen, und werkzeuglose Push-in-Klemmen sowie gepaarte Ein-/Ausgangsanschlüsse vereinfachen die Installation und ein nahtloses Daisy-Chaining für komplexe Systeme. E-Sicherungen sind auf Langlebigkeit und Effizienz ausgelegt und eignen sich somit ideal für den zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.
  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Fokus
5, 10 22 - 28 24 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
RECOM e-Fuse in einer industriellen Anwendung

DIN Rail Smart Protection: RACPRO1 E-Fuse Module

Whitepaper

E-Sicherung

Neue DIN-Rail Smart Protection Module

News

DIN-Schienen-Netzteile

Sicherungsschalter und Überstromschutz – Sicherungen zuverlässig auslösen mit der RACPRO1-Serie

Blog

e-Fuse von RECOM

e-Fuse RACPRO1-4SP

Video

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.