AC/DC-Netzteile

RECOMs On-Board- (Leiterplattenmontage) und Off-Board- (Chassismontage) AC/DC-Netzteile wurden entwickelt, um die neuesten Anforderungen an Netzteile zu erfüllen. Moderne AC/DC-Wandler müssen sicher, kosteneffizient, energieeffizient, zuverlässig und deutlich kompakter. Dank neuester Technologien bei Schaltreglern, Topologien und Komponenten erzielt RECOM eine deutlich höhere Leistungsdichte – bis zu doppelt so hoch wie bei früheren Generationen – und das ohne Abstriche bei Sicherheit, Zuverlässigkeit, Effizienz oder Performance.

Die meisten On-Board- und Off-Board-AC/DC-Netzteile von RECOM arbeiten mit einer Nenneingangsspannung von 100VAC bis 277VAC und sind für den weltweiten Einsatz ausgelegt. Sie sind international nach UL-, IEC- und EN-Normen sicherheitszertifiziert und verfügen über CB-Reports. Besonderes Augenmerk wird bei allen neuen Designs auf die Effizienz im Nulllast- und Teillastbereich gelegt. Dieser Fokus erfüllt die neuesten gesetzlichen Vorgaben und unterstützt den steigenden Bedarf an Energieeinsparungen in Anwendungen, die automatisch in den Standby-Modus wechseln, um den Stromverbrauch zu minimieren. Daher sind die AC/DC-Wandler so konzipiert, dass sie über den gesamten Lastbereich – von Volllast über Teillast bis hin zu Nulllast – effizient arbeiten.

RECOMs umfangreiche Produktpalette von AC/DC-Wandlern mit Leistungen von 1W bis 1200W bietet eine hohe Leistungsdichte, eine Mindest Isolation von 3kVAC und weite Betriebstemperaturbereiche. Die Netzteile sind zudem international zertifiziert, EMV-Klasse-B-konform und kosteneffektiv.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 AC/DC, 2 W, Single Output, THT RAC02E-K/277 Series
Fokus
2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.35"x0.88"
2 AC/DC, 3 W, Single Output RAC03-K Series
Fokus
3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD 1"x1"
3 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03E-K/277 Series
Fokus
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.45"x0.95"
4 AC/DC, 4 W, Single Output RAC04NE-K/277 Series
Fokus
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65)
5 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K/277 Series
Fokus
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT Standard
6 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K/480 Series
Fokus
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT 2"x1"
7 AC/DC, 5 W, Single Output, IEC C14 RAC05-K/C14 Series
Fokus
5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 IEC C14 Metal
8 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05E-KT Series
Fokus
5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT 1.07"x1.26"
9 AC/DC, 6 W, Single Output, THT RACM06E-K/277 Series
Fokus
6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT 1"x1"
10 AC/DC, 10 W, THT RAC10-K/277 Series
Fokus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT 2"x1"
11 AC/DC, 10 W, Single Output, THT RAC10E-K/277 Series
Fokus
10 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.8"x1"
12 AC/DC, Single Output RACM15E-K Series
Fokus
12, 15 80 - 275 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 Connector, Push-in Terminal Open Frame, DIN-Rail
13 AC/DC, Single Output RACM16E-K/277 Series
Fokus
12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired Potted 2"x1"
14 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K/480 Series
Fokus
15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT Potted 2"x1.6"
15 AC/DC, 15 W, Single Output RAC15-K/WI Series
Fokus Neu
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired Encapsulated 1.5"x2"
16 AC/DC, Single Output, Push-in Terminal RAC20NE-K/277/EPID Series
Fokus
15, 20 85 - 305 12, 24, 36, 5 4.2 Push-in Terminal Panel Mount/DIN-Rail (IP40)
17 AC/DC, 20 W, THT RAC20-K Series
Fokus
20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5, 7, ± 12, ± 15 3 THT 2"x1"
18 AC/DC, 20 W, Single Output, Wired RAC20-K/W Series
Fokus
20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5 3 Wired 2"x1"
19 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20E-K/277 Series
Fokus
20 85 - 305 12, 24, 5 4.2 THT 2"x1"
20 AC/DC, 20 W RAC20NE-K/277 Series
Fokus Neu
20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector Encapsulated 2"x1", Open Frame 3"x1", Encapsulated 2"x1.5"
21 AC/DC, 22 W, Single Output, Chassis mounting RACV22-W Series
Fokus
22 176 - 264 24 3.2 Chassis mounting Encapsulated (IP65)
22 AC/DC, 25 W, Single Output, THT RAC25-K/480 Series
Fokus
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT Potted 3.2"x1.8"
23 AC/DC, 30 W RACM30-K/277 Series
Fokus Neu
30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal Panel Mount, Open Frame 1.5"x3", Encapsulated potted
24 AC/DC, Single Output RACM40-K Series
Fokus
30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, Connector, PCB Mounting Pins Open Frame 2"x3", Open Frame 1.6"x3", Potted 1.8"x3.2"
25 AC/DC, Single Output RACM60-K Series
Fokus
40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4", Open Frame 2"x3"
26 AC/DC, 90 W, Single Output, Connector RACM90-K Series
Fokus
90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4"
27 AC/DC, 120 W, Single Output, DIN-Rail REDIIN120 Series
Fokus
120 90 - 264 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 3 DIN-Rail DIN-Rail
28 AC/DC, 130 W, Single Output, Connector RACM130E-K Series
Fokus
130 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4"
29 AC/DC, Single Output, Connector RACM140E-K Series
Fokus
136.8, 140 80 - 264 12 to 18, 22 to 28, 30 to 36, 48 to 54 4.2 Connector Open Frame 3"x5", Enclosed 3"x5"
30 AC/DC, 230 W, Single Output, Connector RACM230-G Series
Fokus
230 80 - 264 11.4 to 12.6, 22.8 to 25.2, 34.2 to 37.8, 45.6 to 50.4, 51.3 to 56 4 Connector Open Frame 4"x2", Enclosed 4"x2"
31 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T240 Series
Fokus
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
32 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail REDIIN240 Series
Fokus
240 90 - 264 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 3 DIN-Rail DIN-Rail
33 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T480 Series
Fokus
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
34 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail REDIIN480 Series
Fokus
480 90 - 264 24 to 28, 48 to 55 3 DIN-Rail DIN-Rail
35 AC/DC, 550 W, Single Output, Connector/Screw Terminal RACM550-G Series
Fokus
550 80 - 264 22 to 26, 34 to 38, 46 to 50, 54 to 58 4 Connector/Screw Terminal Open Frame 5"x3", Enclosed 5"x3"
36 AC/DC, 600 W, Single Output, Connector/Screw Terminal RACM600-L Series
Fokus
600 80 - 275 19.2 to 28.8, 38.4 to 56, 9.6 to 14.4 4 Connector/Screw Terminal Open Frame 7.7"x4"
37 AC/DC, 960 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T960 Series
Fokus
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
38 AC/DC, 1200 W, Single Output, Connector RACM1200-V Series
Fokus
1200 80 - 264 24 to 28, 30 to 36, 48 to 56 4 Connector Enclosed 9"x3.8"
39 AC/DC, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-RD Series
Coming Soon
9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
40 AC/DC, 90 W, Single Output, DIN-Rail REFIN2U-S Series
Coming Soon
90 85 - 276 24 to 29 3 DIN-Rail 2U Step-Shape DIN-Rail (IP20)
41 AC/DC, 120 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-S120 Series
Coming Soon
120 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
42 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-S240 Series
Coming Soon
240 85 - 277 24 to 29 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
43 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-S240E Series
Coming Soon
240 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
44 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-S480 Series
Coming Soon
480 85 - 277 24 to 28, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
45 AC/DC, 1 W, Single Output, THT RAC01-GA Series
1 85 - 264 12, 5 3 THT Standard
46 AC/DC, 1 W, Single Output, THT RAC01-GB Series
1 85 - 264 12, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
47 AC/DC, 1.6 W, Single Output, Screw Terminal RELI-DA/R Series
1.6 90 - 290 Screw Terminal Standard
48 AC/DC, 2 W, Single Output, THT RAC02-E/277 Series
2 85 - 305 12, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
49 AC/DC, 2 W, Single Output, THT RAC02-GA Series
2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
50 AC/DC, 2 W, Single Output, THT RAC02-GB Series
2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
51 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-E/277 Series
3 85 - 305 12, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
52 AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RAC03-ER/277 Series
3 85 - 305 12, 24, 3.3, 5 3 Wired Standard
53 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-GA Series
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
54 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-GB Series
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3 THT Standard
55 AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RACD03 Series
3 90 - 264 15, 3 to 9.5, 6 3.75 Wired Standard
56 AC/DC, 3.2 W, Single Output, Screw Terminal RELV4 Series
3.2 90 - 264 16 3.75 Screw Terminal Standard
57 AC/DC, 3.5 W, Single Output, THT RAC3.5-K/277 Series
3.5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT Standard
58 AC/DC, 4 W, Single Output, THT RAC04-GA Series
4 85 - 305 12, 24, 5, 9 3 THT Standard
59 AC/DC, 4 W, Single Output, THT RAC04-GB Series
4 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3 THT Standard
60 AC/DC, 4 W, Single Output, THT RAC04-K/277 Series
4 80 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT Standard
61 AC/DC, Single Output, Wired RACD04 Series
4, 4.2 90 - 264 3 to 12, 3 to 6, 3 to 8 3.75 Wired Standard
62 AC/DC, 4 W, Single Output, Wired RACV04 Series
4 90 - 264 12, 24 3.75 Wired Standard
63 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K Series
5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT 1"x1"
64 AC/DC, 5 W, Single Output, Wired RAC05-K/277/W Series
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired Standard
65 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K/PD3/H Series
5 90 - 318 12, 5 5.4 THT 2"x1"
66 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05E-K Series
5 90 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT 1.46"x0.95"
67 AC/DC, Single Output, Wired RACD07 Series
7 - 7.4 90 - 295 10 to 20, 14 to 28, 3 to 10.5, 5 to 14.5 3.75 Wired Standard
68 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K Series
15 85 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT 2"x1"
69 AC/DC, 18 W, Single Output, THT RACM18-ER Series
18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 THT Potted (IP68)
70 AC/DC, 18 W, Single Output, Wired RACM18-ER/W Series
18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 Wired Potted (IP68)
71 AC/DC, 20 W, THT RAC20-K/277 Series
20 85 - 305 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 3 THT 2"x1"
72 AC/DC, 30 W, Single Output, THT RACM30-ER Series
30 90 - 264 12, 24 4.4 THT Potted (IP68)
73 AC/DC, 30 W, Single Output, Wired RACM30-ER/W Series
30 90 - 264 12, 24 4.4 Wired Potted (IP68)
74 AC/DC, 65 W, Single Output RACM65 Series
65 85 - 264 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 43.2 to 52.8 4 Screw Terminal, Connector Enclosed 3"x2", Open Frame 3"x2"
75 AC/DC, 100 W, Single Output, Connector RACM100 Series
100 85 - 264 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 4 Connector Enclosed 3"x2", Open Frame 3"x2"
76 AC/DC, 150 W, Single Output, Connector RAC150-G Series
150 90 - 264 12, 24, 48 3 Connector Open Frame 4"x2", Enclosed 4"x2"
77 AC/DC, 2 W, Single Output, Wired RAC02-E/277/W Series
NRND
2 85 - 305 12, 24, 3.3, 5 3 Wired Standard
78 AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RAC03-E/277/W Series
NRND
3 85 - 305 12, 24, 3.3, 5 3 Wired Standard
79 AC/DC, 4 W, THT RAC04-A Series
NRND
4 90 - 264, 90 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 5 / 12, 9 3 THT Standard
80 AC/DC, 4 W, THT RAC04-C/230 Series
NRND
4 80 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5, 5 / 12, ± 12, ± 5 3.75 THT Standard
81 AC/DC, 4 W, THT RAC04-C/277 Series
NRND
4 80 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 5 / 12, ± 12, ± 5 3.75 THT Standard
82 AC/DC, 5 W, THT RAC05-C Series
NRND
5 80 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT Standard
83 AC/DC, 6 W, THT RAC06-C Series
NRND
6 80 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT Standard
84 AC/DC, 10 W, THT RAC10-C/277 Series
NRND
10 80 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 3.75 THT Standard
85 AC/DC, Single Output RAC20-B Series
NRND
11.9, 18, 20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT, Screw Terminal Standard
86 AC/DC, Single Output, THT RAC20-N Series
NRND
12, 18, 20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
87 AC/DC, 20 W RAC20-A Series
NRND
20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, 9, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT, Screw Terminal Standard
88 AC/DC, 40 W RAC40-B Series
NRND
40 90 - 264 12, 15, 24, 5, 5 / 12, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT, Screw Terminal Standard
89 AC/DC, 40 W, Single Output RACM40 Series
NRND
40 85 - 264 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, 43.2 to 52.8 4 Screw Terminal, Connector Enclosed 3"x2", Open Frame 3"x2"
AC/DC-Module für neue Designs Bild

AC/DC-Module für neue Designs

RECOM AC/DC Book of Knowledge

AC/DC Book of Knowledge

  • Umfangreiches Elektronikwissen
  • 12 technische Kapitel
  • Lineare AC/DC-Versorgungen, Schein-, Blind- und Wirkleistung, Wechselstromtheorie, Auswahl aktiver und passiver Wechselstromkomponenten, PFC-Techniken etc.
  • Author: Steve Roberts, Innovation Manager bei RECOM
  • Gratis Download


Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.