Kompakte & zertifizierte AC/DC-Netzteile für die Leiterplattenmontage

Moderne Elektronikbaugruppen sind oft sehr stromsparend konstruiert, sodass sie nur wenige Watt Leistung aufnehmen. Für solche Anwendungen hat RECOM ein breites Sortiment an 1-10W AC/DC-Netzteilen der Klasse II für PCB-Montage entwickelt, konzipiert für den Einsatz in PCB-Wellenlötprozessen. Diese AC/DC-Wandler sind vollständige Stromversorgungen, die keine externen Komponenten benötigen, um die Sicherheits- und EMV-Vorschriften ohne Erdungsverbindung zu erfüllen. Sie werden mit einem universellen Eingangsspannungsbereich von 85VAC bis 264VAC oder 305VAC für den weltweiten Einsatz angeboten. Bemerkenswert ist, dass die RAC05-K/480 Serie mit ihrem erweiterten Eingangsbereich von 85VAC bis 528VAC zusätzlich Phase-zu-Phase betrieben werden kann.

Vorteile integrierter leiterplattenmontierter Stromversorgungslösungen

Die Wahl leiterplattenmontierter AC/DC-Netzteile bietet wichtige Design- und Fertigungsvorteile. Ihr kompakter Formfaktor spart Platinenplatz, was zu kleineren Endgeräten führt. Die direkte Montage vereinfacht den Zusammenbau, reduziert Verdrahtung und kann die Systemzuverlässigkeit steigern. Module für Wellenlötverfahren optimieren zudem die Fertigungseffizienz dieser Niedrigleistungs-AC/DC-Lösungen.
Signature Highlight Products: PCB Mount AC/DC Power Bild

Signature Highlight Products: PCB Mount AC/DC Power

Fortschrittliches Design für verbesserte Leistung und Vielseitigkeit

RECOM nutzt die neuesten Technologien und Erkenntnisse in Bezug auf Schaltregler, Topologien und Komponenten, um Stromversorgungen mit bis zu doppelt so hoher Leistungsdichte zu entwickeln wie bisher möglich, ohne Kompromisse bei Sicherheit, Zuverlässigkeit, Effizienz oder Leistung zu machen. Die meisten AC/DC-Wandler von RECOM sind international nach den UL/IEC/EN-Normen für industrielle (EN/IEC/UL 62368-1), Mess-, Steuerungs- und Labor- (EN/IEC/UL 61010-1) und Haushaltsanwendungen (EN/IEC/UL 60335-1) mit CB-Report (CB-Berichten) zertifiziert und eignen sich somit für ein breites Spektrum von Anwendungen, einschließlich Industriesteuerungen, Prüf- und Messtechnik und Gebäudeautomatisierungsanwendungen.

Kritische Merkmale für optimale Leistung und Zuverlässigkeit

Bei der Auswahl eines Niedrigleistungs-AC/DC-Moduls beachten Sie zusätzlich zu Zertifizierungen und Eingangsspannungsbereichen diese kritischen Merkmale:

  • Geringe Standby-Leistung: Wichtig für energieeffiziente „Always-on“-Anwendungen gemäß Ökodesign-Standards.
  • Integrierte Schutzfunktionen: Essentielle Schutzmechanismen wie Überstrom-, Kurzschluss- und Übertemperaturschutz für Modul und Last.
  • Robustes Gehäuse: Gekapselte platinenmontierte AC/DC-Netzteile bieten Langlebigkeit gegen Umwelteinflüsse.
  • Schutzklasse II Isolierung: Vereinfacht die Installation (kein Erdanschluss) und erhöht die Sicherheit bei schwieriger Erdung.

Vielfältige Anwendungen für Niedrigleistungs-AC/DC-Module

Diese vielseitigen 1 bis 10W-AC/DC-Netzteilmodule eignen sich für viele Anwendungen. Sie finden häufig Verwendung in Industriesteuerungen (z.B. Sensoren, lokale MCUs), Prüf- und Messgeräten sowie Gebäudeautomationssystemen (intelligente Steuerungen). Zudem versorgen diese AC/DC-Module mit Universaleingang zahlreiche IoT-Geräte, Smart-Home-/-Office-Systeme und dienen als Hilfsspannungsquellen.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RAC02E-K/277 Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
    Fokus
    (5 Produkte)
    2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.35"x0.88"
    2 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3W, Single Output
    Fokus
    (11 Produkte)
    3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD 1"x1"
    3 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
    Fokus
    (5 Produkte)
    3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.45"x0.95"
    4 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
    Fokus
    (8 Produkte)
    4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65)
    5 RECOM | RAC05-K/277 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    Fokus
    (5 Produkte)
    5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT Standard
    6 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    Fokus
    (3 Produkte)
    5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT 2"x1"
    7 RECOM | RAC05E-KT Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    Fokus
    (5 Produkte)
    5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT 1.07"x1.26"
    8 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6W, Single Output
    Fokus
    (6 Produkte)
    6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT 1"x1"
    9 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
    Fokus
    (8 Produkte)
    10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT 2"x1"
    10 RECOM | RAC10E-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W, Single Output
    Fokus
    (5 Produkte)
    10 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.8"x1"
    11 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
    Fokus
    (9 Produkte)
    12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired Potted 2"x1"
    12 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
    Fokus
    (4 Produkte)
    15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT Potted 2"x1.6"
    13 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
    Fokus
    (10 Produkte)
    15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired Encapsulated 1.5"x2"
    14 RECOM | RAC20-K Series | AC/DC, THT, 20W
    Fokus
    (8 Produkte)
    20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5, 7, ± 12, ± 15 3 THT 2"x1"
    15 RECOM | RAC20E-K/277 Series | AC/DC, THT, 20W, Single Output
    Fokus
    (3 Produkte)
    20 85 - 305 12, 24, 5 4.2 THT 2"x1"
    16 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
    Fokus Neu
    (10 Produkte)
    20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector Encapsulated 2"x1", Open Frame 3"x1", Encapsulated 2"x1.5"
    17 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
    Fokus
    (4 Produkte)
    25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT Potted 3.2"x1.8"
    18 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
    Fokus Neu
    (29 Produkte)
    30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal Panel Mount, Open Frame 1.5"x3", Encapsulated potted
    19 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
    Fokus
    (35 Produkte)
    30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, Connector, PCB Mounting Pins Open Frame 2"x3", Open Frame 1.6"x3", Potted 1.8"x3.2"
    20 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
    Fokus
    (24 Produkte)
    40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4", Open Frame 2"x3"
    21 RECOM | RAC01-GA Series | AC/DC, THT, 1W, Single Output
    (2 Produkte)
    1 85 - 264 12, 5 3 THT Standard
    22 RECOM | RAC01-GB Series | AC/DC, THT, 1W, Single Output
    (4 Produkte)
    1 85 - 264 12, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
    23 RECOM | RAC02-GA Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
    (5 Produkte)
    2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
    24 RECOM | RAC02-GB Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
    (5 Produkte)
    2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
    25 RECOM | RAC03-GA Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
    (5 Produkte)
    3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
    26 RECOM | RAC03-GB Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
    (6 Produkte)
    3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3 THT Standard
    27 RECOM | RAC3.5-K/277 Series | AC/DC, THT, 3.5W, Single Output
    (5 Produkte)
    3.5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT Standard
    28 RECOM | RAC04-GA Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
    (4 Produkte)
    4 85 - 305 12, 24, 5, 9 3 THT Standard
    29 RECOM | RAC04-GB Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
    (6 Produkte)
    4 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3 THT Standard
    30 RECOM | RAC04-K/277 Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
    (5 Produkte)
    4 80 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT Standard
    31 RECOM | RAC05-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    (5 Produkte)
    5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT 1"x1"
    32 RECOM | RAC05E-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    (4 Produkte)
    5 90 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT 1.46"x0.95"
    33 RECOM | RAC15-K Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
    (4 Produkte)
    15 85 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT 2"x1"
    34 RECOM | RACM18-ER Series | AC/DC, THT, 18W, Single Output
    (3 Produkte)
    18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 THT Potted (IP68)
    35 RECOM | RACM30-ER Series | AC/DC, THT, 30W, Single Output
    (2 Produkte)
    30 90 - 264 12, 24 4.4 THT Potted (IP68)
    36 RECOM | RAC04-A Series | AC/DC, THT, 4W
    NRND
    (5 Produkte)
    4 90 - 264, 90 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 5 / 12, 9 3 THT Standard
    37 RECOM | RAC20-B Series | AC/DC, Single Output
    NRND
    (4 Produkte)
    11.9, 18, 20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT, Screw Terminal Standard
    38 RECOM | RAC20-N Series | AC/DC, THT, Single Output
    NRND
    (4 Produkte)
    12, 18, 20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
    39 RECOM | RAC20-A Series | AC/DC, 20W
    NRND
    (3 Produkte)
    20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, 9, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT, Screw Terminal Standard
    40 RECOM | RAC40-B Series | AC/DC, 40W
    NRND
    (2 Produkte)
    40 90 - 264 12, 15, 24, 5, 5 / 12, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT, Screw Terminal Standard

    PCB-bestückte AC/DC-Wandler mit ultrabreitem Eingang, für 5W/15W/25W

    Während dreiphasige AC-Stromversorgungen für Lasten mit hoher Leistung eingesetzt werden, besteht häufig die Notwendigkeit, DC-Hilfsspannungen mit geringer Leistung aus derselben Quelle zu erzeugen. Diese werden typischerweise entweder von Phase zu Neutralleiter bei 400VAC oder von Phase zu Phase bei 480VAC bzw. 277VAC nominal abgeleitet. Dies lässt sich effizient und bequem mit AC/DC-Modulen mit einem Eingangsbereich von 85VAC bis 528VAC realisieren, die die höchsten Nennspannungen und Toleranzen abdecken. Der Betrieb ab mindestens 85VAC gewährleistet zudem die Kompatibilität mit einphasigen AC-Stromversorgungen mit Nennspannungen bis zu 100VAC.

    AC/DC-Module, die an eine dreiphasige Stromversorgung angeschlossen sind, müssen normalerweise höheren Spannungstransienten widerstehen als solche, die an einphasigen Wechselstrom in Gebäuden angeschlossen sind. Die Netzteile müssen daher mindestens der Überspannungskategorie III (OVC III) entsprechen. Gleichermaßen befinden sich Wandler, die an Drehstrom angeschlossen sind, häufig in rauen Umgebungen und sollten daher robust sein, bei hohen Temperaturen arbeiten können und idealerweise eine Kapselung mit der Einstufung Verschmutzungsgrad 3 (PD3) aufweisen. Die Einhaltung der EMV-Anforderungen bezüglich Emissionen und Störfestigkeit ist ebenso unerlässlich wie die Beachtung der Grenzwerte für den Stromverbrauch bei Nulllast. Geeignete Module sind von RECOM in den Leistungseinstufungen 5W, 15W und 25W im THT-PCB-Montageformat erhältlich.

    AC/DC-Module unterstützen direkte 3-Phasen-Anbindung

    PCB-bestückte THT-AC/DC-Module von RECOM verfügen über Eingangsspannungsbereiche von 85 bis 528VAC und unterstützen weltweit einphasige sowie dreiphasige Phase-zu-Neutral- oder Phase-zu-Phase-Wechselspannungen bis zu 480VAC inklusive Toleranzen.

    RAC05-K/480

    Dieser 5W-AC/DC-Wandler ist in einem kompakten Gehäuse von 2" x 1" (52,5 x 27,4 x 23 mm) untergebracht und verfügt über einzelne 5V-, 12V- oder 15VDC-Ausgänge. Er liefert bis zu einer Umgebungstemperatur von 60°C die volle Leistung und wird bei 80°C auf 60% Last gedrosselt. Das Gerät verfügt über eine verstärkte Isolation mit 5,4kVAC für 1 Minute und erfüllt die Sicherheitsnormen EN 61010-1, EN 62368-1 sowie UL 62368-1. Die Leistungsaufnahme im Leerlauf des RAC05-K/480 liegt unter 0,5W.

    RAC15-K/480

    Der RAC15-K/480 hat eine Nennleistung von 15W, ist 2" x 1,6" (52,5 x 40 x 25,5mm) groß und bietet Ausgänge mit 5V, 12V, 15V sowie 24VDC. Die volle Leistung wird bis zu 70°C für Eingänge bis 277VAC und bis zu 60°C für höhere Spannungen bis 528VAC bereitgestellt. Mit Last-Derating ist ein Betrieb bis zu 90°C Umgebungstemperatur möglich. Die Leistungsaufnahme bei Nulllast beträgt maximal 0,3W. Die Isolationsspannung beträgt 3,6kVAC für eine Minute, und zu den Hochisolierungs- und Sicherheitszertifizierungen gehören EN60335-1, EN61010-1, EN62368-1 und UL62368-1. Die Ausgänge sind als Stromquelle mit begrenzter Leistung (Limited Power Source, LPS) klassifiziert.

    RAC25-K/480

    Der RAC25-K/480 mit einer Nennleistung von 25W bietet 5V-, 12V-, 15V- und 24-VDC-Ausgänge mit verfügbarer voller Leistung bis 70°C zwischen 220VAC und 480VAC nominal (40°C bis 50°C bei 110/115VAC nominal, je nach Ausgangsspannungsvariante). Mit entsprechendem Derating ist ein Betrieb bis zu 90°C möglich. Die Leistungsaufnahme bei Nulllast beträgt maximal 0,3W. Die Isolationsspannung beträgt 3,6kVAC für eine Minute; zu den Hochisolierungs- und Sicherheitszertifizierungen gehören EN60335-1, EN61010-1, EN62368-1 und UL62368-1. Die Ausgänge sind als Stromquellen mit begrenzter Leistung (Limited Power Source, LPS) klassifiziert.
      Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    Fokus
    5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT 2"x1"
    2 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
    Fokus
    15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT Potted 2"x1.6"
    3 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
    Fokus
    25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT Potted 3.2"x1.8"

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

    Parametrische Suche

    Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

    Vertriebs-Support

    Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.