지능형 데이터시트 비교
RECOM은 약 33,000개의 표준 제품을 제조합니다. 제품군에서 제품의 종류가 이렇게 다양한 이유는 고객의 니즈 충족에 필요한 순열과 조합의 수가 방대하기 때문입니다.
심플한 5W DC/DC 컨버터인 RECOM의 REC5 시리즈를 예로 들어 보겠습니다. 이 시리즈는 6종의 입력 전압이 표준으로 공급되고 9종의 출력 전압이 공급됩니다. 즉, 54가지 입력/출력 조합으로 공급됩니다. 또한, 이 시리즈는 4종의 절연 전압 정격 및 6종의 피닝 옵션이 제공됩니다. 플라스틱 케이스 대신 금속 케이스를 선택할 수 있으며, 리모컨 켜기/끄기 기능, 플라스틱 튜브 또는 테이프 및 릴 포장 옵션까지 고려하면 단일 컨버터 시리즈에서 제공되는 표준 제품 옵션의 총 개수가 3,000개를 훌쩍 넘습니다!
고객의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해서는 이러한 모든 조합이 필요합니다. 단일 생산 공정에서 기판의 모든 부품에 적용할 수 있도록 SMD 피닝이 필요한 고객이 있고, 충격과 진동에 대한 견고성을 높이고 타 제조사 보조 소스와의 핀 호환성을 위해 스루홀 피닝이 필요한 고객도 있습니다. 그러므로 이러한 다양한 조합이 모두 필요하며 필수적입니다.
심플한 5W DC/DC 컨버터인 RECOM의 REC5 시리즈를 예로 들어 보겠습니다. 이 시리즈는 6종의 입력 전압이 표준으로 공급되고 9종의 출력 전압이 공급됩니다. 즉, 54가지 입력/출력 조합으로 공급됩니다. 또한, 이 시리즈는 4종의 절연 전압 정격 및 6종의 피닝 옵션이 제공됩니다. 플라스틱 케이스 대신 금속 케이스를 선택할 수 있으며, 리모컨 켜기/끄기 기능, 플라스틱 튜브 또는 테이프 및 릴 포장 옵션까지 고려하면 단일 컨버터 시리즈에서 제공되는 표준 제품 옵션의 총 개수가 3,000개를 훌쩍 넘습니다!
고객의 다양한 요구 사항을 충족하기 위해서는 이러한 모든 조합이 필요합니다. 단일 생산 공정에서 기판의 모든 부품에 적용할 수 있도록 SMD 피닝이 필요한 고객이 있고, 충격과 진동에 대한 견고성을 높이고 타 제조사 보조 소스와의 핀 호환성을 위해 스루홀 피닝이 필요한 고객도 있습니다. 그러므로 이러한 다양한 조합이 모두 필요하며 필수적입니다.