AC/DC (3-22W) constant current non dimmable

Für die kostenempfindlichsten Anwendungen bietet RECOM LED-Treiber mit Konstantstrom, Klasse II und AC-Eingang ohne Eingänge zum Dimmen an. Die Ausgangsleistung reicht von 3 bis 20 W, wobei die Versionen je nach Variante mit einem festen Ausgangsstrom von bis zu 700mA bei bis zu 59V erhältlich sind. Für Kabelausführungen ist eine Schutzart bis zu IP67 erhältlich, während andere Produkte der Baureihe praktische Schraubklemmen mit integrierten Kabelklemmen in flachen Gehäusen haben. Alle Teile sind CE-gekennzeichnet und haben IEC- und EN-Zertifizierungen für den Einbau in Möbel, Regalsysteme und andere Bereiche mit beengten Platzverhältnissen.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACD03 Series | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
3 90 - 264 15, 3 to 9.5, 6 3.75 Wired Standard
2 RECOM | RACD04 Series | AC/DC, Wired, Single Output
4, 4.2 90 - 264 3 to 12, 3 to 6, 3 to 8 3.75 Wired Standard
3 RECOM | RACD06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
6 198 - 264 2 to 12, 2 to 18, 2 to 9 3.75 Screw Terminal Standard
4 RECOM | RACD07 Series | AC/DC, Wired, Single Output
7 - 7.4 90 - 295 10 to 20, 14 to 28, 3 to 10.5, 5 to 14.5 3.75 Wired Standard
5 RECOM | RACD12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
12, 13 198 - 264 2 to 19, 2 to 24, 2 to 37 3.75 Screw Terminal Standard
6 RECOM | RACD20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
20, 21, 22 198 - 264 2 to 31, 2 to 40, 2 to 59 3.75 Screw Terminal Standard
7 RECOM | RACD06 Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
NRND
6 90 - 264 12, 24, 3 to 12 3.75 Screw Terminal Standard

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.