All-in-one: AC/DC-Stromversorgung im IEC Netzfiltergehäuse

Die neueste patentierte Innovation von RECOM bringt ein universelles AC-Netzteil in das Gehäuse eines üblichen IEC Netzfilters. Es hat sichere und berührbare DC-Ausgänge und ist leicht zu installieren.
Patentgeschützt-Abzeichen

Einzigartiges Design für schnelle Installation

Das einzigartige patentierte Design des RAC05-K/C14 bringt eine komplette 5W-Stromversorgung in einem üblichen C14-Netzfiltergehäuse unter, ohne die Gehäusegröße zu ändern. Die Kosten sind geringer als für viele Stromversorgungen oder Netzfilter alleine.

Dimensionszeichnung
Dimensionszeichnung (mm)

Sie nutzt ein Montageloch eines standardmäßigen IEC “Geräteanschlusses”, so dass die Installation in wenigen Sekunden erledigt ist. Die berührbaren Ausgangsanschlüsse haben eine Schutzkleinspannung (SELV), sind für 3,3V, 5V, 12V, 15V und 24V DC Ausgangsspannung erhältlich und sind vor Kurzschluss, Überlastung und Überspannung geschützt.

Derating-Diagramm
Derating-Diagramm

Das Metallgehäuse gewährleistet eine sichere Befestigung und verbessert die Wärmeableitung, was einen Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +60°C ohne Derating ermöglicht.

Power für smarte Industrieanwendungen

Das patentiertes* RAC05-K/C14 Netzteil ist ideal zur Versorgung von Single Board Computern wie Raspberry Pi (inklusive Touchscreen), Arduino, BBC Micro:bit, usw. geeignet, ist CE-gekennzeichnet und EN/IEC/UL-zertifiziert.
  Part Number Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 AC/DC, 5 W, Single Output, IEC C14 RAC05-3.3SK/C14
Fokus
5 85 - 264 3.3 3 IEC C14
2 AC/DC, 5 W, Single Output, IEC C14 RAC05-05SK/C14
Fokus
5 85 - 264 5 3 IEC C14
3 AC/DC, 5 W, Single Output, IEC C14 RAC05-12SK/C14
Fokus
5 85 - 264 12 3 IEC C14
4 AC/DC, 5 W, Single Output, IEC C14 RAC05-15SK/C14
Fokus
5 85 - 264 15 3 IEC C14
5 AC/DC, 5 W, Single Output, IEC C14 RAC05-24SK/C14
Fokus
5 85 - 264 24 3 IEC C14

Watch Innovation Manager Steve Roberts present the RAC05-K/C14


Technischer Support

* Das RAC05-SK/C14 Patent deckt auch alternative Formate mit C5- oder C8-Stecker oder mit Netzdurchgangsverbindungen ab. Bitte wenden Sie sich an den technischen Support von RECOM, um weitere Informationen zu erhalten.