RACT18-350

  • Triac-dimmable with leading or trailing edge dimmers
  • Class II with SELV output (no earth required)
  • Extra-large screw terminals and integrated cable clamps for easy installation
  • Power factor corrected >0.95
  • Dimming range 1..100%
  • Compatible with a wide range of dimmers

The RACT18-xxx series are low cost, triac-dimmable, constant current 18W LED drivers available with either 350mA, 500mA, 700mA, 1.05A or 1.4A full-range outputs. The drivers are Class II (double insulated) meaning no earth connection is required. The phase angle dimming works with leading or trailing edge dimmers. The RACT18 is suitable for indoor locations up to 50°C ambient temperature and is certified for building into furniture for applications such as dimmable shelf lighting, cove lighting or accent lighting. It is CE marked (LVD + EMC + RoHS) + EAC marked and has the international IEC61347-1 CB report certification.

Attributes RACT18-350
Product Category AC/DC
Power (W) 18
Isolation Isolated
Vin (V) 198 - 264
Main Vout (V) 26 to 52
Output Voltage Range (V) 26 - 52
Nr. of Outputs Single
Iout 1 (mA) 350
Isolation (kV) 3.75
Mounting Type Screw Terminal
Package Style Standard
Length (mm) 120
Width (mm) 45
Height (mm) 28
Certifications CB, CE, EN 61347-1
MIN Operating Temp (°C) -20
MAX Operating Temp (°C) 50
Protections OLP, OTP, OVP, SCP
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Packaging Type Cardboard Box
Operating Modes CC, Dimming
Warranty 3 Years
Regulation Regulated

Dokumente

Titel Typ Datum
RACT18.pdf Datasheet
RACT18_installation_guide.pdf Installation 28.02.2020
RACT18.step 2D/3D 24.07.2019
Ja, für unsere AC-Eingangstreiber bieten wir analoges Dimmen (0-10 V), TRIAC-Dimmen und thermisches Dimmen an.
Der PWM-Steuerstift kann auch als Fernbedienungsstift verwendet werden. Dies bedeutet, dass Sie das Gerät über diesen Pin ein- und ausschalten können. Der Schaltpegel ist TTL-kompatibel und hat eine Hysterese, um langsame Schaltwellenformen zu ermöglichen.
Ja, unsere RACVxx-Serie bietet Konstantspannungsausgänge. Der Unterschied zwischen einem Beleuchtungs-CV-Treiber und einem industriellen CV-Netzteil besteht darin, dass die RACVs vollständige LED-Beleuchtungszertifizierungen aufweisen. (Hinweis: Industriestromversorgungen benötigen PFC nur über 75 W. LED-Beleuchtungsvorschriften schreiben PFC ab 25 W vor. Es ist nicht gestattet, Nicht-PFC-Stromversorgungen über 25 W zu verwenden.)
Die RCD-24-Serie ist ein Tiefsetzsteller. Sie benötigen immer eine höhere Eingangsspannung als die benötigte Ausgangsspannung. Eine Hochleistungs-LED hat normalerweise einen Vorwärtsspannungsabfall von etwa 3,4 V, so dass nur drei LEDs in Reihe von einer 12-V-Quelle betrieben werden können. Wenn die Eingangsspannung auf 24 V erhöht wird, können sich sieben LEDs in der Kette befinden, und wenn die Eingangsspannung 36 V beträgt, können zehn LEDs angesteuert werden.
Es ist jedoch möglich, LED-Ketten parallel zu schalten, sodass ein RCD-24-7.0 zwei Ketten von drei 350-mA-LEDs antreiben kann, die parallel geschaltet sind.
Denken Sie daran, dass es sich bei diesem Teil um einen Konstantstromwandler handelt. Die Ausgangsspannung ist abhängig von der benötigten Leistung, liegt jedoch immer unter der Eingangsspannung.
Die RCD-Serie ist eine All-in-One-Lösung in einem kleinen Gehäuse mit hohem Wirkungsgrad, großem Eingangsbereich, zwei verschiedenen Möglichkeiten zum Dimmen von Analog und Digital (PWM), hohem Betriebstemperaturbereich und vollständig getestet. Sie müssen sich nicht um die verschiedenen Lieferanten aller Komponenten Ihrer diskreten Lösung kümmern.
Die Linearität außerhalb des Bereichs von 10 ~ 90 % des PWM-Dimmens ist nicht perfekt, aber immer noch ziemlich gut. Das analoge Dimmen kann in einem Bereich von 0 bis 100 % verwendet werden.
Der Controller-Chip hat eine mehrstufige Abschaltung:
On : Offen oder 0V < Vr < 0,6V
Mindestruhestrom - alle Stromkreise abgeschaltet - längste Antwortzeit beim Neustart
Off (Standby) : 0,6V < Vr < 2,9V
Leistungsendstufe und PWM-Oszillator off - mittlere Antwortzeit beim Neustart
Off (Shutdown) : 2,9V < Vr < 6V
Leistungsendstufe off, alle anderen Stromkreise aktiv - kürzeste Antwortzeit beim Neustart
Die analoge Spannung wird zur Steuerung eines internen PWM-Schaltkreises verwendet.

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametersuche, informieren Sie sich über unsere maßgeschneiderten Lösungen oder finden Sie einen Verkaufsberater in Ihrer Nähe.