„Ready to use” DC/DC-Wandler für Mobilitäts- und Bahnanwendungen finden

Züge und ein Produkt aus RECOMs RMD150-UW Serie auf blauem Hintergrund
Mobilitätsanwendungen stellen hohe Ansprüche an DC/DC-Wandler. Auch wenn handelsübliche Produkte Teile der geforderten Spezifikationen erfüllen können, sind in der Regel umfangreiche externe Schaltungen erforderlich, um die Normen wie EN 50155 für Bahnanwendungen zu erfüllen. In diesem Artikel wird erörtert, welche Spezifikationen eine echte Bahn-Stromversorgung, die „ready to use” ist, erfüllen muss.

Mobile Umgebungen gehören zu den schwierigsten für elektronische Geräte. Es handelt sich jedoch um einen wachsenden Markt in allen Sektoren, von der Bahntechnik bis zur Fördertechnik, von E-Fahrzeugen bis zu E-Scootern und vielem mehr. Insbesondere bei Schienenfahrzeugen wird die Automatisierung zunehmend zur Steigerung von Sicherheit und Effizienz sowie für Komfortfunktionen wie Datenkonnektivität und intelligente Beschilderung eingesetzt. All dies muss in der typischen Bahnumgebung mit hoher Verschmutzung, Schock und Vibrationen zuverlässig funktionieren, wobei die Stromversorgung zumeist über die traditionelle DC-Stromschiene mit 110 VDC Nennspannung erfolgt, mit einigen globalen Abweichungen bis hinunter zu 24 VDC. Die Bahn-Norm, die typischerweise Anwendung findet, ist die EN 50155, derzeit in der Fassung vom Juli 2021, die die elektrische und physikalische Umgebung, technische Konstruktionsmerkmale, Zuverlässigkeit, Wartung, Lebensdauer, Dokumentation und Prüfung definiert.

Bahn-Versorgungsspannungen variieren stark

Die Stromversorgungsmodule, die die DC-Versorgung in eine stabile Ausgangsspannung für die empfindliche Elektronik umwandeln, müssen nicht nur die Umwelt-, Isolations- und EMV-Spezifikationen erfüllen, sondern auch mit starken Schwankungen der Eingangsspannung zurechtkommen, die auch überlagerte Überspannungen, Einbrüche und Ausfälle aufweist. Abbildung 1 zeigt die in der Norm EN 50155 definierten Werte, die keine Auswirkungen auf die Leistung haben.

Diagramm mit den Werten Versorgungsspannung und Zeit auf der X- und Y-Achse
Abb. 1: Die Schwankungen der DC-Nennstrom-Schienenspannung gemäß EN 50155 haben keinen Einfluss auf die Leistung
Die Versorgung kann, wie in Abbildung 1 dargestellt, für bestimmte Zeiträume, die in den Klassen S1, S2 und S3 definiert sind (Abbildung 2), auf Null sinken. S2 ist die Standardanforderung, und wie bereits erwähnt, müssen Unterbrechungen bis zu 10ms das Leistungskriterium A und über 10ms das Kriterium C erfüllen.

Das Leistungskriterium A bedeutet, dass es keine Auswirkungen gibt, das Kriterium B bedeutet, dass die Leistung während des Tests nachlässt, sich danach aber wieder normalisiert, und das Kriterium C bedeutet, dass ein Funktionsverlust zulässig ist, obwohl das Gerät in der Lage sein muss, sich automatisch oder manuell zurückzusetzen. Die Auswirkungen von Unterbrechungen werden ausgehend von der Nennspannung der Versorgung geprüft.
Versorgungsunterbrechungsklassen
Abb. 2: Versorgungsunterbrechungsklassen nach EN 50155
Es gibt verschiedene Orte, an denen Geräte in einer Bahnanwendung eingebaut werden können, von relativ unbedenklichen Fahrgasträumen bis hin zu heißen Geräteschränken. In der Norm EN 50155 sind Betriebstemperaturklassen festgelegt, die dies widerspiegeln: OT1 bis OT6 (Abbildung 3), wobei OT3 die Standardklasse ist, wenn nicht anders angegeben. Die Klassen OT5 und 6 werden nur unter außergewöhnlichen Bedingungen verwendet.

Die Norm berücksichtigt auch, dass Geräte möglicherweise bei einer höheren als der „normalen“ Temperatur eingeschaltet werden müssen, bevor die natürliche oder erzwungene Kühlung einsetzt.
Betriebstemperaturklassen
Abb. 3: Betriebstemperaturklassen nach EN 50155
Diese Bedingungen werden in drei Klassen von „Einschalttemperaturen“ ST0, ST1 und ST2 definiert (Abbildung 4), wobei ST1 die Standardeinstellung ist und ST1 und ST2 nicht für OT5 und OT6 gelten. Der Zeitpunkt und die Geschwindigkeit der Temperaturänderung für jede Klasse sind in der Norm in Abschnitt 13.4.5 als Trockenhitze-Thermozyklustests A, B bzw. C definiert.
Einschalttemperaturklassen
Abb. 4: Einschalttemperaturklassen nach EN 50155

Auf der Suche nach einem „Ready to Use“ DC/DC-Wandler für Bahnanwendungen

Es ist keine Überraschung, dass es nicht trivial ist, einen DC/DC-Wandler zu finden, der diese Spezifikationen erfüllt und für eine Bahnanwendung wirklich „ready to use” ist. Während ein Allzweck-DC/DC-Wandler mit einem weiten Eingangsbereich die „normalen“ Eingangsspannungsschwankungen im Bahnbereich abdecken kann, sind in der Praxis zur Erfüllung aller Anforderungen der EN 50155 unter Umständen erhebliche zusätzliche externe Schaltungen erforderlich. So sind z. B. ein Verpolungsschutz am Eingang und eine Einschaltstrombegrenzung erforderlich, zusammen mit einer Überbrückungszeit von mindestens 10ms durch externe Kondensatoren, um die Spezifikation für die Versorgungsunterbrechung zu erfüllen.

Ein typisches Standard-Leistungsmodul verfügt über einen geringen oder gar keinen internen Hold-up-Energiespeicher. Wenn dieser also extern bereitgestellt wird, muss der erforderliche Kondensator für die höchste Eingangsspannung ausgelegt sein und eine Kapazität aufweisen, die die erforderliche Überbrückungszeit ab dem niedrigsten Nenneingang bei Nennausgangsleistung gewährleistet. Dies kann dazu führen, dass das Bauteil groß und unpraktisch zu montieren ist und einen großen unkontrollierten Einschaltstrom verursachen kann. Die meisten DC/DC-Wandler haben auch begrenzte Isolationsspannungsfestigkeiten, „Funktional“ oder bestenfalls „Basisisolation“, aber in der Bahnanwendung wird von den Systementwicklern typischerweise eine „verstärkte Isolation“ mit 3kVAC gefordert.

Wenn ein universeller Open-Frame-DC/DC-Wandler gefunden werden könnte, der die elektrischen Spezifikationen erfüllt, wäre er vielleicht kompakt für hohe Ausgangsleistungen, würde aber Zwangsluftkühlung benötigen, um dies zu erreichen. In Bahnanwendungen sind Lüfter aufgrund von Wartungs-, Geräusch- und Lebensdauerproblemen nicht erwünscht, so dass Konvektionskühlung mit einer Grundplatte bevorzugt wird, um eine verfügbare „cold wall“ zu nutzen. In der Praxis geben DC/DC-Wandler in grundplattengekühlten Brick-Formaten die gesamte Wärme an die „cold wall“ ab, benötigen dann aber die erwähnten umfangreichen externen Schaltungen und Verbindungen.

RMD-Serie: Eine robuste Lösung

RECOM RMD Serie
Abb. 5: Die RECOM RMD Serie von „ready to use” DC/DCs für Bahn- und allgemeine Mobilitätsanwendungen
Eine praktische Lösung ist ein DC/DC-Wandler, der explizit für die Anforderungen der EN 50155 entwickelt wurde, mit einem weiten Eingangsbereich, um mehrere Nennspannungen, Überspannungen, Einbrüche und 10ms-Ausfälle abzudecken. Als Beispiel ist die „ready to use“ RMD-Reihe (Abbildung 5) von RECOM mit Nennleistungen von 150W, 300W und 500W erhältlich und kommt in einem Open-Frame-Format mit Grundplattenkühlung für lüfterlosen Betrieb bis zur OT4- und ST2-Klasse von -40°C bis +85°C Umgebungstemperatur. Die Anschlüsse erfolgen über Schraubklemmen für eine bequeme Installation.

Der Eingangsbereich für die 150W- und 300W-Modelle beträgt 16,8VDC bis 137,5VDC (14,4VDC bis 154VDC für 100ms bzw. 1 Sekunde). Dieser 12:1-Bereich deckt die Extreme von 1,4 x Vnom bei 110VDC Nenneingang und 0,6 x Vnom bei 24VDC Eingang ab, während das 500W-Modell über 50,4VDC bis 137,5VDC (170VDC/3 Sekunden) für 72VDC- und 110VDC-Nenneingänge arbeitet. Alle Modelle verfügen über einen einzelnen 24VDC-Ausgang mit OR-ing-Dioden für den redundanten Parallelbetrieb, Eingangsverpolungsschutz, 10ms Überbrückungszeit, Fernsteuerung und Einschaltstrombegrenzung. Die Produkte sind auch konform mit der Bahn-EMV-Spezifikation EN 50121.

Andere mobile Anwendungen wie E-Scooter, Golf-Buggys und mehr können ebenfalls von der „Plug-and-Play“-Funktion von Produkten wie der RMD-Serie profitieren, die eine breite Palette möglicher Versorgungsspannungen und die rauen Umgebungsbedingungen abdecken. In diesen Anwendungen runden die hohen Wirkungsgrade der RMD-Serie die Vorteile ab und tragen dazu bei, die Batterielaufzeiten zu verlängern.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RMD150-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 150W, Single Output
Fokus
  • Fully EN50155 compliant, no external circuits
  • Ultra-wide input range 11:1 reduces product variety
  • Excellent efficiency, lowest power loss, full lifetime
  • Full power up to +85° without heat sink, no derating
2 RECOM | RMD300-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 300W, Single Output
Fokus
  • Fully EN50155 compliant, no external circuits
  • Ultra-wide input range 11:1 reduces product variety
  • Excellent efficiency, lowest power loss, full lifetime
  • Full power up to +85° without heat sink, no derating
3 RECOM | RMD500-EW Series | DC/DC, Chassis mounting, 500W, Single Output
Fokus
  • Fully railway approved for EN50155 (S2) applications
  • EN50121-3-2, EN50124-1, EN62368-1, EN61373, EN45545-2
  • Plug&Play unit for natural convection cooling
  • Wide range input for nominal 72V and 110V