Die RECOM-Gruppe hat in Gmunden, Österreich, einen campusähnlichen Hauptsitz mit einer Gesamtfläche von dreitausend Quadratmetern errichtet, um das eigene Engagement für elektrische Stromversorgungen zu intensivieren. Neben einem modernen Logistikzentrum und neuen Management-Einrichtungen hat RECOM besonderes Augenmerk auf seine Labore gelegt und die Labore für Forschung, Entwicklung, Prüfung, Untersuchung und Qualitätssicherung um ein hochmodernes EMV-Labor ergänzt. Dies erweitert die Fähigkeiten des Unternehmens im Hochfrequenzbereich für Österreich und Süddeutschland wesentlich.
In der von Rohde & Schwarz ausgestatteten 3m-SAC (halb-reflexionsfreie Kammer) werden standardkonforme Messungen im Frequenzbereich von 30MHz bis 3GHz gemäß CISPR22 durchgeführt. Der SAC verfügt über ein automatisiertes Messverfahren an Prüflingen mit einem Durchmesser von bis zu einem Meter. Die computergesteuerten Drehscheiben- und Nahfeldsonden ermöglichen die vollautomatische Bestimmung kritischer Störquellen in jedem Prüfling.