Kompakte geregelte DC/DC-Wandler

Zwei der beliebtesten Formate für geregelte, kompakte DC/DC-Wandler mit niedriger und mittlerer Leistung sind die 8-poligen Single-Inline-Pin (SIP8)- und 1x1-Zoll-Gehäusegrößen. Das SIP8-Format umfasst Ausgangsleistungen von 1W bis 12W, während das 1x1-Zoll-Format Leistungen von 8W bis 30W abdeckt. Beide Formate verfügen über Eingangs-/Ausgangs-Isolation, Enable-Pins, weite 2:1- oder 4:1-Eingangsspannungsbereiche, hohe Betriebstemperaturbereiche und kurzschlusssichere Ausgänge, wodurch sie ideal für Industrie-, Test- und Mess-, Automatisierungs- sowie batteriebetriebene Anwendungen geeignet sind.

Inhaltsverzeichnis

SIP8

Das SIP8-Format ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein etabliertes Pinout- und Gehäuseformat, das einen steckbaren Anschluss nach Industriestandard für zahlreiche Kombinationen von Eingangs- und Ausgangsspannungen, einschließlich Einzel- oder Doppelausgängen, bietet. Aufgrund seiner Verbreitung bieten viele Hersteller kompatible Austauschprodukte an. Alternativen gibt es also viele, wobei RECOM der einzige Hersteller ist, der im SIP8-Format Ausgangsleistungen bis zu 12W realisiert. Geregelte Ausgänge, weite 2:1- oder 4:1-Eingangsspannungsbereiche, externer Steuerpin sowie Isolationen von 1kV, 2kV oder 3kV vervollständigen die Spezifikationen dieses kompakten Leistungsmoduls. RECOM bietet außerdem wirtschaftliche „E“-Versionen für besonders kostensensitive Anwendungen an.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RS12-Z Series | DC/DC, THT, 12 W, Single Output
Fokus
12 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5 3 THT SIP8
2 RECOM | RS3E Series | DC/DC, THT, 3 W, Single Output
Fokus
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3 THT SIP8
3 RECOM | RS3K Series | DC/DC, THT, 3 W
Fokus
3 4.5 - 9, 9 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 3 THT SIP8
4 RECOM | RSE Series | DC/DC, THT, 2 W, Single Output
Fokus
2 4.5 - 9, 18 - 36 5 2 THT SIP8
5 RECOM | RSE-Z Series | DC/DC, THT, 2 W, Single Output
Fokus
2 4.5 - 18, 9 - 36 5 2 THT SIP8
6 RECOM | RSK-RUW Series | DC/DC, THT, 2 W, Single Output
Fokus
2 4.5 - 36 3.3 to 17, 5 3 THT SIP8
7 RECOM | RSOE Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Fokus
1 4.5 - 9, 18 - 36 5 2 THT SIP8
8 RECOM | RSOE-Z Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Fokus
1 4.5 - 18, 9 - 36 5 2 THT SIP8
9 RECOM | RSOK-Z Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Fokus
1 9 - 36 3.3 to 17, 5 3 THT SIP8
10 RECOM | RS Series | DC/DC, THT, 2 W
2 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 1, 2, 3 THT SIP8
11 RECOM | RS3 Series | DC/DC, THT, 3 W
3 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 1, 2, 3 THT SIP8
12 RECOM | RS6 Series | DC/DC, THT, 6 W
6 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 11.04 to 13.2, 13.8 to 16.5, 3.036 to 3.63, 4.6 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 2 THT SIP8
13 RECOM | RSO Series | DC/DC, THT, 1 W
1 4.5 - 9, 9 - 18, 18 - 36, 36 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 1, 2, 3 THT SIP8
14 RECOM | RSO-Z Series | DC/DC, THT, 1 W
1 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 72 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 1, 2, 3 THT SIP8

1” x 1”

Das 1x1-Zoll-Gehäuse stammt ursprünglich aus der Telekommunikationsbranche, die einen kompakten, isolierten DC/DC-Wandler mit höherer Leistung und einem Metallgehäuse benötigte, das zur Verbesserung des Betriebstemperaturbereichs auf einen Kühlkörper montiert werden kann. Die Pinbelegung folgt einem De-facto-Standard mit fünf Pins (oder sechs Pins einschließlich eines Steuerpins), die so angeordnet sind, dass sie in ein 0,1"-Raster passen. Die Grundplatte enthält eine leitende Schicht und bildet ein vollständig sechsseitig abgeschirmtes Design mit geringer elektromagnetischer Störausstrahlung (EMI) – ein entscheidendes Merkmal für Telekommunikationsanwendungen, das heute auch zunehmend für komplexe Industriesteuerungen, eingebettete Systeme und andere leistungsintensive Anwendungen relevant ist.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | REC30E-Z Series | DC/DC, THT, 30 W
Fokus
30 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 2 THT 1"x1"
2 RECOM | RPA20-AW Series | DC/DC, THT, 20 W
Fokus
20 9 - 36 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 THT 1"x1"
3 RECOM | RPA30-AW Series | DC/DC, THT, 30 W
Fokus
30 9 - 36 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 THT 1"x1"
4 RECOM | RP10-A Series | DC/DC, THT, 10 W
10 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 6, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 1"x1"
5 RECOM | RP10-AW Series | DC/DC, THT, 10 W
10 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 6, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 1"x1"
6 RECOM | RP12-AR Series | DC/DC, THT, 12 W
12 36 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 3 THT 1"x1"
7 RECOM | RP15-A Series | DC/DC, THT, 15 W
15 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 1"x1"
8 RECOM | RP15-AW Series | DC/DC, THT, 15 W
15 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 1"x1"
9 RECOM | RP20-A Series | DC/DC, THT, 20 W
20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 1.6 THT 1"x1"
10 RECOM | RP20-AW Series | DC/DC, THT, 20 W
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 1.6 THT 1"x1"

SMD Low Power

Die RxM-Serie bietet 1W-, 2W-, 3W- und 5W-Optionen, alle mit 4:1-Eingangsspannungsbereichen, einfach oder doppelt isolierten, geregelten Ausgängen und einem weiten Betriebstemperaturbereich. Diese kompakten, SMD-montierten DC/DC-Wandler sind ideal für industrielle Steuerungen, Test- und Messsysteme sowie Automatisierungsanwendungen – aber auch für viele weitere Einsatzbereiche, in denen eine präzise geregelte, kurzschlusssichere Stromversorgung auf Boardebene erforderlich ist.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | R1M Series | DC/DC, SMD, 1 W
Fokus
1 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 SMD SMD 8 Pin
2 RECOM | R2M Series | DC/DC, 2 W
Fokus
2 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT, SMD DIP8, SMD 8 Pin
3 RECOM | R3M Series | DC/DC, SMD, 3 W
Fokus
3 4.5 - 18, 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 SMD SMD 8 Pin
4 RECOM | R5M Series | DC/DC, SMD, 5 W
Fokus
5 9 - 36, 18 - 75 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 SMD SMD 8 Pin

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.