DC/DC-Schaltregler in Industriequalität

Unsere industrietauglichen Schaltregler sind für die Anforderungen moderner Industrieautomatisierungsanwendungen entwickelt und bieten 0,5A bis 50A Ausgangsstrom. Diese Module integrieren eine vollständige Leistungsregelung mit bis zu 98% Effizienz, hoher Leistungsdichte, optimiertem Wärmemanagement und geringer Bauhöhe für platzkritische Anwendungen. Trotz ihrer kompakten Bauweise sind sie voll ausgestattete Wandler mit einstellbarer Ausgangsspannung, Soft-Start, Fern-Ein/Aus-Steuerung, Ausgangs-Sense-Rückkopplung sowie umfassendem OCP-, OLP-, OTP- und UVLO-Schutz.

RPM / RPX

0.5Amp - 6Amp

High Power

Schaltregler

Cost effective

Schaltregler