Transport

Leistungswandler für Transportanwendungen wie Eisenbahn und Materialhandhabung müssen vor den häufig schwierigen Umgebungsbedingungen geschützt sein. RECOM bietet eine Reihe zuverlässiger und robuster AC/DC-Stromversorgungen für Batterieladegeräte und Balancer sowie allgemeine Anwendung an. Hinzu kommen DC/DC-Wandler mit Eingängen für Niedervolt- und Hochvolt-Antriebsbatterien.

AC/DC-Wandler für Transportanwendungen

Die Modelle MA2000 und MA11000 sind Batterieladegeräte und Balancer für hohe Anforderungen mit Ausgangsleistungen von 2kW/3-120V DC und 11kW/4-300V DC. Sie sind programmierbar, um Batterien für Tests und Konditionierung zu laden und zu entladen, um eine optimale Batterielebensdauer und Verfügbarkeit sicherzustellen.

Modell SD2800 ist ein nicht isolierter Wandler für Dreiphasen-Eingangsstrom geringer Spannung mit nominal 24V oder 44V AC, der entsprechend 14V oder 28V Ausgangsspannung mit 2,8kW liefert.
Serie Typ Beschreibung
MA11000
MA11000
Bidirectional Battery balancer Power 11kW, Input Voltage Range 180-480V3AC, Output Voltage Discharge 4-300VDC
MA2000
MA2000
Bidirectional Battery balancer Power 1.4-2kW, Input Voltage Range 90-264VAC / 3-120VDC, Output Voltage Discharge 2-120VDC
SA10000
SA10000
Neu
Battery charger 10kW AC/DC On-Boad Charger for E-Mobility
SA3300-CB
SA3300-CB
Neu
3kW AC/DC On-Boad Charger for E-Mobility
SD2800
SD2800
Step-Down-Rectifier Power 2.5-3.5kW, Vin 44V3AC or 16-110VDC, Vout 12-48V
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 AC/DC, 4 W, Single Output RAC04NE-K/277 Series
Fokus Neu
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
2 AC/DC, 15 W, Single Output RAC15-K/WI Series
Fokus Neu
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired
3 AC/DC, 20 W RAC20NE-K/277 Series
Fokus Neu
20 85 - 305 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector

DC/DC-Wandler für Transportanwendungen

Off-Highway-Fahrzeuge verwenden Hochspannungs-Traktionsbatterien für den Hauptantrieb, benötigen jedoch robuste DC/DC-Wandler, um eine sichere Niederspannungsversorgung zum Laden der 12- oder 24-V-Batterien an Bord zu gewährleisten. Bei der RMOD-Serie handelt es sich um außergewöhnlich robuste, kompakte und abgedichtete DC/DC-Wandler, die speziell für den Einsatz in Elektrofahrzeugen entwickelt wurden. Sie bieten eine Reihe von Lösungen von 300W bis 600W, die auf dem Fahrgestell montiert werden können, sodass keine Lüfter benötigt werden.

Sie werden in Personenfahrzeugen wie Flughafen-Shuttles und Golfwagen, in rauen Außenumgebungen wie im Baugewerbe, im Bergbau oder in Parks und Gärten sowie in Innenräumen wie Palettenlader, Gabelstapler und fahrerlose Transportsysteme eingesetzt.
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 DC/DC, 300 W, Single Output, Connector RMOD300-UW Series
Fokus
300 18 - 126 Single 12.2, 13.7, 24.5 Connector
2 DC/DC, 360 W, Single Output, Connector RMOD360-UW Series
Fokus
360 18 - 126 Single 24.5 Connector
3 DC/DC, 400 W, Single Output, Connector RMOD400-EW Series
Fokus
400 24 - 120 Single 13 Connector
4 DC/DC, 400 W, Single Output, Connector RMOD400-W Series
Fokus
400 12 - 56, 24 - 120 Single 13, 24 Connector
5 DC/DC, 500 W, Single Output, Connector RMOD500-W Series
Fokus
500 32 - 96 Single 11.7, 12.4, 13, 13.7, 23.5, 24.5 Connector
6 DC/DC, 600 W, Single Output, Connector RMOD600-EW Series
Fokus
600 24 - 120 Single 13 Connector
7 DC/DC, 600 W, Single Output, Connector RMOD600-W Series
Fokus
600 24 - 120 Single 24 Connector
8 DC/DC, 2000 W, Single Output, Connector RMOD2000-EW Series
Coming Soon
2000 180 - 950 Single 12 to 14, 24 to 28 Connector
9 DC/DC, 4000 W, Single Output, Connector RMOD4000-EW Series
Coming Soon
4000 180 - 950 Single 12 to 14, 24 to 28 Connector
Serie Typ Beschreibung
RMOD400-HV
RMOD400-HV
Fokus Coming Soon
Vehicle High-Voltage DC/DC Power 400W, Vin 350-950V, Vout 12V, 28V or 48V
RMOD700-HV
RMOD700-HV
Fokus Coming Soon
Vehicle High-Voltage DC/DC Power 700W, Vin 350-950V, Vout 12V, 28V or 48V
Die RECOM- Baureihe SD1200 sind 1,2kW DC/DC-Wandler mit flexiblen Werten für Eingangs- und Ausgangsspannung. Mit der Zulassung für Bahnanwendungen hat das Produkt fünf DC-Eingangsspannungsbereiche, die von 16,8V bis 170V reichen, sowie drei Varianten der DC-Ausgangsspannung mit nominal 24V, 48V oder 110V.

Die weitere Baureihe SD2800 sind nicht isolierte 2,8kW DC/DC-Wandler mit einer Auswahl an Kombinationen von Eingangs- und Ausgangsspannungen. Optional kann diese Baureihe auch von Niedervolt-Dreiphasen-Wechselstrom gespeist werden.

In der Industrie nutzen Gabelstapler und andere Materialtransporteinrichtungen häufig Antriebsbatterien mit Spannungen zwischen 320V und 600V. Die Baureihe SD4000 von Bordstromversorgungen erzeugt optional 24V oder 48V aus der Hochvolt-Batterie und liefert 4kW mit hoher Effizienz. Das Produkt für das 19“ Rack kann per Grundplatte oder mit Flüssigkeit gekühlt werden.
Serie Typ Beschreibung
SD1200
SD1200
Railway Converter Power 900-1200W, Vin 24V-110V, Vout 24V-110V
SD2800
SD2800
Step-Down-Rectifier Power 2.5-3.5kW, Vin 44V3AC or 16-110VDC, Vout 12-48V
SD4000
SD4000
Cascadable PSU Power 4kW, Vin 320/450/600VDC, Vout 24-110V
AC/DC-, DC/DC-Wandler & Bordladegerät Bild

AC/DC-, DC/DC-Wandler & Bordladegerät

DC/AC-Wandler für Transportanwendungen

Serie Typ Beschreibung
IA750
IA750
Neu
Inverter 750W DC/1AC Inverter for Railway Applications
IAC1300
IAC1300
Neu
Inverter 1300W DC/3AC Inverter for Railway Applications
IAC1500
IAC1500
Neu
Inverter 1500W DC/1AC Inverter for Railway Applications
IAC260
IAC260
Neu
Inverter 220W DC/1AC Inverter for Railway Applications in IP65
IAC3000
IAC3000
Neu
Inverter 3000W DC/3AC Inverter for Railway Applications
ID3300
Neu
Inverter 3000W DC/3AC Inverter for Railway Applications
SA3206
SA3206
Neu
Battery Charger 3,2kW temperature regulated Battery Charging for Railway Applications
SD30000
SD30000
Neu
Inverters 30kW DC/DC Power Supply Unit with HV-Output up to 920V

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametersuche, informieren Sie sich über unsere maßgeschneiderten Lösungen oder finden Sie einen Verkaufsberater in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Kundenspezifische Anpassungen

Nehmen Sie Kontakt mit RECOM Power Systems auf.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.