FAQ zu zertifizierten RECOM-Produkten gemäß EN 60950-1 nach dem 20. Dezember 2020

Wie zertifiziert RECOM seine Produkte gemäß EN/IEC 60950-1?

Sämtliche RECOM-Produkte, die gemäß EN 60950-1 zertifiziert sind, wurden gleichzeitig auch gemäß IEC 60950-1 zertifiziert.

Das ist wichtig, weil IEC 60950-1 nach dem 20. Dezember 2020 weiterhin gültig bleibt. Deshalb ist der Einsatz solcher Produkte als Komponenten in EN/IEC 62368-1-Endanwendungen noch möglich.

Darf RECOM nach dem 20. Dezember 2020 noch Produkte mit EN 60950-1 auf den Markt bringen?

Ja. Sämtliche Produkte, die RECOM auf den Markt bringt, erfüllen eine oder mehrere der folgenden Anforderungen.

Wir müssen Folgendes unterscheiden:
  1. RECOM darf Produkte auf den Markt bringen, die gemäß EN 60950-1 und einer zusätzlichen anderen EN-Norm zertifiziert sind.
  2. RECOM darf Produkte auf den Markt bringen, die gemäß EN 60950-1 zertifiziert sind und die auf EN 62368-1 aktualisiert werden.
  3. RECOM darf Produkte auf den Markt bringen, die eine entsprechende Selbstdeklaration haben, wie sie in der EU-Richtlinie 2014/35 festgelegt ist.

Was passiert mit CE-gekennzeichneten RECOM-Produkten mit Zertifizierung gemäß EN 60950-1, die nach dem 20. Dezember 2020 bei Distributoren auf Lager sind?

Zunächst müssen solche Produkte vor dem 20. Dezember 2020 gekauft worden sein. Der Distributor darf solche Produkte mit EN 60950-1 auch nach dem 20. Dezember 2020 weiter verkaufen. Der Distributor sollte überprüfen, dass die betreffenden RECOM-Produkte die CE-Kennzeichnung tragen und nur von den erforderlichen Dokumenten, Anleitungen und Sicherheitsinformationen begleitet werden.

Für Produkte, die der Distributor nach dem 20. Dezember 2020 kauft, beachten Sie bitte die Antwort unter „Darf RECOM nach dem 20. Dezember 2020 noch Produkte mit EN 60950-1 auf den Markt bringen?”

Was mache ich mit Endanwendungen, die gemäß EN 60950-1 zertifiziert sind und die RECOM-Produkte enthalten, die nach dem 20. Dezember 2020 gemäß IEC 60950-1 zertifiziert sind?

EN/IEC 62368-1:2014, Abschnitt 4.1.1 gibt folgende Antwort:
Bauelemente und Unterbaugruppen, die IEC 60950-1 entsprechen, sind als Teil der Ausrüstung geeignet, die durch diese Norm abgedeckt ist, ohne weitere Bewertung außer der Berücksichtigung für die geeignete Verwendung der Bauelemente oder Unterbaugruppen im Endprodukt.

Welche Auswirkung hat das Ablaufdatum 20. Dezember 2020 für RECOM-Produkte, die gemäß UL 60950-1 zertifiziert sind?

Es gibt keine Auswirkung. UL 60950-1 ist weiterhin gültig.
Wie oben erklärt, dürfen Kunden Bauelemente und Unterbaugruppen verwenden, die zu IEC 60950-1 konform sind.

RECOM unterstützt seine Kunden engagiert bei dem komplizierten Thema EN 60950-1 und steht bei weiteren Fragen mit Rat und Tat zur Seite.
Bitte wenden Sie sich an unsere Vertriebspartner.

Weitere Details zum Thema finden Sie unter: Die Sicherheitsstandard-Landschaft nach „60950“