Ungeregelte DC/DC-Wandler

Bei vielen Anwendungen ist die Versorgungsspannung fest und die Last relativ konstant. Für solche Zwecke kann ein ungeregelter DC/DC-Wandler ideal sein, denn er bietet weiterhin Spannungsumwandlung, Isolation und Kurzschlussschutz (/P-Versionen), ist aber deutlich preiswerter als ein geregelter DC/DC-Wandler. Zudem enthalten ungeregelte Wandler keine Optokoppler, die häufig als Zuverlässigkeitsproblem für Hochgeschwindigkeitsschaltkreise angesehen werden. Daher werden für IGBT-, SiC- oder GaN-Gate-Treiberschaltungen ungeregelte isolierte DC/DC-Wandler empfohlen.

RECOM bietet eine breite Palette von ungeregelten Wandlern für SMD- oder durchkontaktierte Montage in vielen verschiedenen Industriestandard-Formfaktoren wie 5-Pin-SMD, SIP4 oder SIP7 an, um eine Pin-kompatible Lösung für viele vorhandene Designs sowie alternative Möglichkeiten für neue Designs anzubieten. Trotz ihrer geringen Kosten handelt es sich um vollständig zertifizierte, 100% getestete und zuverlässige Produkte mit einer Standardgarantie von 3 Jahren.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 DC/DC, 1.0 W, Dual Output, SMD R1DX Series
    Fokus
    1.0 5.0 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 1.0, 3.0 SMD Open Frame
    2 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD R1S Series
    Fokus
    1.0 3.3, 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 1.0, 3.0 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
    3 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD R1SE Series
    Fokus
    1.0 5.0 5 1.0 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin
    4 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD R1SE/H2 Series
    Fokus
    1.0 3.3, 5.0, 12.0, 15.0 12, 15, 5 2.0 SMD SMD 5 Pin
    5 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD R1SX Series
    Fokus
    1.0 3.3, 5.0, 12.0 3.3, 5 1.0, 3.0 SMD Open Frame
    6 DC/DC, 1.0 W, THT RB Series
    Fokus
    1.0 3.3, 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 1.0, 2.0 THT SIP7
    7 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RBE Series
    Fokus
    1.0 5.0 5 1.0 THT SIP7
    8 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT REE Series
    Fokus
    1.0 5.0 5 1.0 THT SIP7
    9 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT REM1 Series
    Fokus
    1.0 3.3, 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 3.3, 5 5.2 THT SIP7
    10 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RFB Series
    Fokus
    1.0 5.0 5 1.0 THT SIP7
    11 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RFM Series
    Fokus
    1.0 5.0 5 1.0 THT SIP4
    12 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RFMM Series
    Fokus
    1.0 5.0 5 4.0 THT SIP7
    13 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RK Series
    Fokus
    1.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 5, 9 3.0, 4.0 THT SIP7
    14 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RKE Series
    Fokus
    1.0 5.0, 12.0, 24.0 5 4.0 THT SIP7
    15 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RKK Series
    Fokus
    1.0 5.0 5 4.0 THT SIP7

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

    Parametrische Suche

    Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

    Vertriebs-Support

    Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.