RECOM stellt eine
breite Palette von AC/DC- und DC/DC-Wandlern her, die den Anforderungen zahlreicher Anwendungen der Elektromobilität gerecht werden.
Die
geregelten DC/DC-Wandler der RMOD-Serie (Abbildung 2) wurden speziell für den Einsatz in Off-Highway Elektrofahrzeugen entwickelt, um das Niederspannungsnetz von der Hochspannungs-Traktionsbatterie zu versorgen. Die RMOD-Produkte sind außergewöhnlich robuste, kompakte und abgedichtete Einheiten. Sie bieten eine Reihe von Lösungen von 300W bis 600W, die auf dem Chassis montiert werden können, um die Notwendigkeit von Kühlungslüftern zu vermeiden. Der besonders weite Eingangsspannungsbereich von bis zu 120VDC macht die RMOD-Serie ideal für Elektrofahrzeuge mit nominalen 24V-96V batteriebetriebenen Systemen.
Ein Merkmal vieler Off-Highway-EV ist der fehlende Witterungsschutz für elektronische Module. Die RMOD-Serie kommt dank ihrer wasser- und staubdichten Gehäusekonstruktion ohne Schutzgehäuse aus und kann mechanisch und thermisch direkt mit dem Chassis, also an jeder beliebigen Stelle des Fahrzeugs, verbunden werden und arbeitet daher auch unter widrigsten Bedingungen zuverlässig.
Die RMOD-Serie von DC/DCs umfasst 300W-, 400W- und zwei 600W-Versionen. Das RMOD600-W verfügt über einen Eingangsbereich von 33,6V bis 96V (125V/5min) mit einem 24V-Ausgang; das RMOD600-EW verfügt über einen 13V-Ausgang und einen breiten kontinuierlichen Eingangsbereich von 33,6V bis 125V. Beide Versionen arbeiten bis zu einer Spannung von 24V für maximal 5 Minuten. Die RMOD-Familie ist bis 2,5kVDC isoliert und verfügt über Zertifizierungen nach IEC/DE/UL/CSA62368-1. Sie ist für den grundplattengekühlten Betrieb bis zu einer Umgebungstemperatur von 85°C ohne Derating vorgesehen.
Alle Produkte der RMOD-Serie sind gemäß IP67 und RMOD400/600 sogar gemäß IP69K gegen das Eindringen von Staub und Wasser abgedichtet und gemäß DE60068 für die Beständigkeit gegen Temperaturwechsel, Stöße und Ausdauer, Feuchtigkeit/Hitze, Vibrationen, mechanische Stöße und Salznebel zertifiziert. Zusammen mit dem umfassenden elektrischen Schutz machen diese Zertifizierungen die RMOD-Serie ideal für die Montage in exponierten Bereichen in rauen Anwendungen, wie z. B. Off-Highway-EVs, aber auch für den Einsatz in industriellen Materialtransportanlagen.