Sicherheitsnormen

Sicherheitsnormen sind wichtig bei der Spezifikation eines AC/DC- oder DC/DC-Wandlers. Die Normen entwickeln sich stetig weiter und ihre Anforderungen unterscheiden sich zwischen den Endanwendungen mitunter deutlich. IEC/EN 60950-1 für die Sicherheit von IT-Ausrüstung wurde für viele Produkte als eine „standardmäßige“ Norm angewendet, zusammen mit IEC/EN 60065 für audiovisuelle Ausrüstung, aber beide werden im Dezember 2020 komplett zurückgezogen. Künftig gilt die eine Alternative IEC/EN 62368-1. Es kann aber auch andere Normen geben, die für die Endanwendung eher zutreffend sind. Ein nachfolgend verlinkter Artikel vom Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) gibt eine Anleitung für die Auswahl der richtigen anzuwendenden Norm.



Auswahl für Sicherheitsnormen für Stromversorgungen

Diese Richtlinie zu den alternativen Zertifizierungsstandards nach dem Rückzug von EN60950 wurde vom ZVEI (Verband der deutschen Elektro- und Elektronikhersteller) mit Rückmeldungen aus der Industrie einschließlich Beiträgen von RECOM entwickelt. Folgen Sie dem nachstehenden Link, um den Leitfaden auf Englisch oder Deutsch herunterzuladen.