Suche nach "rac15"

Filtern nach:
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Part Number AC/DC or DC/DC Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Package Style Isolation (kV)
    1 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-05SK/480
    Fokus
    AC/DC 15 85 - 528 5 Potted 2"x1.6" 3.6
    2 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-05SK/WI
    Fokus Neu
    AC/DC 15 18 - 264 5 Encapsulated 1.5"x2" 4
    3 AC/DC, 15 W, Single Output, Wired RAC15-05SK/WI/W
    Fokus Neu
    AC/DC 15 18 - 264 5 Encapsulated 1.5"x2" 4
    4 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-12SK/480
    Fokus
    AC/DC 15 85 - 528 12 Potted 2"x1.6" 3.6
    5 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-12SK/WI
    Fokus Neu
    AC/DC 15 18 - 264 12 Encapsulated 1.5"x2" 4
    6 AC/DC, 15 W, Single Output, Wired RAC15-12SK/WI/W
    Fokus Neu
    AC/DC 15 18 - 264 12 Encapsulated 1.5"x2" 4
    7 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-15SK/480
    Fokus
    AC/DC 15 85 - 528 15 Potted 2"x1.6" 3.6
    8 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-15SK/WI
    Fokus Neu
    AC/DC 15 18 - 264 15 Encapsulated 1.5"x2" 4
    9 AC/DC, 15 W, Single Output, Wired RAC15-15SK/WI/W
    Fokus Neu
    AC/DC 15 18 - 264 15 Encapsulated 1.5"x2" 4
    10 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-24SK/480
    Fokus
    AC/DC 15 85 - 528 24 Potted 2"x1.6" 3.6
    11 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-24SK/WI
    Fokus Neu
    AC/DC 15 18 - 264 24 Encapsulated 1.5"x2" 4
    12 AC/DC, 15 W, Single Output, Wired RAC15-24SK/WI/W
    Fokus Neu
    AC/DC 15 18 - 264 24 Encapsulated 1.5"x2" 4
    13 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-54SK/WI
    Fokus Neu
    AC/DC 15 18 - 264 54 Encapsulated 1.5"x2" 4
    14 AC/DC, 15 W, Single Output, Wired RAC15-54SK/WI/W
    Fokus Neu
    AC/DC 15 18 - 264 54 Encapsulated 1.5"x2" 4
    15 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-05SK
    AC/DC 15 85 - 264 5 2"x1" 3
    16 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-12SK
    AC/DC 15 85 - 264 12 2"x1" 3
    17 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-15SK
    AC/DC 15 85 - 264 15 2"x1" 3
    18 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-24SK
    AC/DC 15 85 - 264 24 2"x1" 3
    19 AC/DC, 150 W, Single Output, Connector RAC150-12SG/ENC
    AC/DC 150 90 - 264 12 Enclosed 4"x2" 3
    20 AC/DC, 150 W, Single Output, Connector RAC150-12SG/OF
    AC/DC 150 90 - 264 12 Open Frame 4"x2" 3
    21 AC/DC, 150 W, Single Output, Connector RAC150-24SG/ENC
    AC/DC 150 90 - 264 24 Enclosed 4"x2" 3
    22 AC/DC, 150 W, Single Output, Connector RAC150-24SG/OF
    AC/DC 150 90 - 264 24 Open Frame 4"x2" 3
    23 AC/DC, 150 W, Single Output, Connector RAC150-48SG/ENC
    AC/DC 150 90 - 264 48 Enclosed 4"x2" 3
    24 AC/DC, 150 W, Single Output, Connector RAC150-48SG/OF
    AC/DC 150 90 - 264 48 Open Frame 4"x2" 3
    Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Serie
    1 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K/480 Series
    Fokus
    (4 Produkte)
    • OVC III and PD3 up to 5000m altitude
    • 85-528VAC input range
    • -40°C to +90°C operating temperature
    • LPS limited power source
    2 AC/DC, 15 W, Single Output RAC15-K/WI Series
    Fokus Neu
    (10 Produkte)
    • Ultra low Input: AC: 18-264V or DC: 18-375V
    • 1.5”x2” compact size; standard pinning [P12]
    • Print mount or flying wire connections
    • OVC III to 3000m or OVC II to 5000m altitude
    3 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K Series
    (4 Produkte)
    • Wide input range 85-264VAC
    • Standby mode optimized PSU (ENER Lot 6)
    • Ultra-high efficiency over entire load range
    • Operating temperature range: -40°C to +85°C
    4 AC/DC, 150 W, Single Output, Connector RAC150-G Series
    (6 Produkte)
    • Universal input 90-264VAC
    • Efficiency 91 %
    • Short circuit and over voltage protected
    • Active PFC function, PF>0.95
    RAC15-K/480 und RAC25-K/480
    Building- & Home Automation / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

    RAC15-K/480 und RAC25-K/480 sind OVC III und PD3 eingestuft

    05.10.2022
    Aufbauend auf dem Erfolg unseres Board-mount 5W RAC05-K/480 AC/DC bietet RECOM nun 15W- und 25W-Versionen mit demselben ultraweiten Eingangsbereich von 85-528VAC für...
    Mehr >
    RAC15-K und RAC20-K Serie
    Building- & Home Automation / Energy / Industrial & Automation

    Volle Bandbreite an Ausgangsspannungen für IoT und Smart Home AC/DC-Wandler

    19.10.2018
    RECOM erweitert die Ausgangsspannungen für seine 15W und 20W AC/DC-Module. Der gesamte Bereich an Single-Ausgängen (5 - 48VDC), Dual-Ausgängen (12 und 15VDC) in Kabel- als...
    Mehr >
    Die Serien RAC15-K und RAC20-K
    Building- & Home Automation / Energy / Industrial & Automation

    15W und 20W AC/DC Netzteile für IoT und Smart Home

    15.06.2018
    RECOMs neueste 15W- und 20W-Netzteile wurden speziell für IoT und SmartHome Anwendungen entwickelt. Basierend auf der Grundfläche der kompakten RAC10-K-Module, zeichnen sich...
    Mehr >

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

    Parametrische Suche

    Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

    Vertriebs-Support

    Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.