Suche nach "RPMVH-0.5"

Filtern nach:
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  •   Part Number Product Category Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Package Style Isolation (kV)
    1 RECOM | RPMVH12-0.5-CT | DC/DC, SMD (pinless), 6W, Single Output
    Fokus Neu
    DC/DC 6 14.5 - 115 12 25 pad LGA
    2 RECOM | RPMVH12-0.5-R | DC/DC, SMD (pinless), 6W, Single Output
    Fokus Neu
    DC/DC 6 14.5 - 115 12 25 pad LGA
    3 RECOM | RPMVH24-0.5-CT | DC/DC, SMD (pinless), 12W, Single Output
    Fokus Neu
    DC/DC 12 28 - 115 24 25 pad LGA
    4 RECOM | RPMVH24-0.5-R | DC/DC, SMD (pinless), 12W, Single Output
    Fokus Neu
    DC/DC 12 28 - 115 24 25 pad LGA
    5 RECOM | RPMVH3.3-0.5-CT | DC/DC, SMD (pinless), 1.65W, Single Output
    Fokus Neu
    DC/DC 1.65 6 - 115 3.3 25 pad LGA
    6 RECOM | RPMVH3.3-0.5-R | DC/DC, SMD (pinless), 1.65W, Single Output
    Fokus Neu
    DC/DC 1.65 6 - 115 3.3 25 pad LGA
    7 RECOM | RPMVH5.0-0.5-CT | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
    Fokus Neu
    DC/DC 2.5 7.5 - 115 5 25 pad LGA
    8 RECOM | RPMVH5.0-0.5-R | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
    Fokus Neu
    DC/DC 2.5 7.5 - 115 5 25 pad LGA
    Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  •   Serie
    1 RECOM | RPMVH-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
    Fokus Neu
    (8 Produkte)
    • Wide Vin 6V to 115VDC
    • Non isolated power module
    • High power density
    • Operating temperature -40°C to +100°C at full load
    RECOMs DC/DC-Serie RPMVH-0.5 mit extrem breitem Eingangsspannungsbereich bis zu 115 VDC und hoher EMI-Leistung
    Building- & Home Automation / Datacom & Telecom / Energy / Industrial & Automation / Infrastructure

    Leistungsstarke Module arbeiten mit bis zu 115VDC

    06.02.2026
    Die neue RPMVH-Serie von RECOM überzeugt durch ihre außergewöhnliche Vielseitigkeit.
    Mehr >

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

    Parametrische Suche

    Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

    Vertriebs-Support

    Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.