RPA150E-EW-Serie

Podcast zur RPA150E-EW-Serie von RECOM
Der RPA150E-EW ist ein 150W DC/DC-Wandler mit breitem Eingangsspannungsbereich und 3kVDC Isolation. Er hat einen Wirkungsgrad von 92% und ist ideal für industrielle Anwendungen geeignet.



Podcast Transkript

Jeff: Hallo und willkommen zum RECOM Powerful Podcast, in dem wir neue Themen und Produkte diskutieren. Ich bin Jeff Deutschman, Ihr Produktmoderator. Von einem Viertel Watt bis zu tausend Watt, egal ob die Leistung für eine industrielle Umgebung, ein neues IoT-Gerät oder ein hochwertiges medizinisches Gerät benötigt wird, RECOM hat die passende Lösung für Sie.
In dieser Folge werden wir uns eingehend mit einem unserer neuesten DC/DC-Netzteile befassen, dem RPA150E-EW. Peter, was kannst du uns darüber erzählen?


Peter: Nun, Jeff, das RPA150E-EW ist ein gekapseltes 150W Netzteil, das in einem 8th Brick-Gehäuse geliefert wird.

Jeff: Wunderbar. Gab es bisher schon einmal ein 8th Brick im RECOM-Portfolio?

Peter: Wir bieten viele Brick-Netzteile an, von 16th Brick bis Full Brick, aber dies ist tatsächlich das erste 8th Brick. Das bedeutet, dass es sich um eine schlanke Lösung mit hoher Leistungsdichte handelt.

Jeff: Hervorragend. Wie schlank ist es denn?

Peter: Der 8th Brick-Standard bedeutet, dass es eine Länge von 58,4mm und eine Breite von 22,8mm hat, also weniger als einen Zoll breit ist.

Jeff: Lass uns über die elektrischen Spezifikationen sprechen. Welche Spannungsoptionen gibt es für dieses Bauteil?

Peter: Es gibt einen breiten Eingangsspannungsbereich für diese Netzteile, der 9 bis 60VDC abdeckt. Damit eignet es sich perfekt für 48V, 24V, 18V oder sogar 12V Schienen. Ich sollte erwähnen, dass bei Spannungen unter 18V eine leichte Leistungsreduzierung erforderlich ist. Auf der Ausgangsseite bieten wir trimmbare 12V, 24V und 48V Optionen an.

Jeff: Okay, könntest du den Zuhörern noch einmal erklären, was „trimmbar” bedeutet?

Peter: Ja, natürlich. Wenn wir sagen, dass ein Bauteil trimmbar ist, bedeutet das, dass die Ausgangsspannung mit einem externen Widerstand eingestellt werden kann.

Jeff: Sehr gut. Und um wie viel kann sie angepasst werden?

Peter: Bei diesem Bauteil sind es plus oder minus 20% der Nennleistung. Bei einigen unserer älteren Lösungen bieten wir plus 10 und minus 20 an, dieses Bauteil hat also einen zusätzlichen Spielraum.

Jeff: Gut, für welche Arten von Anwendungen ist dieser zusätzliche Spielraum nützlich?

Peter: Eine Anwendung, die mir spontan einfällt, sind Power-over-Ethernet-Anwendungen. Dafür sind 57V eine gängige Anforderung, die der 48V Ausgang erfüllen kann.

Jeff: Gut zu wissen. Welche weiteren Funktionen hat dieses Modul neben der Leistungsanpassung?

Peter: Wir haben dieses Modul mit einem Ein-/Aus-Steuerungs-Pin sowie Sense-Pins ausgestattet, die die Regelung am Lastpunkt unterstützen.

Jeff: Das ist immer ein Pluspunkt. Wie sieht es mit den Zertifizierungen aus?

Peter: Dieses Bauteil ist nach UL und CSA 62368-1 zertifiziert. Das ist bei industrietauglichen Netzteilen ziemlich üblich und wird vielen Ingenieuren bei der Zertifizierung helfen.

Jeff: Klar, Peter. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Kunden es so einfach wie möglich haben. Du hast industrielle Netzteile erwähnt. Deckt dieses Bauteil auch den industriellen Temperaturbereich ab?

Peter: Nicht ganz den gesamten industriellen Temperaturbereich, aber es ist immer noch ziemlich gut. Das 48V Modell kann bei Temperaturen von -40°C bis 52°C ohne Leistungsreduzierung die volle Last ausgeben. Und es kann sogar bei noch höheren Umgebungstemperaturen betrieben werden, wenn man die Last verringert oder für eine Zwangsluftkühlung sorgt.

Jeff: Peter, das sind großartige Informationen für heute. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende einer weiteren Folge des RECOM Powerful Podcast angelangt. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns mit den Vorteilen eines weiteren RECOM-Themas befassen. Wie immer, wenden Sie sich für Muster oder Preisangaben bitte an Ihren regionalen Vertriebsleiter. Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne bei technischen Fragen oder Anfragen weiter. Sie erreichen sie per E-Mail unter techsupportamericas@recom-power.com. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und denken Sie daran: RECOM powers your products!
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RPA150E-EW Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
Fokus
  • 150W industrial grade isolated DC-DC
  • Compact, industry standard 1/8th brick format
  • 6:1 input voltage range (9-60 VDC)
  • 3kVDC Isolation