Moderne Gehäusetechnologie kann dazu beitragen, den Wirkungsgrad zu verbessern, die Größe von Wandlern zu verringern und sogar die Kosten zu senken.
Der Wunsch nach kompakteren Stromversorgungen hat zu Geräten geführt, die den Transformator, das Steuergerät, die Leistungstransistoren und andere Komponenten in einem einzigen Gehäuse integrieren.
Der Footprint muss jedoch klein bleiben, um die Vorteile eines Moduls gegenüber einem diskreten Design zu nutzen. Um dies zu erreichen, nutzen
nicht isolierte DC/DC-Schaltregler und
isolierte Wandlermodule die Z-Achse durch die Integration von 3D-Montagetechniken für minimalen Footprint und maximale Leistungsdichte. Im Inneren des Geräts wird ein kostengünstiger Flip-Chip auf einem Leadframe montiert und eine integrierte Induktivität durch Overmolding hinzugefügt.
Die 3D-Konstruktion trägt auch zu einer höheren Effizienz bei: Die Komponenten befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander, was zu engen Schaltstromschleifen führt, die eine sehr geringe EMI erzeugen, sowie zu einer
hohen Leistungsdichte und einer optimierten thermischen Leistung, die die von diskreten Designs übertrifft.
So weit, so gut. Doch auf der Suche nach immer höherer Produktzuverlässigkeit bei geringeren Kosten gehen moderne Elektronikfertigungslinien dazu über, die manuelle Montage, einschließlich des Lötens von Hand, wo immer möglich zu eliminieren. Die beiden standardmäßigen automatisierten Lötverfahren - Wave- und Reflow-Löten - erfordern Komponenten, die in SMT-Technik (Surface Mount Technology) aufgebaut sind. Nahezu alle elektronischen Bauteile, wie Datenkonverter, Mikrocontroller und passive Bauelemente, sind in diesem Format erhältlich. Traditionell werden jedoch für integrierte Gleichspannungswandler häufig Through-hole-SIP-Gehäuse verwendet, da sie den Footprint auf der PCB minimieren, auch wenn sie die Montage durch einen zusätzlichen Handlötschritt, der eine potenzielle Fehlerquelle darstellt, erschweren können.