Fortschrittliche Schutzfunktionen der RACPRO1-4SP e-Sicherung
Die Lösung ist die elektronische Sicherung (e-Fuse) RACPRO1-4SP, ein elektronischer Lastschalter mit vier Kanälen, der individuell einstellbare Stromgrenzen für jeden Ausgangskanal bietet. Einschalt- und Überlastströme kann er kurzzeitig sicher verarbeiten, ohne auszulösen, schaltet jedoch eine Last unter Fehlerbedingungen wie anhaltendem Überstrom oder Kurzschluss zuverlässig ab. Echtzeit-Laststromanzeigen, wählbare Startverzögerung, individuelle Kanal-Ein-/Aus-Steuerung, DC-OK-Ausgang und eine intelligente Hiccup-Funktion vereinfachen die Inbetriebnahme und Fehlersuche.
Die RACPRO1-4SP-Serie ist entweder mit 5A oder 10A pro Ausgangskanal und mit einer Leistungssteigerung von 150% erhältlich, um Einschaltströme zu bewältigen und unnötige Auslösungen zu vermeiden, selbst bei kapazitiven Lasten von mehr als 20mF. Die Fehlerbehebung kann zwischen automatisch oder verriegelt mit Fernrücksetzung eingestellt werden. Eine UVLO-Funktion stellt sicher, dass die e-Fuse nur dann startet, wenn die 24V Versorgungsspannung innerhalb des Bereichs liegt. Die elektronischen Sicherungen können mit jedem 24V DC-Netzteil verwendet werden. RECOM bietet darüber hinaus passende RACPRO-Netzteile für die Hutschienenmontage mit Leistungen von 120W bis 960W für ein- oder dreiphasige Wechselstromversorgung an.