E-Series with Rutronik

Converters for cost-effective applications

  • R-78E, RBE, R1SE (/H2), ROE, RKE/H & REE series: 1W in different housing types
  • Ideal for the interface isolation in large numbers
  • Pin-compatible with industry standard converters
  • No compromise at the operating temperature: -40°C to +100°C
  • R1SE suitable for vapor phase soldering
  • RKE/H available with 4kVDC isolation

Energy saving Mini AC/DC power supplies

  • Ultra-compact, low profile AC/DC power supplies (class II) with 3kVDC isolation
  • 1W to 10W power supplies for PCB mounting - no additional filter circuit required
  • Wide input voltage range (80-305VAC)
  • UL & CE certified and fully protected outputs (short circuit, overload and overheating)

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.